Fevereiro/2008
EVENTOS

MSP430 Day 2008!

Visão geral da família MSP430, demonstrações técnicas com a ferramenta eZ430 e muito mais!

Inscrições abertas em breve!


FONTES

Precisa de ajuda com Problemas, Soluções ou Nova Tecnologia Analógica?
Acesse as publicações de nossos especialistas:

- Amplificadores e Lineares
- Conversores de Dados
- Interface
- Gerenciamento de Energia
- Componentes RF/IF


LINKS

Analógicos
Conversores de dados, gerenciamento de energia e muito mais.

Aplicações
Soluções para sua aplicação:
Áudio, Telecom, Controle,
Banda Larga e outros.

Contate a TI
Centro de Informações sobre Produtos

Distribuidores
Distribuidores de semicondutores na América Latina.

Documentação Técnica
Notas de Aplicação, User Guides e Data Sheets.

DSP Developers Village
DSP´s, Ferramentas de Desenvolvimento, Software e tudo o que você precisa para desenvolver o seu projeto.

eStore
Compre online produtos e literaturas Texas.

KnowledgeBase
Tire suas dúvidas técnicas sobre os produtos e serviços da TI.

my TI
Sua página personalizada e newslatter semanal.

Programa Third Party
-
No Brasil
- No Mundo

Suporte Técnico
Online, telefone e e-mail.

TIBrasil
Treinamentos
-
Treinamentos online
- Webcasts

SwitcherPro™

  Software versão 1.1.0.8
  Principais atualizações:
· Recursos esquemáticos · Recursos de impressão
· Cálculos matemáticos
· Gráficos e legendas
  melhorados
· Quantidade de Peças 
  aumentou para 8
· Mais checagens de
  validação
· O bug de quantidade de 
  díodo foi consertado 
· A cópia do design de EVM
  na
  pasta de design foi
  consertada
· O Bill of materials para  
  open socket foi 
  consertado
· Versão desktop

Lançamento

Pesquisadores do MIT e da Texas Instruments (TI) (NYSE: TXN) apresentaram um novo design de chip para produtos eletrônicos portáteis com consumo de energia até 10 vezes mais eficiente, se comparado à tecnologia atualmente disponível.  Esse design poderá resultar em telefones celulares, dispositivos médicos implantados e sensores com melhor duração de bateria. 

Notícias


O novo amplificador opera com fontes de até 100V e oferece alta corrente de saída de +/-50mA, com um limite de corrente de curto-circuito de   150mA. O OPA454 é uma opção interessante para uma ampla gama de aplicações, incluindo comunicação óptica, controle industrial, aquisição de dados, fontes de energia e reguladores. Para mais informações, acesse: www.ti.com/opa454-pr.


Os switches apresentam um FET integrado que pode ser configurado para suportar uma variação no limite de corrente de 100 mA a 1.1 A, para uma porta padrão USB ou outras aplicações que exigem switch com limite de corrente. O circuito integrado (IC) de gerenciamento de energia protege, de maneira eficiente, a alimentação de tensão de entrada contra potenciais situações de curto-circuito, que podem ocorrer durante o uso de uma conexão USB em um telefone celular, notebook, TV LCD, set-top box, games ou telefone IP. Para mais informações, acesse: www.ti.com/tps2550-pr.
Novidade para estações rádio-base wireless: TI lança processador de transmissão mais integrado da indústria

O processador de transmissão wireless, single-chip, combina funções de linearização digital upconverter (DUC), crest factor reduction (CFR), e digital pre-distortion (DPD). O dispositivo GC5322 aumenta a eficiência de amplificadores de energia (PAs) multi-carrier na cadeia de sinal de transmissão da RF, eliminando a necessidade de mais componentes de amplificadores de energia de RF de alta performance. Isso permite que os OEMs de estação rádio-base consigam eficiência de energia de 25% ou mais para Pas Class AB PÁS, e até 40% ou mais para PAs Doherty. Para mais informações, acesse: www.ti.com/beyond3g.
A nova série TMS320F282x de controles digitais de sinais (DCSs) de ponto fixo são totalmente compatíveis em termos de hardware e software, com os DCSs de ponto flutuante e alta performance. Os algoritmos de ponto flutuante que antes exigiam um recodificação significativa para operações com ponto fixo agora podem ser recompilados em minutos. Os novos DSCs oferecem economia de custos e permitem disponibilização mais rápida ao mercado, possibilitando que os projetistas criem aplicações com baixo consumo de energia e com custos menores, como em servo-controladores, radares automotivos, inversores solares e turbinas de vento. Para mais informações, acesse: www.ti.com/f282x. 


Novidades 

 O novo EVM (evaluation mode) para repetidor digital wideband de quatro canais isola até quatro bandas de espectro não contiguo, cada uma delas com até 35 MHz. O EVM pode ser usado para rapidamente implementar um projeto dee repetidor, reduzindo o tempo de disponibilização ao mercado em até 80%. Para mais informações, acesse: www.ti.com/tsw4100.

Você já viu o Videocast sobre o UCC28060/70?

DIRETAMENTE DO FORNO

ÁUDIO e IMAGEM

Decodificador de Vídeo NTSC/PAL/SECAM com 4 canais e baixo consumo de energia O decodificador de vídeo TVP5154A converte sinais de vídeo em NTSC, PAL, ou SECAM, para o formato 8-bit ITU-R BT.656 de 8 bits com sincronização embarcada, ou formatos de saída de 8 bits, 4:4:2 com sincronização discreta. Cada canal do TVP5154A é um decodificador de vídeo independente com o escalada polimórfica programável. O codificador tem uma alimentação analógica e digital de 1.8 V, e alimentação de 3.3V I/O. O consumo de energia é <720 mV, na operação típica. Inclui detecção de sincronização patenteada para sinais de ruído fracos e modos trick VCR. Entre os outros recursos, estão: 2x oversampling, ADC de 9 bits por canal e filtro comb adaptado de 4 linhas, além de cada canal ter duas entradas para vídeo analógico, para duas entradas composite ou uma entrada S-video. Acesse a família TVP5150AM, lançada anteriormente.

APLICAÇÕES: Segurança, vídeo e imagem
ALTA VELOCIDADE

ADC com 8 Canais, 12 Bits e 50MSPS, com Saídas DDR LVDS em Série, que consomem apenas 64mW por canal, o ADS5281 é o ADC com o menor consumo de energia atualmente disponível na indústria, com base em cada canal: As saídas DDR LVDS em série também minimizam o número de traços do ADC para o processador digital, facilitando o layout e reduzindo o consumo de pino FPGA ou ASIC versus o fan-out de dados paralelos. Entre as principais especificações, estão: 70dB SNR, 85dB SFDR a fin = 5MHz, 1/f de supressão de ruído; 1 clock cycle 6 dB e recuperação de sobrecarga, suporta entradas de clock Sine, LVCMOS, LVPECL, LVDS com amplitudes de apenas 400mVpp e referência interna com suporte de referência externa.

APLICAÇÕES: Comunicação e telecom, eletromedicina, segurança, vídeo e imagens, e aplicações wireless.

 INTERFACE E CLOCK

Isoladores digitais capacitivos, com canal triplo O ISO7230 e o ISO7231 são isoladores digitais de alta velocidade de 3.3 V e 5V, que oferecem isolação galvânica de até 4000V. O ISO7320 tem três canais na mesma direção, e o ISO7321 possui dois canais em uma direção e o terceiro canal reservado. Um circuito DC dedicado garante que as saídas sejam sempre na fase adequada com as entradas, protegendo contra chaveamento errôneo casa haja perda de energia. Entre os recursos, estão: níveis de velocidade de 1Mbps, 25Mbps e 150Mbps, >25 anos de  life span, distorção na largura de pulso de 2ns (máx), skew de canal-para-canal de 1ns (max) e jitter de 1ns (typ).

APLICAÇÕES: Computadores e periféricos, eletrônicos de consumo e aplicações industriais.

 GERENCIAMENTO DE ENERGIA PORTÁTIL

Carregador Li-Ion, de 1 Célula e 750mA, com Regulação Térmica: A série bq24085/6/7 é composta de carregadores lineares altamente integrados de Li-Ion e Li-Pol, que oferecem diversos recursos de segurança e opções funcionais. A bateria é carregada em três fases: condicionamento de corrente, constante ou regulada termicamente, além de tensão constante. Entre os principais recursos, estão: tensão de entrada de 26V (máx) com proteção contra sobretensão, FET integrado e sensor de corrente para aplicações com carga de até 750mA, proteção contra fuga reversa, precisão de regulação de tensão de ±0,5%, condicionamento de pré-carga com timer de segurança e curto-circuito, além de proteção térmica.

APLICAÇÕES: Comunicação de áudio e telecom, eletrônicos de consumo e aplicações wireless.
Conversor Step-Down de 2MHz e 650mA para Amplificadores de Energia para RF: O TPS62700 é um conversor DC-DC síncrono e de alta eficiência, otimizado para amplificadores de energia de RF, que opera com o modo PWm de freqüência fixa a uma freqüência de chaveamento de 2MHz, para minimizar a interferência de RF. Oferece corrente de saída de até 650mA, a partir de uma célula única Li-Ion. As tensões de entrada de 2.7V a 5.5V são convertidas para uma tensão de saída, através de uma tensão de referência analógica externa aplicada ao pino VCON. Entre os recursos, estão: corrente de saída de 650mA (max), freqüência de chaveamento de 2MHz, precisão de saída DC de ±2% e corrente quiescente de 0.1 mA.
APLICAÇÕES: Comunicação e telecom, eletrônicos de consumo e aplicações wireless.

 ANALÓGICOS COM PRECISÃO

ADCs  de 16 BITS, 4 E 8 canais, com Amostragem Simultânea: O ADS1174 (quad) e o ADS1178 (octal) são versões compatíveis de pino a pino, delta-sigma, de 16 bits, do ADS1274/78 de 24 bits, com taxas de dados de até  52kSPS, para permitir amostragem simultânea de quatro e oito canais, e SPI™ selecionável ou uma interface serial de sincronização por frame. Ambos operam com alimentação de 5V, e são fornecidos dois modos operacionais: modo de alta velocidade (31mW/Ch a 52 kSPS, 97dB SNR), e modo com baixo consumo de energia (7mW/Ch a 10kSPS, 97dB SNR). Especificações de AC: sinal de banda larga de 25hHz, 97dB SNR, -105dB THD; Especificações de DC: drift de offset de 2µV/oC, drift de ganho de 2ppm/ oC , 0.3 LSB INL; Especificações de filtro de sinal: ±0.005dB passband ripples, 100dB stopband attenuation.

APLICAÇÕES: Industrial
Transceiver de 2.4GHz, IEEE 802.15.4/ZigBee®: O CC2520 é um transceiver de RF para a banda ISM não licenciada de 2.4 GHz. Oferece seletividade/coexistência avançada, excelente budget de link, operação de até +125 oC e operação de baixa tensão. Entre os principais destaques, estão: rejeição de canal adjacente de 49dB, rejeição de canal alternado de 54dB, variação de alimentação de 1.8V a 3.8V, modo de segurança de AES-128 e amplo suporte de hardware IEEE 802.15.4 MAC para descarregar o microcontrolador.
APLICAÇÕES: Computadores e periféricos, eletrônicos de consumo, segurança, vídeo e imagens, além de aplicações industriais e wireless.

Recursos

Novo Guia de Analógicos 2008 para a Área Automotiva




Faça o Download ou solicite a sua cópia agora mesmo!
Esse guia de seleção inclui:
· Portfólio completo de produtos
· Ampla gama de fatores de design
· Tabelas paramétricas

Cadastre-se para receber informações atualizadas da TI sobre aplicações automotivas.

High-Performance Analog >> Your Way™
Caso não deseje mais receber este boletim informativo, clique aqui.