|
Notícias
O novo amplificador incorpora compressão com alcance dinâmico (DRC) e ganho automático de controle (AGC) programáveis, que automaticamente ajustam o áudio de acordo com a altura desejada, ao mesmo tempo em que previnem a distorção e protegem o alto-falante. A combinação entre o drive de saída de 1.4 W por canal em carga de 8 Ohms, a agilidade da iniciação, o baixo consumo de energia e o tamanho reduzido do pacote, torna a novidade ideal para dispositivos portáteis como aparelhos sem fio, dispositivos pessoais de navegação e DVD players. Veja mais detalhes: www.ti.com/tpa2016d2-pr
A solução é o front-end CC2591 extensor de faixa de RF, para todos os sistemas sem fio de 2.4 GHz. O CC2591 inclui um amplificador para melhorar a potência de saída, um amplificador de baixo ruído para aprimorar sensibilidade do receptor, chaves, balun e indutores. Esse componente da Chipcon aumenta a distância a ser alcançada pelo transceiver de RF, em até 15 vezes. Para mais informações, veja o web folder do CC2591.
Amplificador de instrumentação com zero drift e baixo consumo de energia para aplicações portáteis de precisão
O INA333 é o amplificador de instrumentação com zero drift que apresenta o menor consumo de energia do mercado. Oferece uma combinação inigualável de precisão, baixo consumo de energia e baixa tensão de alimentação. Além disso, aumenta a precisão e a estabilidade enquanto prolonga a duração da bateria em diversas aplicações, como equipamentos portáteis na área médica, instrumentação handheld, balanças e aplicações para aquisição de dados. Acesse www.ti.com/ina333-pr.
Menores custos de projetos para produtos eletrônicos portáteis com displays
Agora, os projetistas podem ficar tranqüilos: não precisam mais se preocupar com o constante aumento de custos tipicamente associado com a adição de interfaces mais avançadas e com mais recursos, em dispositivos eletrônicos. O processador de mídia digital TMS320DM335, a um baixíssimo custo, é ideal para aplicações direcionadas que exigem captura de imagens e qualidade de displays avançadas. Os consumidores poderão interagir melhor com seus dispositivos eletrônicos, como rádios pela Internet, e-books, produtos de vigilância em vídeo e telescópios digitais através de interfaces gráficas de usuário (GUIs) avançadas. Para mais informações, acesse: www.ti.com/dm335pr.
Carregador de bateria com maior rapidez e menor temperatura
Com 3MHz, trata-se de um circuito integrado (IC) de gerenciamento para carga de bateria em modo chaveado para eletrônicos portáteis, que podem ser carregados a partir de um adaptador ou de uma porta USB. O bq24150, pequeno carregador chaveado de 2 mm x 2 mm, melhora significativamente o tempo de carregamento, reduz a dissipação de energia e diminui o espaço de placa pela metade, em comparação à implementação típica em carregadores lineares. Veja mais informações: www.ti.com/bq24150-pr.
O TPS51200 é um regulador de terminação double data rate (DDR) sink/source, que dá suporte a todas as exigências em gerenciamento de energia para terminações de memória DDR, DDr2, DDR3 e DDR4. Os projetistas podem utilizar o dispositivo para alcançar terminação de memória DDR menores e mais baratas, como em TVs digitais, Set-Top Boxes, cartões VGA, notebooks e desktops, além de uma ampla gama de produtos eletrônicos de consumo.
Software
Stacks gratuitos de software ZigBee® 2007 e ZigBee 2007 PRO
Faça o download agora: www.ti.com/z-stack. O software Z-Stack 2.1.0 oferece suporte completo para os conjuntos de recursos ZigBee e ZigBee PRO.
Novidades
O SimpliciTI agora está 100% compatível com o CCEv3 (code composer estudio 16Kb free) www.ti.com/simpliciTI
Aquisição de Dados
-Entendendo a operação pen-interrupt (PENIRQ) de controladores touch-screen.
RF de Baixa Energia
-Utilizando o CC2430 e o TIMAC com sensores sem fio de baixo consumo de energia: um estudo sobre o consumo de energia.
-Selecionando antenas para aplicações wireless de baixo consumo de energia.
Gerenciamento de Energia
-Entendendo as limitações de tensão de saída de conversores de buck DC/DC.
-IC front-end de carregador de bateria aumenta a segurança no sistema de carregamento.
Projeto Local
Para maior visibilidade aos projetos desenvolvidos localmente utilizando soluções Texas Instruments, divulgamos mensalmente um ¨case¨ de sucesso, ou aplicação de destaque. Se você deseja divulgar sua aplicação, produto ou competência técnica (engenharia de projeto), envie-nos um e-mail
___MONITOR CARDÍACO PORTÁTIL: Tecnologia Inovadora____
O Monitor Cardíaco Portátil foi criado para substituir o tradicional Looper ou Monitor de Eventos. Trata-se de um pequeno Coletor de Dados - um aparelho portátil de baixo consumo de energia e com comunicação de dados via Bluetooth para com um aparelho celular, que acessa a Internet e dispõe os dados no servidor do serviço de monitoramento cardíaco, para acompanhamento por um médico especializado.
O hardware e firmware do Coletor de Dados são 100% desenvolvidos pelo projeto e contam com um MSP430F1611, conversor dc/dc e amplificadores operacionais da Texas Instruments. As necessidades técnicas do projeto, especialmente quanto à questão do baixo consumo de energia, foram determinantes para a escolha dos microprocessadores da série MSP 430.
O desenvolvimento do aparelho teve a participação do Professor Ewerton Artur Cappelatti, como outorgado do projeto e vinculado ao Centro Universitário Feevale – Novo Hamburgo/RS, e da empresa Astech Soluções Tecnológicas, através de investimentos do Programa de Apoio a Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul – PAPPE/RS. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail: alexandre.becker@astechbrasil.com.

Treinamentos e Seminários
Texas Instruments e SENAI oferecem curso de MSP430
- Aguardem nova data
A Texas Instruments e a rede de ensino SENAI firmaram uma parceria que irá oferecer à você um curso de formação profissional continuada sobre o microcontrolador MSP430 da Texas Instruments.
O curso está dividido em três módulos que vai do básico ao avançado e tem como objetivo formar profissionais que dominem os microcontroladores MSP430, indo da arquitetura, passando por periféricos e chegando até a arte da programação, seja linguagem Assembly ou C.
Ainda há vagas para os interessados! Manifeste seu interesse
|
DIRETAMENTE DO FORNO
|
|
Analógicos de Precisão
|
| ADS1282 |
|
O ADS1282 apresenta um novo nível de eficiência de energia e de integração ao segmento ADC de alta performance
|
|
Aplicações: Exploração de energia/sísmica, monitores de prédios e terremotos, medição de baixas freqüências com hidrofones e geofones, e instrumentação científica
|
|
Outros lançamentos: ADS7229, ADS7230, ADS7279, ADS7280
|
|
Alta Velocidade
|
|
|
|
Esse ADC possui o mais alto SNR e SFDR do mercado se comparado a ADCs para freqüências de entrada de DC, através da segunda zona Nyquist. Alcança um SNR de 78.6 dBFS, com 95 dBc SFDR para um IF de 70 MHz.
|
|
Aplicações: Infra-estrutura sem fio, teste e medição, rádio definido por software, aquisição de dados, linearização de amplificador de potência, instrumentação de comunicação,radar e imagem em eletromedicina
|
|
Áudio e Imagem
|
| TPA2016D2 |
|
O TPA2016D2 é o primeiro amplificador estéreo Classe-D para aplicações portáteis, que inclui controle de ganho automático para proteção dos alto-falantes e aumento do volume de áudio.
|
|
Aplicações: Telefones sem fio/celulares e PDAs, GPSs, DVD players portáteis, notebooks, rádios portáteis, games portáteis, brinquedos educacionais e alto-falantes USB
|
| Outro lançamento: TPA2014D1 |
|
Interface e Clock
|
| SN65HVS882 |
|
O primeiro serializer do mercado com entrada digital de 34 V, com oito canais e a maior densidade de entrada do mercado.
|
|
Aplicações: Automação industrial, teste e medição, controladores lógicos programáveis (PLCs)
|
| Outros lançamentos: ISO15, ISO35, ISO1176, ISO3080, ISO3082, ISO3086, ISO3088, TLK2211 |
|
Wireless de baixo consumo de energia
|
| CC2591 |
|
O front end de RF de 2.4GHz mais integrado para aplicações sem fio de baixo consumo de energia e de baixa tensão.
|
| Aplicações: Celulares e smartphones, MP3 player e handhelds |
| Outros lançamentos: ADS7229, ADS7230, ADS7279, ADS7280 |
|
Gerenciamento de Energia
|
| bq24150 |
|
Um dispositivo de gerenciamento de carga switch-mode flexível, altamente eficiente e compatível com USB, para baterias single-cell de íon-lítio e Li-polymer, utilizadas em diversas aplicações portáteis
|
|
Aplicação: Todos os sistemas de banda ISM de 2.4 GHz, redes sensoras sem fio, sistemas industriais sem fio, sistemas IEEE 802.15.4 e ZigBee, sistemas sem fio para consumo e sistemas de áudio sem fio
|
| Outros lançamentos: bq24381, bq24088, bq24151, bq24083, TPS61054, TPS61055, TPS3818G19, TPS65058 |
|
|