|
Promoção da Ferramenta EZ430-RF2480 do Seminário de LPW
Falta pouco tempo para promoção oferecida no seminário de LPW acabar, estamos oferecendo um desconto de R$130,00 (cento e trinta reais) para a aquisição da ferramenta EZ430-RF2480. A ferramenta será vendida com desconto exclusivamente pela Farnell Newark, e estará disponível a partir do dia 15 de Junho. Cada participante pagante, tem direito a obter 01 (uma) ferramenta EZ430-RF2480 com desconto. Mencionar (Cód. TI00006). Ligue para o departamento de vendas da Farnell (11) 4066 9400, ou via e-mail: vendas@farnellnewark.com.
*Promoção válida somente para pedidos feitos até o dia 31/07/2008
Notícias
Nova família de monitores de corrente shunt bidirecionais e com zero-drift, em encapsulamento SC70
O ADS1174 (4 canais) e o ADS1178 (8 canais) proporcionam um sistema de medição de amostragem simultânea para aplicações de aquisição de sinal de alta demanda, como medição de energia, desfibriladores e monitores ECG, além de sensores de pressão, medidores de fluxo coriolis e análise de vibração/modal.
Agora, a segunda geração de amplificadores Classe D, com entrada analógica stereo e 15 W, conta com dispositivos com saídas single-ended. Com altíssima eficiência, esses dispositivos eliminam componentes, reduzem o tamanho total da solução e o custo em HDTVs e em outros eletrônicos de áudio. Os recursos inovadores atendem aos desafios de design single-ended, para garantir performance de áudio robusto e confiável em TVs de LCD, plasma e DLP®, , além de outros produtos residenciais de áudio.
Novo Driver LED TPS61181
O produto apresenta seis canais e LED branco de 40 V, com um regulador boost de alta eficiência embarcado e FET de 1.5 A. Trata-se do menor driver LED capaz de gerenciar até 60 LEDs brancos de uma vez. Oferece regulação de corrente precisa para displays médios, como aqueles utilizados em notebooks, GPS portátil, aplicações industriais e eletromedicina.
TI atinge melhor performance de ruído e variação dinâmica
O novo amplificador, de loop de corrente e alta velocidade de dois canais, apresenta 70% a mais de ganho de banda, a 2 V/V, se comparado a outros dispositivos similares, oferecendo condicionamento de sinal rápido com a mais alta linearidade para minimizar distorção. Isso resulta em melhor fidelidade do sinal e filtragem mais fácil. O novo amplificador oferece uma ampla gama de opções de tensão de alimentação e grande capacidade de ganho, oferecendo, aos engenheiros, a flexibilidade de ajustar os parâmetros para atender às necessidades específicas como alto ganho para sinais diferenciais, alta tensão de saída ou corrente para baixo consumo de energia.
A nova linha fornece tudo o que você precisa para a prototipação rápida, com módulos de cartão de processador intermutável conhecidos como controlCARDs, além de kits de experimentação com áreas breadboard para acesso completo a sinais de dispositivos e kits DC/DC de aplicações específicas e de desenvolvimento de energia digital AC/DC. Para diminuir ainda mais o tempo de desenvolvimento, cada kit inclui códigos exemplos e detalhes completos de hardware, juntamente com o integrated development environment (IDE) Code Composer Studio™, da TI.
O kit modular de desenvolvimento do controlador digital de sinal F28x, possui tudo que você precisa para uma rápida prototipagem de controles embarcados e aplicações digitais de potência.
Cada um inclui um módulo permutável do cartão processador conhecido como controlCARDS que pode ser usado tanto com o kit experimental (breadboard com áreas de pleno acesso ao dispositivo de pinos) para aplicações DC/DC e AC/DC.
TOOLS e SW para facilitar seu desenvolvimento
O SimplicTI agora está 100% compatível com o CCEv3 (code composer estudio 16Kb free), acesse e confira: www.ti.com/simpliciTI
TI no YouTube: F28335 EZDSP(tm) Starter Kit
Para ajudar na sua empreitada com as novas ferramentas de desenvolvimento TMS320F28335 eZdsp DSK, vale a pena você dar uma olhada na apresentação que a TI colocou no You Tube, mostrando como instalar e utilizar o F28335 eZdsp com o CCS.
Veja como é fácil:
A solução de cadeia de sinal combinada oferece performance dinâmica a nível de sistema inigualável, em aplicações de comunicação, defesa, teste e medição. O conversor de dados e o clock estão disponíveis no mesmo EVM, para facilitar avaliações rápidas desses sistemas complexos.
Rapidinhas
· A TI acaba de se tornar membro da recém-criada EnOcean Alliance. Fundada no mês passado, essa aliança tem como objetivo estabelecer um padrão global para edifícios sustentáveis, baseados na revolucionária tecnologia sem fio EnOcean.
· A Polycom escolheu a tecnologia VoIP da TI para seus novos telefones de desktop SoundPoint IP 670, que vão possibilitar, a pequenas e médias empresas, qualidade de voz de alta definição na família inovadora de telefones IP Polycom.
· A TI anunciou a aquisição da Innovative Design Solutions (IDS), empresa com sede na Flórida com grande experiência no desenvolvimento de chips e de soluções integradas. A aquisição fortalece ainda mais o foco da TI na área de analógicos.
Novidades
Soluções de Equipamentos Finais
Conheça o Texas Instruments Info para Designers e Projetistas
A idéia do fórum, em português, é possibilitar a troca de informações técnicas sobre os produtos da TI, além de assuntos que agreguem valor para desenvolvedores e projetistas, ao desenvolverem projetos eletrônicos.
E mais: Conheça um pouco mais as vantagens e os incentivos do governo para produtos desenvolvidoss nacionalmente em uma apresentação completa. Confira!
Na expectativa de dar maior visibilidade aos projetos desenvolvidos localmente utilizando soluções Texas Instruments, iniciamos a divulgação mensal de um ¨case¨ de sucesso, ou aplicação de destaque. Portanto, se você deseja divulgar sua aplicação,
produto ou competência técnica (engenharia de projeto), envie-nos um e-mail
_________________________Placa DSP-FPGA ____________________
Modulo DSP-FPGA de Propósito Geral GP6000 desenvolvido na FURB – Universidade Regional de Blumenau : Placa DSP-FPGA - A plataforma (GP6000) pode ser usada com fins educacionais em cursos de graduação, especialização ou até em cursos de pós ou em atividades de pesquisa, desenvolvimento de protótipo etc. Pode ser utilizada não somente como aprendizado das tecnologias DSP e FPGA, como também em projetos de pesquisa. Atualmente dois projetos, baseado no GP6000, estão em curso: um sobre proteção digital e outro de filtro ativo. Portanto o GP6000 é uma plataforma multiuso. Mais informações podem ser obtidas com Dr. Ricardo José de Oliveira Carvalho, professor do Departamento de Engenharia Elétrica e de Telecomunicações da FURB - Universidade Regional de Blumenau, e-mail: ricjose@furb.br ou Fone: (47) 3221-6029.

|
DIRETAMENTE DO FORNO
|
|
Analógicos com Precisão
|
| INA21x |
| Saída de tensão, medição high-/low-side, monitor de corrente shunt bidirecional |
| Servidores, equipamento de telecom, área automotiva, gerenciamento de energia |
|
Interface e Clock
|
| TLK3134 |
| Transceiver de quatro canais, com multi-rate |
|
Backplane Ethernet de 10 Gigabit, 1x/2x/4x CPRI e links 1x/2x/4x OBSAI para infra-estrutura sem fio, Canal de Fibra 1x/2x
|
|
Gerenciamento de Energia
|
| TLC5946 |
| Driver LED de 16 canais, 12 bits, PWM, com correção de ponto de 6 bits |
| Display/sinal de LED Mono/multi/full-color, signboards LED, display backlight |
| TPS2358/59 |
| Controlador ATCA AdvancedMC™, com Dual-Slot |
| ATCA Carrier Boards, Módulos de Energia MicroTCA, Slots AdvancedMC, estações rádio-base |
|
Outros lançamentos: bq27500/01, bq24380, TPS60252, TPS65136, TPS65530
|
|