Março/2008

EVENTOS

 Reserve sua agenda!

TI Tech Day & 3rd party Show Case - 27 de Agosto.


FONTES
Precisa de ajuda com Problemas, Soluções ou Nova Tecnologia Analógica?
Acesse as publicações de nossos especialistas:

- Amplificadores e Lineares
- Conversores de Dados
- Interface
- Gerenciamento de Energia
- Componentes RF/IF

LINKS
Analógicos
Conversores de dados, gerenciamento de energia e muito mais.

Aplicações
Soluções para sua aplicação:
Áudio, Telecom, Controle,
Banda Larga e outros.


Contate a TI
Centro de Informações sobre Produtos

Distribuidores
Distribuidores de semicondutores na América Latina.

Documentação Técnica
Notas de Aplicação, User Guides e Data Sheets.

DSP Developers Village
DSP´s, Ferramentas de Desenvolvimento, Software e tudo o que você precisa para desenvolver o seu projeto.

eStore
Compre online produtos e literaturas Texas.

KnowledgeBase
Tire suas dúvidas técnicas sobre os produtos e serviços da TI.

my TI
Sua página personalizada e newslatter semanal.

Programa Third Party
-
No Brasil
- No Mundo

Suporte Técnico
Online, telefone e e-mail.

TIBrasil
Treinamentos

-
Treinamentos online
- Webcasts

Software

Opensource.ti.com impulsiona a inovação - Web site oferece fontes abertas para as comunidades OMAP Linux e DaVinci, tornando mais fácil o design de produtos de ponta.
Notícias


A TI está lançando uma família de conversores digital-para-analógico (DAC) de alta performance, 16-bit, duplo canal, 1 GSPS (giga sample por segundo).  A nova família DAC de canal duplo e único, apresenta uma porta de entrada de dados de sinalização diferencial de baixa voltagem (LVDS) de 1 Gbps, provendo até 400 MHz de largura de banda de sinal. Além disso, a família DAC oferece opções flexíveis de configuração, assim como ferramentas e suporte consagrados na indústria velocidade de disponibilização no mercado para estações rádio-base, transmissores IF de banda larga, radares e equipamentos de testes e medições.  (Veja mais em http://www.ti.com/dac5682Z-pr)

TI lança pequeno conversor CC/DC 400-mA, de baixa potência, para designs portáteis
Conversor step-down com escala dinâmica de voltagem amplia família de dispositivos 2.25-MHz em 2 mm x 2 mm x 0.8 mm SON. Ocupa pouquíssimo espaço e é ideal para designs portáteis. O conversor com eficiência de 95% estende a vida da bateria em telefones celulares, sistemas portáteis de navegação e aplicações de microcontroladores e DSPs de baixa potência.
O conversor DC/DC de baixa potência amplia a família TI de dispositivos 2.25-MHz, voltada para o gerenciamento de energia em telefones celulares, sistemas portáteis de navegação e alimentadores de voltagem de microcontroladores e DSPs de baixa potência. O conversor pode alternar entre duas voltagens fixas, por meio da escala dinâmica de voltagem, para reduzir o consumo de energia e estender a vida da bateria.
Veja mais em:
www.ti.com/tps62270-pr

 

Revelada primeira família de front ends analógicos do mercado, para sistemas sofisticados de ultra-som 
O dispositivo oferece tamanho 50% menor, consumo 20% menor de energia e 40% menos ruído para imagens mais nítidas em equipamentos portáteis.
Ampliando seu conhecimento em analógicos de alta performance no mercado de imagens médicas, a Texas Instruments lançou uma família de front ends analógicos (AFEs) totalmente integrados, para equipamentos high-end de diagnósticos por ultra-som. A família AFE58xx da TI permitirá o design de inovadores sistemas de ultra-som, com superior qualidade de imagem e consumo reduzido de energia. O primeiro dispositivo, AFE5805, endereça as necessidades específicas do mercado de ultra-som portátil, ao prover 50% de economia de espaço, consumo 20% menor de energia e 40% menos ruído do que as soluções integradas hoje existentes. (veja mais em www.ti.com/afe5805-pr)

TI lança amplificador de voltagem de mais baixa energia e mais alta velocidade do mercado
Novo dispositivo requer energia 90% mais baixa para aplicações portáteis. A arquitetura única do novo dispositivo fornece aos designers, alta largura de banda e taxas verticais, em conjunto com uma corrente fixa muito baixa, tornando-o ideal para instrumentações portáteis, filtros ativos e buffers de conversores analógico-para-digital (ADCs).
(Veja mais em
www.ti.com/opa2889-pr.)

Aplicação

Video360 Blog: O que Papai Noel não trouxe
Embora Gene Frantz, da TI, não tenha ganho um projetor 1080p no Natal, ele não está desapontado. Então, o que estará em sua lista neste ano? Descubra.

Rapidinhas

Microcontroladores para melhorar o controle da estabilidade em veículos – Especialistas da TI publicam um artigo sobre 4-part EE Times que analisa com profundidade os desafios e soluções para o design de controles eletrônicos de chassis.

Novos controladores conferem “etiqueta verde” para as aplicações industriais – Graças aos novos controladores TMS320F282x, os designers de aplicações industriais podem ser ecologicamente corretos – economizando custos de manufatura e tempo para disponibilização no mercado, a partir de controladores servo mais eficientes do ponto de vista da energia, radares automotivos, inversores solares, turbinas de vento e mais. 

NOVIDADE! Projeto Local

Na expectativa de dar maior visibilidade aos projetos desenvolvidos localmente utilizando soluções Texas Instruments, iniciamos a divulgação mensal de um ¨case¨ de sucesso, ou aplicação de destaque. Portanto, se você deseja divulgar sua aplicação, produto ou competência técnica (engenharia de projeto), envie-nos um e-Mail.

___________________________AVIREMOT__________________________

Controladores Industriais utilizando DSPs da Texas Instruments.
O controlador de ambiência AVIREMOT é aplicado na avicultura, em aviários de matrizes e frango de corte.
Realiza o controle por meio de 9 grupos de ventilação, 2 grupos de nebulização, 2 grupos  de aquecimento, 5 vias  de flush para água e 2 circuitos iluminação. Utiliza curvas de temperatura e períodos de iluminação para auxiliar na automação de tarefas de manejo no aviário. 
O processamento é feito pelo DSP TMS320LF2403A pela sua rapidez, confiabilidade e robustez. Sua facilidade de interfaceamento permitiu utilizar memórias para coleta de dados, modem celular para transmissão de alarmes, dados e recepção de comandos. Isto melhorou o custo benefício do controlador.
 
A capacidade de processar cálculos complexos torna o controlador um analisador de resultados em tempo real, de dados estatísticos do aviário. Sua robustez permite que o controlador opere em locais com baixa qualidade no fornecimento de energia elétrica.
AVIREMOT Controladores Industriais é uma empresa de tecnologia na automação da agroindústria, localizada na Incubadora Tecnológica de Maringá, Paraná. Tel. +55-44-3222-9524 Cel. +55-44-8828-0226.
  

DIRETAMENTE DO FORNO

 ÁUDIO E IMAGEM

Amplificador de Áudio de 40W, Mono, Classe-D - O TPA3106D1 é um amplificador de audio de 40W (8Ω a 24V), eficiente, da Classe-D para impulsionar um falante mono de carga bridge-tied. Dois pins seletores de ganho - 20, 26, 32, 36dB de ganho de controle. As saídas são protegidas por um recurso de auto-recuperação e uma saída de monitor contra shorts para GND, VCC e shorts de saída-para-saída. Entre os recursos: até 92% de eficiência para 8Ω, de 10V a 26V de alcance de suprimento, 22mA (typ) IQ a 24V, 70dB PSRR, 102dB SNR e 0,2% THD+N a 1kHz, 20W.

APLICAÇÕES: Áudio, Eletro-eletrônicos, Sem Fio

Decodificador de Vídeo PAL/NTSC/SECAM de 4 Canais e Baixo Consumo de Energia - O decodificador de video TVP5154A converte sinais NTSC, PAL ou SECAM para o formato ITU-R BT.656 de 8-bit com syncs embutidos, ou os formatos podem ser 8-bit, 4:2:2, com syncs discretos. Cada canal é um decodificador independente com um escalador programável polimórfico. O decodificador conta com um suprimento analógico e digital de 1.8V e um suprimento de 3.3V I/O. O consumo de energia é inferior a 720mW, em operação normal. Detecção sync patenteada para sinais fracos e de ruído e modos VCR. Outros recursos: 2x oversampling, ADC 9-bit por canal e filtro comb adaptável de 4 canais – cada canal possui duas entradas analógicas de vídeo para duas entradas compostas ou uma entrada S-video. Veja também a TVP5150AM, previamente lançada.

APLICAÇÕES: Segurança, Vídeo & Imagem

 ALTA VELOCIDADE

ADC 50MSPS de 8 Canais e 12-Bit, com Saídas Seriais DDR LVDS
Consumindo somente 64mW por canal, o ADS5281 é o ADC 50MSPS de 12-bit de mais baixa potência da indústria, disponível em uma base por canal. As saídas seriais DDR LVDS também minimizam a contagem trace do ADC para o processador digital, facilitando sobremaneira o layput e reduzindo o consumo de pin FPGA ou ASIC em comparação com um fan-out paralelo de dados. Especificações: 70dB SNR, 85dB SFDR a fIN = 5MHz, supressão de ruídos 1/f; 1 ciclo clock 6dB para a recuperação de carga excessiva, supporta entradas de clock Sine, LVCMOS, LVPECL e LVDS, com amplitudes baixas como 400mVpp e referência interna com suporte de referência externa. 

APLICAÇÕES: Comunicação & Telecom, Industrial, Medicina, Segurança, Vídeo & Imagem, Sem Fio
Amplificador Operacional com Feedback de Voltagem Duplo, Banda Larga, com Incapacitador - Apresentando uma nova arquitetura interna que melhora sensivelmente a taxa vertical e a banda larga de força total, disponível nos amplificadores de feedback de corrente hoje existentes, o OPA2890 oferece taxa vertical de 400V/µs, largura de banda de 250MHz (G = +1V/V), e corrente fixa baixa, de 1.1mA/ch. Outros recursos: swing de voltagem de saída de ±4.1V (VS = ±5V), corrente desabilitada de 30µA/ch e suprimento único de +3V a +12V ou suprimento duplo de ±1.5V a ±6V
APLICAÇÕES: Comunicação & Telecom, Computadores & Periféricos, Industrial, Medicina, Vídeo & Imagem

 ANALÓGICOS DE PRECISÃO

Amplificador Operacional de Energia - de Alta Voltagem e Alta Corrente de Saída - O OPA454 é um amplificador operacional de próxima geração – opera com alimentação única de até 100V, e entrega menos de 50mA de corrente, com limite de 150mA para limite de curto circuito. É estável por ganho de unidade, e a temperature de junção pode ser mantida baixa, por meio do mergulho do calor no força térmica exposta no pad, melhorando a confiabilidade de longo prazo. Recursos principais incluem: amplo alcance de alimentação, de ±5V (10V) a ±50V (100V), corrente bias de ±100pA, 2,5MHz BW, taxa vertical de 13V/µs, offset de ±4mV (máx.) e drift de ±10µV/ºC.

APLICAÇÕES: Comunicações & Telecom, Computadores & Periféricos, Industrial