| EVENTOS |
|
Eventos 2009
Aguardem!!!
|
|
Muitos de vocês provavelmente já sabem do interesse da TI no crescimento de sua linha de produtos voltados para área médica. Diversas tendências de mercados, como aumento da portabilidade de equipamentos de imagem, monitoramento, diagnóstico e conectividade wireless para nomear alguns, geram a expectativa que o mercado médico dobre nos próximos 5 a 10 anos. O mercado médico direciona à necessidade por componentes analógicos de alta performance, Microcontroladores de baixo consumo, DSPs de alta performance, processadores embarcados (DSP+ARM) e RF. Nestas aplicações ninguém tem melhor portfólio que a TI. Portanto, disponibilizamos a seguir algumas novidades da TI nesta área.
Produtos e Soluções
Resultados mais rápidos e com maior precisão: portfólio da TI de processadores embarcados e produtos analógicos para OEMs de equipamentos de imagens para medicina
O portfólio da TI conta com mais de 15 processadores embarcados para diversas aplicações em eletromedicina, incluindo ultra-som, tomografia, ressonância magnética e raio-x digital. Para mais informações sobre o portfólio completo, acesse: www.ti.com/medicalimaging
A nova plataforma de tecnologia CC430 oferece a solução de microcontrolador MSP430 + RF em um único chip com o menor consumo de energia, para aplicações baseadas em microcontroladores. Também reduz a complexidade do sistema, diminuindo o tamanho da placa de circuito impresso (PCB) em até 50% - o que simplifica e otimiza o design de RF. Veja: www.ti.com/cc430.
Conversores analógico digital (SAR) de 16 bits possibilitam interface analógica simples para processadores
O ADS8519 e o ADS8513 combinam ADC SAR (successive approximation register) de baixo consumo de energia, sample and hold, clock, referência e interface serial de dados. A alta integração dos dispositivos permite design em controle de processos industriais, controle de servo com DSP, robótica, equipamentos de testes, aquisição de dados para sistemas portáteis e equipamentos para instrumentação médica.
Veja: www.ti.com/ads8519-pr.
TI ilumina diplays LCD de notebooks com driver de LED
O inovador driver de LED branco oferece seis canais, 40 V e um regulador boost integrado, altamente eficiente, além de um FET para corrente de 1.5 A. O TPS61181 é o menor driver de LED capaz de gerenciar 60 LEDs brancos de uma vez, sendo ideal para displays de notebooks, GPS, aplicações industriais e de eletromedicina.
Veja: www.ti.com/tps61181-pr.
Novo front end com a melhor otimização de energia para sistemas portáteis de ultra-som
O AFE5804 foi especialmente desenvolvido para sistemas de ultra-som que exigem baixo consumo de energia e tamanho reduzido. O AFE de oito canais consome 30% a menos energia do que o concorrente mais próximo, possibilitando maior duração de bateria e melhor qualidade de imagem em sistemas portáteis. Veja: www.ti.com/afe5804
Amplificador de instrumentação zero-drift com baixo consumo de energia para aplicações em equipamentos portáteis e sistemas de precisão
O INA333 oferece as mais baixas correntes quiescente e de bias de entrada, se comparado aos concorrentes. Combina baixa potência, precisão e baixa tensão de alimentação. Também conta com um excelente relação potência ruído, baixo drift /tensão de offset e operação de 1.8 V.
Veja: www.ti.com/ina333-pr.
Mais portabilidade: 15 novos dispositivos (DSPs, ARM9, DSPs + ARM9) da TI
A TI anunciou, recentemente, o lançamento do roadmap de processadores embarcados com mais de 15 novos dispositivos, que combinam processador ARM9 + DSP de ponto flutuante. Pela primeira vez, os projetistas poderão facilmente oferecer portabilidade em aplicações que exigem capacidade de processador de ponto flutuante, já que o novo roadmap inclui o processador digital de sinal de ponto flutuante com o menor consumo de energia do mercado. Os projetistas também terão a opção de oferecer portabilidade e Interfaces gráficas avançadas com os novos processadores de aplicações ARM9TM e ARM9+DSP da TI. Veja: www.ti.com/lowpowerprocessors.
TI anuncia ecossistema crescente de software e de ferramentas de desenvolvimento para os dispositivos OMAP35x, que oferecem performance de laptop e conteúdo multimídia HD.
O Kit de Desenvolvimento de Software de Vídeo Digital (DVSDK) do OMAP35x e as várias ferramentas de desenvolvimento de fonte aberta (LINUX) simplificam o design e reduz o tempo de desenvolvimento. A TI também anunciou, recentemente, a disponibilidade dos três processadores de aplicação do OMAP35x (OMAP3515, OMAP3525 e OMAP3530), baseados no ARM® CortexTM-A8. Veja: www.ti.com/omap35x
Ultra-som no bolso dos médicos: novo front end analógico para sistemas handheld de ultra-som
O AFE5851, de 16 canais, e o AFE5801, de 8 canais, são ideais para sistemas handheld de ultra-som, pois oferecem maior eficiência, baixo consumo de energia e tamanho reduzido. Veja: www.ti.com/afe5801-pr
Novos processadores de ponto flutuante, com baixo consumo de energia
Os três novos dispositivos superam os tradicionais processadores de ponto flutuante, permitindo que os engenheiros projetem facilmente equipamentos e sistemas portáteis de alta precisão com conectividade, a baixos custos. Baseados no novo core de DSP C674x da TI, os produtos combinam as vantagens inerentes do ponto flutuante com uma série de periféricos, baixo consumo de energia e custo reduzido que, até o momento, estavam disponíveis apenas em dispositivos de ponto fixo. Oferecendo flexibilidade necessária aos projetistas de produtos elementares, complexos e/ou sofisticados, os novos processadores da TI incluem os DSPs de ponto flutuante de baixo consumo de energia – os DSPs TMS320C6745 e TMS320C6747 –, assim como o processador OMAP-L137 (ARM + DSP de ponto flutuante). Veja: www.ti.com/lowpowerprocessors
ADC de 24 bits e 625kSPS combina largura de banda com performance AC e DC, para aplicações industriais e de eletromedicina
O ADS1672 apresenta uma combinação única de largura de banda, excelente performance AC e DC, além de um filtro digital dual-path para oferecer maior flexibilidade aos projetistas de equipamentos automáticos de testes e medição, instrumentação médica, análise de vibração e equipamentos militares.
Veja: www.ti.com/ads1672-pr.
Tecnologia de bateria inteligente da TI
Os novos circuitos integrados de gerenciamento inteligente de bateria da TI melhoram a proteção das baterias multicelulares, baseadas em lítio, utilizadas, por exemplo, em equipamentos médicos portáteis e de testes. Veja: www.ti.com/bq78pl114.
Conversores de 12 e 14 bits, com ampla largura de banda e baixo consumo de energia, com até 250 MSPS
Os produtos oferecem uma combinação de ampla largura de banda, alta performance dinâmica e baixo consumo de energia, o que resulta em maior eficiência na linearização de potência em soluções de amplificadores com digital pre-distortion (DPD), maior sensibilidade em radares e sistemas de defesa, e melhor precisão em equipamentos de medição. Veja: www.ti.com/ads6149-pr.
Inovação
Fontes Recomendadas

TX734 – Pulser de alta tensão, quad-channel
O TX734 – o primeiro dispositivo da família TX7xx-, é um pulser de alta tensão, quad-channel, também conhecido como transmissor, especificamente elaborado para sistemas portáteis de ultra-som médico.
Mais informações sobre ultra-sons e o TX734.
Imagem em Eletromedicina
A TI oferece soluções completas e integradas de cadeia de sinal analógico e de processamento de imagem, aumentando a velocidade de projeto e a disponibilidade de novos produtos dedicados a saúde para atender milhões de pessoas em todo o mundo. Mais informações sobre imagem em eletromedicina.
Guia de Aplicações Médicas – 4o trimestre de 2008
O Guia de Aplicações Médicas oferece informações para ajudar você a disponibilizar os seus projetos de equipamentos em eletromedicina mais rapidamente ao mercado. Encontre exemplos de esquemas elétricos, componentes e diagramas de blocos com aplicações funcionais, guias para seleção de componentes e informações sobre ferramentas de desenvolvimento e módulos de avaliação.
- Guia de Aplicações Médicas (slyb108c.pdf, 6.84 MB) Novembro de 2008
Notas de Aplicação
- Visão Geral sobre o Processamento de Imagens em Eletromedicina para Sistemas de Ultra-som (sprab12.htm, 9 KB) - Abstract
- Processador Digital de Sinal (DSP) para Ultra-som Portátil (sprab18.htm, 8 KB) - Abstract
Guias de Seleção:
Seleção e Guias de Seleção
- Guia de Aplicações Médicas (Rev. C) - (slyb108c.pdf, 6.84 MB) - Download
- Guia de Seleção de Amplificador e Conversor de Dados (Rev. B) - (slyb115b.pdf, 3.87 MB) - Download
Videocasts
Veja o videocast sobre o TX734
Veja videocasts sobre Imagem em Eletromedicina
Artigos
- Os Desafios de Design em Sistemas Portáteis para Monitoramento Médico
- Melhorando a Qualidade da Imagem em Eletromedicina, por Meio da Cadeia de Sinais de Alta Velocidade
Soluções para Equipamentos Finais
Encontre diagramas de bloco, notas de aplicações, ferramentas, software e outras informações relacionadas
Parcerias
IDS agora faz parte da TI
Instituto Eldorado
O Intituto Eldorado foi nomeado TI Elite Lab é um dos desenvolvedores de soluções para a área médica na América Latina. Mais informações sobre o Eldorado.
Projeto Local
Se você deseja divulgar sua aplicação, produto ou competência técnica (engenharia de projeto), envie-nos um e-mail
_Monitor Multiparamétrico Portátil - Universidade do Vale do Paraiba - UNIVAP_
A portabilidade e a opção de monitoração sem fio, faz com que este seja um projeto muito interessante. Consiste em um monitor gráfico com dimensões reduzidas alimentado por baterias. Realiza leituras de sensores como de oximetria (SpO2 e SvO2), pressão invasiva e ECG. Esses dados são plotados de forma gráfica e numérica em um LCD de resolução 128x64 pixels. Possui uma interface sem fio (wireless) em 2.4GHz de baixa potência, permitindo a realização leituras de forma sem fio ou com fio dos sensores mencionados anteriormente. Todos os dados podem ser gravados em memória externa (cartão SD), que possibilida a verificação apurada dos dados posteriormente por um profissional da área de saúde.
Devido essa portabilidade e uso de baterias foi escolhido um microcontrolador com baixíssimo consumo, o MSP430FG439 que além de proporcionar uma ótima autonomia de bateria satisfaz parte dos circuitos usados como condicionadores de sinal analógico através de seus aplificadores operacionais o qual já possui internamente. Para os demais aplificadores instrumentais (como os utilizados no módulo de ECG e de pressão invasiva) foi utilizado o INA333. O tranceptor utilizado foi o CC2500 devido seu baixo consumo e baixa potência. O monitor possui um sistema modular permitindo retirar ou acionar módulos específicos.
Possui um custo reduzido, possibilitando pequenos hospitais a aquisição desse tipo de equipamento, além de contribuir para a nacionalização de equipamentos médicos hospitalares no Brasil. O PROBES é um laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de equipamentos médicos hospitalares localizado no Parque Tecnológico da Universidade do Vale do Paraíba em São José dos Campos - SP. Maiores informações podem ser adquiridas no tel. 12-39471230 - no site www1.univap.br/probes ou no email:probes@univap.com.br.
|
|
|