|
Novidades
O que torna a placa Beagle diferente de outros kits de desenvolvimento?
A placa BeagleBoard é baseada na nova tecnologia de processadores OMAP3 da Texas Instruments, possui como core o processador ARM CORTEX A8 + DSP C64X+, que além de possibilitar alto desempenho de processamento, apresenta baixissímo consumo de energia, podendo ser alimentada por uma porta USB. A nova tecnologia de encapsulamento POP torna possível a implementação de um PC linux em uma placa de 70mm por 70 mm. Visite Beagleboard.org e obtenha mais informações

Um Beagle + Um Pinguim = ? Visite Beagleboard.org e descubra
Desafio: Seja rápido e ajude o cãozinho achar a placa OMAP3530 Beagle
Processador multicore de alta performance TMS320C6474
O novo processador TMS320C6474 integra três cores de 1GHz do TMS320C64x+™, cada um em uma pastilha. Também oferece 3 GHz de performance pura de DSP e consomem 1/3 a menos de energia, com uma economia de 2/3 dos custos de DSP se comparado a outras soluções de processamento. O C6474 proporciona uma integração de sistema significativa para clientes que atualmente utilizam vários DSPs, como em aplicações de telecomunicações, eletromedicina, comunicação na área militar e inspeção industrial.
Diagrama de Bloco do TMS320C6474


Visualizar data sheet completo
Obtenha mais detalhes técnicos
Lançamentos
Novos processadores digitais de sinais de ponto flutuante permitem aos engenheiros, projetar rapidamente produtos para conectividade e precisão, a baixos custos
Os três novos dispositivos, baseados no novo core de DSP C674x da TI, combinam as vantagens inerentes do ponto flutuante com uma série de periféricos, baixo consumo de energia e custo reduzido que, até o momento, estavam disponíveis apenas em dispositivos de ponto fixo. Oferecendo flexibilidade necessária aos projetistas de produtos simples, complexos e/ou sofisticados; os novos processadores da TI incluem DSPs de ponto flutuante de baixo consumo de energia – os DSPs TMS320C6745 e TMS320C6747 –, assim como o processador OMAP-L137 (ARM + DSP de ponto flutuante). Para mais informações, acesse: www.ti.com/lowpowerprocessors.
Novos dispositivos de 8 e 16 canais são 70% menores e utilizam 40% menos de energia
Os novos membros da família AFE da TI para ultrassom médico - o AFE5851 com 16 canais, o primeiro da indústria, e o AFE5801 de 8 canais -, oferecem alta eficiência de energia e footprint menor, para dar suporte ao novo mercado de sistemas de ultrassom portáteis que podem caber no bolso dos médicos.
(veja: www.ti.com/afe5801-pr).
Novos ADCs oferecem a mais alta performance dinâmica e economizam energia em comunicações, defesa e equipamentos de testes e medição
Os conversores analógico-digital (ADCs) de 12 e 14 bits têm taxas de amostragem de até 250 MSPS (mega samples por segundo), oferecendo uma combinação de banda larga, alta performance dinâmica e baixo consumo de energia. São ideais para radares e eletrônicos de defesa, além de oferecem maior precisão em equipamentos de testes de alta velocidade e de medição. Para mais informações, acesse: www.ti.com/ads6149-pr.
Tecnologia para bateria inteligente da TI protege e gerencia sistemas a bateria de lítio, multicelulas
Tratam-se de três novos circuitos integrados para gerenciamento de bateria inteligente, que podem melhorar e proteger baterias baseadas em lítio, multicelulas. Para mais informações, acesse: www.ti.com/bq78pl114.
ADC 625kSPS de 24 bits combina ampla banda larga com performance AC e DC, para aplicações industriais e de eletromedicina
O ADS1672 apresenta uma combinação única de ampla banda larga, excelente performance AC e DC, e um filtro digital dual-path para oferecer maior flexibilidade aos projetistas de equipamentos de testes automáticos e medição, instrumentação médica, análise de vibração e equipamentos militares. Para mais informações, acesse: www.ti.com/ads1672-pr
Novo IC monitor digital de corrente/energia oferece precisão em equipamentos de computação e fontes de alimentação
Introduzindo novo IC zero drift e bidirecional com interface IZC, o INA219 monitora em um resistor shunt e a tensão de alimentação, além de calcular a energia. O dispositivo oferece uma solução compacta e de boa relação custo-benefício para monitorar as correntes digitais para servidores, notebooks, fontes de alimentação, gerenciamento de bateria e equipamentos automotivos e de telecom.
(Veja: www.ti.com/ina219-pr)
Extensor de alcance de RF altamente integrado
O CC2590 é um extensor de alcance de RF de boa relação custo-benefício, altamente integrado, para aplicações sem fio de 2.4 GHz, como redes ZigBee®, redes sensoras sem fio e equipamentos industriais, aplicações de consumo e de áudio. O CC2590 amplia o alcance em até oito vezes, integrando um amplificador de potência para melhorar a potência de saída em até +12 dBm, além de um amplificador de baixo ruído para aprimorar a sensibilidade do receptor de +6 dB. Veja: www.ti.com/CC2590-pr.
Novo seqüenciador de alimentação de oito canais e monitor com logging de erros não volátil
O dispositivo suporta a ultima geração de microprocessadores ASICs e DSPs, para melhorar a confiabilidade do sistema e facilitar o seqüenciamento em lugares com múltiplos pontos de carga. O seqüenciador opera de 3.3V de alimentação e não exige memória externa ou clock, para ajudar a reduzir o espaço na placa, incluindo em switches de telecomunicações, servidores, redes e equipamentos de testes. Acesse: www.ti.com/ucd9081-pr.
Recursos
Nova Literatura
Automotive Infotainment Guide
Signal Chain and Power Management Featured Product Guide
Battery Chargers Catalog
MSP430 Ultra-Low Power MCUs and Low-Power RF Devices
Cursos e Seminários
Seminário Técnico para Projetos de Fontes Chaveadas - 2008
O Seminário irá fornecer ricas apresentações técnicas e práticas que combinam os novos conceitos avançados de Power Supply, princípios básicos de projeto e exemplos de aplicações reais. Quer este seminário seja usado para adquirir novos conhecimentos de Power Supply, ou como uma revisão para aqueles que já possuem experiência em Power Supply, os tópicos apresentados serão interessantes para todos os níves de experiência.
Faça já sua inscrição - Vagas Limitadas
Curso de MSP430 da Texas Instruments no SENAI
Inscrições Abertas - Início dia 04/11
A Texas Instruments e a rede de ensino SENAI firmaram uma parceria que irá oferecer à você um curso de formação profissional continuada sobre o microcontrolador MSP430 da Texas Instruments.
O curso está dividido em três módulos que vai do básico ao avançado e tem como objetivo formar profissionais que dominem os microcontroladores MSP430, indo da arquitetura, passando por periféricos e chegando até a arte da programação, seja linguagem Assembly ou C. Ainda há vagas para os interessados!
I Seminário C&C++ para Sistemas Embarcados
8 de Novembro, das 8h30 às 18:00
Faça já sua inscrição!!!
Fórum TI
O grupo Texas Instruments Info para Designers e Projetistas é um fórum em português que possibilita a troca de informações técnicas sobre os produtos da TI, além de assuntos que agreguem valor para desenvolvedores e projetistas, ao desenvolver projetos eletrônicos. Acesse e participe.
Rapidinhas
Texas Instruments Construindo um futuro melhor
Além de fornecer uma ampla linha de componentes analógicos e digitais, amostras, literaturas e todo o suporte que você precisa para tornar seu projeto rapidamente um sucesso, a Texas Instruments também tem a preocupação e o compromisso de desenvolver produtos de maneira consciente, que impactem de maneira positiva nosso meio ambiente. (Conforme norma RoHS). Acesse e saiba como.
A Diretiva da União Européia sobre Restrição de Substancias Nocivas (RoHS) obriga os fabricantes a demonstrar que seus produtos contenham apenas níveis mínimos das seguintes substâncias a partir de 2006: chumbo, mercúrio, cádmio, cromo com valência 6, bifenilo polibromado (PBB) e éter difenilo polibromado (PBDE).
Clique aqui e acesse mais informações sobre o RoHS.

Projeto Local
Se você deseja divulgar sua aplicação, produto ou competência técnica (engenharia de projeto), envie-nos um e-mail
EQUIPAMENTO PARA A VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL – INSTITUTO TECNOLOGICO DE AERONAUTICA - ITA
Para avaliar a saúde do paciente, os médicos realizam diversos exames de modo a determinar se cada sistema do corpo humano está em perfeito estado de funcionamento. Um deles é a monitoração da pressão arterial que torna-se particularmente importante em unidades de terapia intensiva e é considerada o sinal vital mais importante pela maioria dos anestesistas.
O equipamento desenvolvido utiliza um método indireto, não invasivo, chamado oscilométrico, que é a analise da variação da pressão dentro do manguito, bolsa de pano que envolve o braço do paciente, para determinar a pressão arterial. É composto por três partes. Um primeiro bloco é responsável por variar e analisar a pressão dentro do manguito, para aumentar e diminuir a pressão um mini compressor de ar e um solenóide respectivamente são utilizados; para analisar a pressão um sensor de pressão é ligado a um amplificador instrumental, o INA321 escolhido pela sua alta rejeição em modo comum, da ordem de 94dB, importante para minimizar ruídos. O segundo bloco é responsável por indicar os dados ao usuário; um display gráfico e uma interface USB compõe este bloco. O terceiro bloco, responsável pelo controle, é o MSP430FG439, onde estão implementadas todas as rotinas de controle do equipamento. O sinal entra por um amplificador operacional interno ao MSP430 onde é implementado um filtro ativo, após esta etapa, ele é digitalizado pelo AD12 bits interno e aplicado a um filtro FIR, onde, na saída, o sinal está puro, sem ruídos. Após está filtragem, o sinal é armazenado para depois ser utilizado pela malha de controle, a qual determina a pressão arterial. O equipamento é de fácil aplicação e de extrema importância para o corpo médico. Para maiores informações entre em contato: vagner@deltalife.com.br.
|
DIRETAMENTE DO FORNO
|
|
Analógico de precisão
|
| DAC9881 |
|
Único DAC do mundo com performance verdadeiramente monotônica, com 18 bits, em uma única pastilha.
|
|
Equipamentos de teste automático, instrumentação, aplicações industriais e eletromedicina.
|
|
Wireless com baixo consumo de energia
|
| CC2590 |
|
O extensor de alcance de 2.4 GHz com potência de saída de +12 dBm e uma interface transparente para dispositivos de RF CC2xxx.
|
|
Sistemas ZigBee, redes com sensores sem fio, sistemas industriais sem fio, sistemas sem fio para o consumidor final, e sistemas de áudio sem fio.
|
|
Alta Velocidade
|
| ADS6149 |
|
O ADC de 250 MSPS de mais alta resolução em produção, que oferece aos projetistas máxima performance sem sacrificar o consumo de energia.
|
|
Comunicações em banda larga, radio definido por software, linerização de amplificador de energia, 802.16d/e,instrumentação de testes e de medição, vídeo de alta definição, imagens em eletromedicina, sistemas de radares.
|
| Outros lançamentos: THS6204, TRF3762-E |
|
Áudio e Imagem
|
| TPA2035D1 |
|
Amplificador mono da Classe D, altamente eficiente, oferece áudio de alta potência, enquanto aumento a confiabilidade com proteção contra curto circuito com auto- recuperação
|
| Handset sem fio, PDA e outros dispositivos sem fio. |
| Outro lançamento: TPA2035D1 |
|
Interface e Clock
|
| TXS02612 |
|
1 a 2 mux que oferece seis canais, com um conversor de tensão integrado que fornece uma interface seamless entre o controlador e o periférico.
|
| Telefones celulares, GPS, notebooks, dispositivos móveis para Internet. |
|
Gerenciamento de Energia
|
| UCD9240 |
|
Controlador digital da família Fusion totalmente configurável e altamente eficiente, com suporte para quatro saídas.
|
|
Telecom não isolado, redes, equipamentos industriais de ATE.
|
| TPS780270200 |
|
LDO com corrente quiescente baixíssima (500 nA) e saída dual-level.
|
| Aplicações do MSP430 |
|