Setembro/2008

EVENTOS

Reserve sua Agenda!!!

Power Supply Design Seminar
São Paulo - 18/11
Porto Alegre - 20/11


FONTES
Precisa de ajuda com Problemas, Soluções ou Nova Tecnologia Analógica?
Acesse as publicações de nossos especialistas:

- Amplificadores e Lineares
- Conversores de Dados
- Interface
-
Gerenciamento de Energia
- Conponentes RF/IF

LINKS
Analógicos
Conversores de dados, gerenciamento de energia e muito mais.

Aplicações
Soluções para sua aplicaçã: Áudio, Telecom, Controle, Banda Larga, e outros.

Contate a TI
Centro de Informações sobre Produtos.

Distribuidores
Distribuidores de semicondutores na América Latina.

Documentação Técnica
Notas de Aplicação, User Guides e Data Sheets.

DSP Developers Village
DSPs, Ferramentas de Desenvolvimento, Software e tudo o que você precisa para desenvolver o seu projeto.

eStore
Compre online produtos e literaturas Texas.

KnowledgeBase
Tire suas dúvidas técnicas sobre os produtos e serviços da TI.

my.TI
Sua página personalizada e newsletter semanal.

Programa Third Party
- No Brasil
- No mundo

Suporte Técnico
Online, telefone e e-mail.

TIBrasil
Treinamentos

- Treinamentos online
- Webcasts
Notícias

TI desempenha papel fundamental no desenvolvimento e na validação do novo padrão IEEE 1149.7
Como um dos principais membros do grupo de trabalho do IEEE, a TI está liderando a validação do IEEE 1149.7 - um novo padrão de interface de depuração e teste de dois pinos, que suporta metade do número de pinos da tecnologia IEEE 1149.1 e que permite, aos projetistas, testar e depurar facilmente produtos com circuitos digitais complexos, múltiplas CPUS e software de aplicações em produtos como telefones celulares e dispositivos de comunicação do tipo portátil. Além disso, a TI está trabalhando com a Freescale Semiconductor, Intel Corporation, Lauterbach Datentechnik GmbH, IPExtreme, ASSET InterTech, Inc., Corelis e GlobeTech Solutions para identificar os desafios de implementação, garantindo uma solução robusta e otimizada pronta para ser adotada em larga escala pela indústria. Acesse: www.ieee.org ou www.ti.com.

Com a estimativa de que o tráfego global IP deve aumentar seis vezes até 2012 – especialmente devido ao crescimento de conteúdos de vídeo – , os provedores de serviços enfrentam desafios de transmitirem mais de "zettabyte" de dados por suas redes. A tecnologia da TI está no centro dessa tarefa, disponibilizando conteúdos de vídeo de um aparelho para outro, com um robusto portfólio de processadores embarcados e otimizados para infra-estrutura de vídeo, dispositivos de terminais e produtos analógicos. Juntos, esses produtos permitem uma maior eficiência do uso da banda larga e imagens de melhor qualidade. Acesse: www.ti.com/videoinfrastructure.

Lançamentos

Os conversores de dados permitem novos níveis de performance em comunicações, testes e medições, além de aplicações na área de defesa. Os EVMs simplificam o projeto e permitem uma rápida avaliação desses sistemas complexos.
Acesse: www.ti.com/ads5485-pr. 

Apresentando pequeno encapsulamento QFN, o DAC9881 aumenta a performance de sistema e simplifica projetos em aplicações industriais de precisão, como em equipamentos automáticos de teste, instrumentação, controle de processos industriais, aquisição de dados e sistemas de comunicação. Acesse: www.ti.com/dac9881-pr

Os novos controladores digitais de sinais Piccolo™ F2802x/F2803x apresentam avanços na arquitetura e  periféricos, em encapsulamentos que começam com 38 pinos, trazendo os benefícios do controle em tempo real de 32 bits para aplicações que geralmente não podiam justificar os custos associados. O controle em tempo real oferece maior eficiência de sistema e precisão, por meio da implementação de algoritmos avançados para aplicações industriais, de consumo e automotivas, como em microinversores de energia solar, iluminação LED, aplicações de linha branca e baterias automotivas híbridas. Acesse: www.ti.com/piccolopr
 
O TC922 proporciona melhor qualidade de imagem, mantendo as vantagens da sensibilidade e do campo de ampla variação dinâmica de visão, garantindo nitidez e performance com baixa luz. Acesse: focus.ti.com/lit/ml/jajt045/jajt045.pdf.

O Evaluation Module (EVM) combina os mais rápidos conversores analógicos digitais (ADCs) de 14 bits da TI com o FPGA Xilinx® Virtex®-5, criando uma solução digitalizadora de alta velocidade, com a melhor performance do mercado.
Acesse: www.ti.com/ads5474adx-evm-pr
 
Recursos e Ferramentas

Aplicações de vídeo de próxima geração: plataforma de desenvolvimento de vídeo reduz tempo de projeto para fabricantes de equipamentos de transmissão
A nova plataforma de desenvolvimento permite, aos fabricantes de equipamentos de media gateway, assim como à comunidade de transmissão, construir soluções de vídeo multicanais customizadas, para aplicações de vídeo de próxima geração. Acesse: www.ti.com/videoinfrastructure

A nova ferramenta de suporte possibilita aos projetistas avaliar rapidamente a performance da cadeia de sinal em aplicações industriais, testes, medição e comunicação, incluindo geradores de sinal. O kit de desenvolvimento simplifica a complexidade da interface entre os DACs de alta velocidade e os amplificadores, e inclui clocking e dispositivos de gerenciamento de energia – o que facilita o projeto e reduz o tempo de projeto e depuração.
Acesse:
www.ti.com/tsw3070-pr   

Para atender aos desafios do mercado de segurança, o design de referência oferece qualidade de imagem em alta definição e a tecnologia analítica de inteligência da ObjectVideo, mantendo os custos baixos.  Acesse: www.ti.com/ipnetcampr

Vídeos

ECG: Eletrocardio no notebook com MSP430 e módulo RF
Assista agora um video projeto de eletrocardioscópio com o MSP430 e módulos de wireless.



Projeto Local

Para maior visibilidade aos projetos desenvolvidos localmente utilizando soluções Texas Instruments, divulgamos mensalmente um ¨case¨ de sucesso, ou aplicação de destaque. Se você deseja divulgar sua aplicação, produto ou competência técnica (engenharia de projeto), envie-nos um e-mail

DIRETAMENTE DO FORNO

Analógicos de Precisão
ADS7883
O menor ADC SAR de 3 MSPS e 12 bits do mercado.
· Medição de sensor em drives digitais, sensores ópticos, sistemas a bateria e handheld, aquisição de dados de alta velocidade e controle de malha fechada de alta velocidade
Outros lançamentos: INA211, INA212, PGA308
Alta velocidade
THS7374
O amplificador de vídeo quad-channel de menor consumo de energia do mercado, que possibilita economia de energia >50%, assim como espaço e custo.
· SDTVs, set-top boxes, sistemas de vigilância
Áudio e Imagem
TPA2050D4
O TPA2050D4 é o primeiro subsistema integrado de dispositivo de áudio stereo Class-D e stereo DirectPath™. Oferece, aos clientes, uma solução muito compacta e integrada para a redução do espaço na placa em dispositivos de áudio portáteis/handheld.  
· Telefones celulares smartphones, notebooks, gaming portátil, media player portáteis, DVD players portáteis
Outros lançamentos: TPA2035D1

Interface e Clock

O  XIO3130 oferece uma solução de switching PCI Express integrada de alta performance, incluindo: arquitetura avançada, buffers de clock de referência integrada e suporte hot-plug para todas as portas de downstream.

· Notebooks/desktops, docking stations, add-in cards, sistemas embarcados, controle industrial e backplane

Gerenciamento de Energia

O conversor step-down de 6 MHz DC/DC possibilita total implementação em área de placa menor que 13 mm2.

· Módulos WiFi, módulos Bluetooths, media player, telefones celulares 
O  TPS51200 requer capacitores de saída com mínima capacitância, sendo 80% menor comparado as soluções concorrentes.

· DDR Memory Active Bus Termination para DTV, STB, Impressora/Copiadora, e Notebooks

Outros lançamentos: bq24083, TPS51200, TPS54331, TPS51427, TLC5928, TPS62600, TLC5947, TPS73525, TPS62701

Caso não deseje mais receber este boletim informativo, clique aqui.