O menor conversor DC/DC de 17V e 6º do mercado

Encapsulamento 60% menor do que soluções com vários chips

cc2530


O TPS54620 da TI é o menor conversor DC/DC de 6A e 17V do mercado com FET integrado. O conversor com 95% de eficiência é 60% menor do que as soluções similares com múltiplos chips; resultando numa solução completa de 6ª que ocupa menos do que 195 mm² — um quarto do tamanho de um selo. O integrado monolítico que opera em 1.6-MHz, suporta tensões de entrada de 4.5 a 17V, facilitando o layout para soluções de 5V ou 12V “Point of Load” (PoL).

Recursos

  • Encapsulamento de 14 pinos 3.5x3.5 mm QFN
  • Opera de 200KHz a 1.6MHz e permite sincronização externa
  • Altíssima Eficiência garantida por FET interno com 19mΩ de Rds (on)
  • Referência interna de tensão com precisão de +/- 1% para todo o range de temperaturas
  • Pinos de Power-good, Enable e Tracking para facilitar sequenciamento de partida
  • Simples de usar e dispõe de ferramenta de simulação “Switcher Pro”

Aplicações

Servidores com banda larga, networking e infraestrutura de comunicação e estações de trabalho PCI Compacta / Express / Aplicações PXI Express

Isso é analógico de alta performance >> À sua maneira™

 
 


195 mm² solution size

 

Caso não queira mais receber esse tipo de e-mail, encaminhe uma mensagem para mailtotexas-mktg@ti.com  com o assunto REMOVER. A barra é marca registrada da Texas Instruments. Todas as outras marcas são de responsabilidade de seus respectivos proprietários.