Soluções RF Ilimitadas

ZigBee®. Smart Energy. RF4CE. IP.

cc2530


O CC2530 é uma completa solução de sistema on chip de 2.4-GHz RF suportado pelo IEEE standard 802.15.4 e um extensivo conjunto de aplicações, tais como ZigBee Pro, ZigBee RF4CE controle remoto, Smart Energy, monitoramento ambiental e Equipamentos médicos wireless.

O CC2530 é integra o transceptor RF de alta perfomance, Microcontrolador 8051, 8 KB de RAM até 256 KB de memória Flash para habilitação robusta, rede wireless confiável com baixo custo de material.

Isto é um Analógico de Alta Performance >> À Sua Maneira

products
  eKits
 

Adquira Amostras e Kits de Desenvolvimento

 
Recursos e Benefícios:
  • Solução completa oferecendo hardware, software e ferramentas de suporte.
  • Software com suporte para o protocolo de Low-Power RF:
  • Z-Stack™
  • RemoTI™
  • SimpliciTI™
  • Melhor RF de co-existência e seletividade da indústria.
  • Memória Flash 2x maior que o mais próximo competidor (256 KB)
  • Amplo conjunto periférico (DMA, GPIO, USARTs, ADC, timers)