|
Novidades
Treinamentos: TI MCU Day acontece em mais de 150 lugares em todo o mundo
Ampliando o já conhecido "430 Day" - evento que oferece informações técnicas sobre o amplo portfolio da empresa -, a partir de setembro, acontece o MCU Day: o maior evento mundial de treinamento da TI, realizado em mais de 150 cidades em todo o mundo. O treinamento (gratuito) incluirá visão geral sobre arquitetura, atualizações sobre produtos e informações sobre aplicações como controles de motores, eletromedicina, medição e coleta de energia. Para mais informações e datas, acesse: http://www.ti.com/ww/br/prod_mcu_mcuday2009.html.
Novo conversor DC/DC de 1A e 2.25 MHz
Este é o menor conversor DC/DC de 2.25 MHz para aplicações portáteis alimentadas via USB e modems wireless. O TPS62750 é um conversor síncono step down de alta performance e com eficiência de 92%, que pode fornecer até 1A de corrente de entrada típica. Veja: www.ti.com/tps62750-pr.
Menor ADC de 16 bits da indústria, para aplicações portáteis industriais e de consumo
A família de conversores de analógico para digital (ADCs) de 16 bits possui encapsulamento leadless QFN, medindo 2.0 x 1.5 x 0.4 mm. Isso significa que os novos dispositivos são 70 % menores do que os concorrentes mais próximos. Além da economia de espaço, a família ADS1115 oferece opções de produto para integração escalável, o que reduz o número de componentes e simplifica o design. Para mais informações, acesse: www.ti.com/ads1115-pr.
Conversor de buck síncrono de 10 A com FETS integrados possibilitam densidade de energia líder da indústria
O novo conversor combina ampla entrada, carga baixa e tamanho reduzido. O TPS51315, um switcher DC/DC de 1 MHz, apresenta um esquema de controle D-CAPTM que permite uma resposta rápida a transientes, ao mesmo tempo em que reduz o número exigido de capacitores de saída externa em 32%, se comparado a dispositivos concorrentes. Esse conversor também ajuda aos projetistas atender às diretrizes do Energy Star/90 Plus , ao utilizar o módulo auto-skip e os esquemas de controle de carga baixa Eco-modeTM para obter alta eficiência. Mais informações, acesse: www.ti.com/tps51315-pr.
Mais conectividade com os novos microcontroladores MSP430 com USB de velocidade total embarcada e menor consumo de energia do mundo
Com a adoção da conectividade USB, os projetistas estão buscando soluções embarcadas de processamento que reúnem vantagens únicas em suas aplicações, como maior duração de bateria, portabilidade e versatilidade. Por isso, a TI anunciou, recentemente, a nova família de microcontroladores MSP430F55xx, com USB full speedy (12 Mbps). Os novos dispositivos são ideais para aplicações industriais, consumo, eletromedicina, entre outros. Para mais informações, visite: http://www.ti.com/f5xx.
Recursos
Vídeos
Saiba como os parâmetros dos transceivers podem afetar o custo total de um projeto de sistema. Acesse:

Transceiver de 5V Can Isolado ISO1050
Projeto Local
A biblioteca eZ430_RF2500_ERS.h para o kit eZ430 RF2500
A biblioteca eZ430_RF2500_ERS.h é uma biblioteca em C para o compilador IAR Embedded Workbench que foi desenvolvida com o intuito de facilitar a programação da ferramenta de desenvolvimento eZ430 RF2500 para aplicações em sistemas de comunicações simples e ponto-a-ponto. Possui nome de funções e manual em português, um template para gerar configurações utilizando o SmartRF Studio e função de inicialização automática dos módulos do MSP430 utilizados na comunicação com transceptor RF CC2500 e a porta serial do Computador (USB to Serial).
Com o eZ430_RF2500_ERS.h e o kit eZ430 RF2500 é possível implementar rapidamente e em poucas linhas de programa um sistema de comunicação sem fio para aquisição de dados remota ou um sistema que pode vir a substituir o uso de um cabo serial.

Se você deseja divulgar sua aplicação, produto ou competência técnica (engenharia de projeto), envie-nos um e-mail
Software
Code Composer Studio™ IDE v4 disponível para download. Solicite um CD (com free trial) da ferramenta de desenvolvimento do Code Composer Studio™ v3.3 ou faça um download.
Destaques de diagramas de blocos

Diagrama de blocos para medidores de energia utilizando OMAP ou MCUs, amplificadores de baixo ruido, ADCs de precisão e interfaces industriais de baixo consumo para medir e informar dados a um sistema.
Segmento Industrial
Diagrama de blocos para medidores de energia utilizando OMAP ou MCUs, amplificadores de baixo ruido, ADCs de precisão e interfaces industriais de baixo consumo para medir e informar dados a um sistema.
Cursos e Seminários
Curso de MSP430 da Texas Instruments no SENAI
Mais uma turma formada!
A Texas Instruments e a rede de ensino SENAI, dando continuidade a sua parceria, formaram mais uma turma no curso de formação profissional continuada sobre o microcontrolador MSP430 da Texas Instruments.
A turma se formou no módulo Avançado I - Linguagem C e o aluno Fabiano Paes Leme Goulart, por seu desempenho durante o curso, ganhou o Kit Experimenter Board MSP430FG4618/F2013 e o USB Debugging Interface MSP430:

O curso é dividido em três módulos que vão do básico ao avançado e tem como objetivo formar profissionais que dominem os microcontroladores MSP430, indo da arquitetura, passando por periféricos e chegando até a arte da programação, seja linguagem Assembly ou C. Novas turmas estão por vir, confira as datas no site da Texas Instruments!
www.techtraining.eng.br
Se voce é um aficcionado dos microcontroladores da TI, não pode deixar de conhecer o novo site do Prof. Alessandro Cunha.
O site disponibiliza as apostilas que estavam no Grupo Google, um vídeo da aula ministrada no SENAI São Paulo e os vídeos do 430 Day do ano passado.
A idéia é que outras informações referentes ao MSP430 e aos novos cursos de microcontroladores sejam disponibilizadas no site. Confira!
Fórum TI
O grupo Texas Instruments Info para Designers e Projetistas é um fórum em português que possibilita a troca de informações técnicas sobre os produtos da TI, além de assuntos que agreguem valor para desenvolvedores e projetistas, ao desenvolverem projetos eletrônicos. Acesse e participe.
Texas Instruments Construindo um futuro melhor
Além de fornecer uma ampla linha de componentes analógicos e digitais, amostras, literaturas e todo o suporte que você precisa para tornar seu projeto rapidamente um sucesso, a Texas Instruments também tem a preocupação e o compromisso de desenvolver produtos de maneira consciente, que impactem de maneira positiva nosso meio ambiente.
Por seu papel de líder em Semicondutores e Tecnologias de Educação, a Texas Instruments acredita que é importante assumir uma postura consciente e preocupada com o futuro. Foi pensando nisso, que desenvolvemos um programa de cidadania corporativa, que se reflete em todos os âmbitos da nossa organização, desde a maneira como desenvolvemos os nossos produtos até a atenção com nossos funcionários e vizinhos. Estas práticas empresariais beneficiam o meio ambiente e as nossas comunidades. Para saber mais acesse: www.ti.com/csr

|
DIRETAMENTE DO FORNO
|
|
Gerenciamento de Energia
|
| Conversor DC/DC Step-Down SWIFT™ síncrono, com entrada de 2.95 V a 6 V, 4A e 2 MHz |
Com dois MOSFETS integrados de 30 m?, que oferece uma pequena estrutura de design devido à rápida frequência de switching, encapsulamento pequeno (3x3 mm, QFN de 16 pinos), e número menor de componentes externos.
Fontes: Data sheet
|
|
Aplicações: baixa tensão, sistemas de energia de alta densidade, regulação de ponto de carga para DSPs de alta performance, FPGAs, ASICs e microprocessadores, banda larga, redes e infraestrutura de comunicação óptica.
|
|
Amplificadores
|
| IC Controlador de Motor Stepper |
|
O DRV8811 oferece uma solução integrada de driver de motor stepper para impressoras, scanners e outras aplicações de equipamentos automáticos. O dispositivo tem dois drivers H-bridge, bem como uma micro-stepping indexer logic para controlar stepper motor.
|
|
Interface
|
| IEEE P1394b Three-Port Cable Transceiver Arbiter |
|
A camada física do TSB81BA3E s800 proporciona as funções digitais e analógicas de transceiver necessárias para implementar nó de três portas em uma rede de cabos baseada em IEEE 1394. Cada porta do cabo incorpora dois transceivers de linha diferenciais que incluem circuito para monitorar as condições da linha, conforme necessário, para determinar o status de conexão, iniciação, recepção e transmissão de pacotes.
|
|
Switches
|
| 1-of-2 Mux/Demux de 6 bits, com banda larga de 240 MHz |
|
O TS3A27518E, desenvolvido para operar de 1.65V a 3.6V, suporta sinais digitais e analógicos, que podem ser transmitidos em todas as direções. O dispositivo tem dois pinos de controle, sendo que cada um controla 1 de 2 muxes ao mesmo tempo, e um pino de enable usado para colocar todos os I/Os em modo alta impedancia.Recursos: Data sheet
|
| Aplicações: Consumo portátil (celulares, PDA, PMP, DSC), notebooks e netbooks, roteamento de vídeos |
|