DSP Developers Village
DSPs, Ferramentas de Desenvolvimento, Software e tudo o que você precisa para desenvolver o seu projeto. eStore
Compre online produtos e literaturas Texas.
KnowledgeBase Tire suas dúvidas técnicas sobre os produtos e serviços da TI.
my.TI
Sua página personalizada e newsletter semanal.
Kilby Labs: o incrível desafio de definir a próxima década de tecnologia Com o intuito de criar produtos relevantes e rentáveis para a próxima década, a TI lançou um novo modelo de pesquisa, que trará as tecnologias com alto potencial de mercado da teoria para a prática, rapidamente. O Kilby Labs de Dallas é o local em que esse modelo já está sendo aplicado. Atualmente, pequenas equipes já estão pesquisando a viabilidade de produtos que estão gerações à frente da atual.
OMAP 4 é destaque noMobile World Congress, em Barcelona A TI continua a ajudar a moldar futuro do mercado de comunicação móvel, com dispositivos inovadores. Agora, a empresa está ultrapassando todos os limites de experiência móvel com o lançamento da sua nova plataforma de aplicações móveis OMAPTM 4, durante o Mobile World Congress, que aconteceu em fevereiro na cidade de Barcelona, na Espanha.
Durante o evento, a TI também anunciou uma nova plataforma LTE escalável e um novo transmissor pré-distorção com banda larga digital single-chip para OEMs de estações rádio-base sem fio, para aumentar a sinergia entre analógicos e DSPs no espaço de infraestrutura de comunicações. O transmissor GC5325 suporta múltiplas arquiteturas PA, operação em vários módulos e diversas interfaces via ar, incluindo: CDMA2000, WCDMA, TD-SCDMA, OFDMA (WiMAX, LTE), HSPA e HSPA+. Veja mais detalhes: www.ti.com/morelte.
Transceivers de alta temperatura para equipamentos de exploração de petróleo
Os dispositivos não apresentam desligamento térmico, atendendo às exigências para aplicações de extração de petróleo, como perfuração subterrânea. O transceiver SN65HVD11SJD single de 3.3V, half-duplex RS-485, e o transceiver SN65HVD233SJD 3.3 V CAN são as duas primeiras partes a serem lançadas pela TI e um roadmap de cadeia de sinal completo para aplicações eletrônicas industriais, de aviação de alta temperatura. Os dispositivos presentes no portfólio operam em faixas de temperatura de -55C até 210C e possuem uma vida útil de 1000 horas. Para mais informações sobre o produto, acesse www.ti.com/sn65hvd11sjd-pr.
Agora está mais fácil para você criar aplicações com eficiência de energia
A TI está lançando três novas ferramentas para os microcontroladores em tempo real de 32 bits TMS320C2000™, e uma para a série de microcontroladores de baixíssimo consumo de energia de 16 bits MSP430F5xx.
Os kits “Renewable Energy Developer” e “Peripheral Explorer Development” aceleram o desenvolvimento e alavancam a funcionalidade de aplicações em tempo real, com eficiência de energia, como inversores solares, uninterruptable power supplies (UPS), telecom retificadores para iluminação a LED (www.ti.com/f28xkitspr). O kit do MSP430F5438 Experimenter ajuda os projetistas a desenvolver rapidamente e a aprender sobre os novos microcontroladores F5xx. Acesse: (www.ti.com/msp430toolspr).
Conheça a dissertação de mestrado intitulada 'Análise de propostas de estratégias de controle para algumas topologias de multiconversores monofásicos' por Antonio Ricardo Giaretta.
Em função do aumento na exigência dos índices de qualidade de energia e na demanda por conversores estáticos com potências cada vez maiores, o autor estudou a implementação de conversores multinível através da associação de conversores ponte completa monofásica, também conhecida como ponte H. Estes conversores apresentam distorção harmônica de tensão e corrente reduzidas quando comparadas a um conversor convencional de dois níveis e ainda podem ser conectados modularmente para aumento da potência total do conversor.
Após apresentar a teoria sobre o conversor ponte H e suas associações série e paralela o autor apresentou algumas propostas para o controle da associação paralela de conversores com barramento CC (Link DC) único. Esta topologia de conversor é especialmente útil para utilização em filtros ativos, RDT (Restauradores Dinâmicos de Tensão) e Sistemas de alimentação com potência elevada e barramento CC único.
Foram apresentados resultados de simulações, obtidos através do software PSIM, e experimentais obtidos através de um hardware com Kit EVM F2407A da Spectrum Digital baseado no DSP TMS320F2407A da Texas Instruments.
A Tese estará disponível na internet através do site www.teses.usp.br a partir deste mês e poderá ser consultado pelo título ou pelo nome do autor. Existe também uma versão impressa da Tese na biblioteca da Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da USP.
Videocast
Cursos e Seminários
Curso de Microcontrolador MSP430 no SENAI
Faculdade de Tecnologia SENAI Anchieta.
O SENAI está com o processo seletivo aberto para primeira turma do Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial. As inscrições para o processo seletivo abrem dia 22 de Abril e vão até 22 de Maio. A prova será aplicada dia 07de Junho. Para mais informações Clique Aqui!
Série Thank an Enginner
Projeto Local
Se você deseja divulgar sua aplicação, produto ou competência técnica (engenharia de projeto), envie-nos um e-mail.
A família ADS1675 é uma família de ADC Delta-Sigma de 156kSPS até 4MSPS, com 24 bits e baixa latência. O produto apresenta um modulador analógico avançado com estágios múltiplos e um filtro de decimação FIR, com dois caminhos de fase linear. Os caminhos programáveis pelo usuário incluem um de baixa latência para sistemas de precisão dc, e outro caminho extra de banda para sistemas de precisão ac. Os dispositivos também podem ser utilizados em conversões únicas ou contínuas.
- Sonares avançadas, análise de vibração, testes automáticos de equipamentos e instrumentação em eletromedicina.
A combinação de alta precisão (24 bits) e o nível alto de dados fornece uma conversão de sinal completa, o que simplifica o projeto ao permitir que os clientes gerenciem todas as computações no domínio DSP.
A nova família de amplificadores diferenciais oferece a mais precisa conversão entre ADCs SAR e Delta-Sigma de canais únicos e múltiplos, em uma ampla gama de aplicações, incluindo médicas, industriais e de áudio. A família THS452x oferece a melhor performance em relação ao consumo de energia, o que a torna ideal para aplicações que exigem alta resolução, conversão de precisão, incluindo dispositivos operados à bateria.
- Eletrocardiograma ECG, medidores de pressão e fluxo, e equipamentos sísmicos e dispositivos de energia sensíveis e/ou operados à bateria.
Tipicamente, os drivers ADC aumentam o consumo de energia do sistema, o que é uma preocupação para as aplicações. A família THS452x oferece aos clientes o equilíbrio entre performance e consumo de energia, gerando economias no consumo geral de cadeia de sinal.
Caso não deseje mais receber este boletim informativo, clique aqui.