Janeiro/2009

EVENTOS

Workshop de Low Power RF
10 de Março - Curitiba
13 de Março - São Paulo

Inscreva-se Já!!!


FONTES
Precisa de ajuda com Problemas, Soluções ou Nova Tecnologia Analógica?
Acesse as publicações de nossos especialistas:


- Amplificadores e Lineares
- Conversores de Dados
- Interface
- Gerenciamento de Energia
- Soluções RF/IF eZigBee 

LINKS
Analógicos
Conversores de dados, gerenciamento de energia e muito mais.

Aplicações
Soluções para sua aplicação Áudio, Telecom, Controle, Médicas, Segurança, e outros.

Contate a TI
Centro de Informações sobre Produtos.

Distribuidores
Distribuidores de semicondutores na América Latina.

Documentação Técnica
Notas de Aplicação, User Guides e Data Sheets.

DSP Developers Village
DSPs, Ferramentas de Desenvolvimento, Software e tudo o que você precisa para desenvolver o seu projeto.

eStore
Compre online produtos e literaturas Texas.

KnowledgeBase
Tire suas dúvidas técnicas sobre os produtos e serviços da TI.

my.TI
Sua página personalizada e newsletter semanal.

Programa Third Party
- No Brasil
- No mundo

Suporte Técnico
Online, telefone e e-mail.

TIBrasil
Treinamentos
- Treinamentos online
- Webcasts

Novidades

Três novos chips de gerenciamento de energia aumentam a eficiência, a tensão e a corrente de saída em projetos LED 
O TPS61500, driver LED para boost DC/DC de alta potência, e o TPS62110, conversor boost DC/DC de alta tensão, são capazes de suportar tensões de entrada de até 18 V e apresentam referências de tensão menores para melhores projetos de circuitos LED. São ideais para aplicações como sinalização, iluminação de ambientes, iluminação de escritórios, iluminação geral, eletromedicina  e sensores. Veja
www.ti.com/tps61500-pr, www.ti.com/tps61175-pr e www.ti.com/tps62110-pr. 

TI apresenta família de ADCs de baixo consumo de energia para aplicações de multicanais com alta densidade 
 
A família ADS795x de conversores analógico para digital SAR, de baixo consumo de energia, oferece excelente linearidade e performance AC para aplicações de alta densidade. Os dispositivos são otimizados para oferecerem a máxima performance em aplicações a bateria e baixa tensão, como em instrumentos médicos tipo handheld, controladores lógicos programáveis e alimentadores digitais de energia. Veja www.ti.com/ads7953-pr.


Veja como projetistas de eletrônica de consumo podem economizar tempo e espaço na placa com o maior e mais integrado SD/MMC tradutor de nível de tensão  
Os engenheiros podem agora eliminar a distância entre dois nós de tensão díspares, enquanto mantêm a compatibilidade digital de chaveamento ao utilizarem um pequeno e altamente integrado cartão de Segurança Digital (SD)/Cartão MultiMídia (MMC). O circuito de auto-direção do tradutor simplifica os projetos de placa ao eliminar para os consumidores a necessidade de programar um GPIO em um processador para controle de direção, reduzindo dessa forma o número de pinos necessários. Os recursos altamente integrados do TXSO206, encapsulado em wafer de 2 mm x 1.6 mm (WCSP), eliminam a necessidade de mais de 10 componentes externos e reduzem o custo geral do sistema em eletrônicos de consumo, como aparelhos móveis, câmeras digitais e dispositivos portáteis de navegação. Veja: www.ti.com/txs0206-pr

TI lança transceivers de alta temperatura para equipamentos de exploração de petróleo
O dispositivo não apresenta desligamento térmico, atendendo às exigências para aplicações de extração de petróleo, como perfuração subterrânea. O transceiver único SN65HVD11SJD, com 3.3 V, half duplex RS-485, e o transceiver SN65HVD233SJD com CAN de 3.3 V são os dois primeiros lançamentos da TI, em um roadmap completo de cadeia de sinal completo para  aplicações eletrônicas de aviação e industriais de alta temperatura. Os dispositivos presentes no portfólio operam em faixas de temperatura de -55C até 210C, e possuem uma vida útil de 1000 horas. Veja: www.ti.com/sn65hvd11sjd-pr.

Clientes podem monitorar suas residências, a partir de qualquer lugar, utilizando um telefone celular ou um PC com gateway de segurança baseado na tecnologia OMAP™ 3 da TI 
Os gateways de segurança, uma nova classe de sistemas de segurança da M2M Solution (M2M), permitem que os usuários vejam vídeo em tempo real de suas residências ou de instalações comerciais em telefones celulares ou computadores, possibilitando o controle total do monitoramento, sem a necessidade de serviços caros de vigilância. Com a tecnologia OMAP™ 3, esses dispositivos são capazes de ler dados, incluindo movimento, detecção de fumaça e verificação do status de portas e janelas, além de interagirem com indivíduos dentro da área monitorada, para verificar se são intrusos ou não. Veja: http://www.m2msolution.com/.

Ferramentas
 

Nova solução de microcontrolador system-on-chip para aplicações de e-metering · Reduz o electronic bill of materials (EBOM) para uma média de US$1, em grandes volumes.
· Integra a funcionalidade de medição em um single-chip, economizando espaço na placa, reduzindo o tempo de desenvolvimento e agilizando a disponibilidade ao mercado.
· Compatibilidade com o kit de ferramentas JTAG MSP-FET430U64, de US$149 (FOB), acelera o desenvolvimento e a disponibilização ao mercado. 
A Texas Instruments já está disponibilizando amostras do kit de desenvolvimento de sensor sem fio de armazenamento de energia solar, que converte luz do ambiente em energia em aplicações industriais, comerciais, de agricultura e de transporte.


kit eZ430-RF2500-SEH combina a solução para bateria de filme fino EnerChip™ da Cymbet com tecnologia de radiofreqüência e os microcontroladores MSP430 de baixíssimo consumo de energia da TI
Enquanto os projetistas de sistemas de rede sem fio procuram fontes alternativas de energia, a TI anunciou um kit de desenvolvimento para coleta de energia solar, que converte a luz do ambiente em energia para aplicações industriais, de transporte, agricultura e comercial. O kit eZ430-RF2500-SEH combina a tecnologia de bateria de filme fino EnerChip™da Cymbet Corporation com as ferramentas de desenvolvimento da TI, como os microcontroladores MSP430, os transceivers de radiofrequência (RF) CC2500 e a ferramenta eZ430-RF2500. Os projetistas podem agora construir redes wireless de sensores com auto-alimentação, eliminando baterias do sistema, que consomem tempo e recursos para serem substituídas periodicamente, especialmente em locais remotos. As amostras do kit eZ430-RF2500 –SEH, a US$ 149 (FOB), já estão disponíveis na loja online da TI ou em distribuidores autorizados. Veja Mais www.ti.com/ez430-RF2500-SEHpr.

Emulador com foco nos microcontroladores Piccolo TMS320F2802x/3x possibilita desenvolvimento de projetos em 32 bits em tempo real e com baixo custo (a partir de US$ 39 FOB).
O grupo TMS320C2000 lançou um novo emulador JTAG de baixíssimo custo, USB, com foco na família Piccolo TMS320F2802x/3x.
O emulador é focado em clientes pequenos, que não querem e não podem gastar muito na ferramenta, bem como para universidades e estudantes.

Recursos

Novo Microcontrolador MSP430 para medição de eletricidade e a home page de Metering
A TInergy é uma comunidade de pessoas que acreditam que a inovação tecnológica é a chave para a descoberta de novas fontes de energia renovável e acessível, capaz de fazer com que cada aspecto de nossas vidas seja mais eficiente. Como parte dessa comunidade, os especialistas em energia da TI fornecem insights sobre novas e melhores maneiras de capturar e manter a energia, possibilitando que as pessoas reduzam o seu consumo, sem sacrificar o seu estilo de vida. Veja:  http://tinergy.net/

No site da TI, já estão disponíveis duas novas ferramentas de seleção que ajudarão você a selecionar o seu processador, com base nas suas exigências de design.
·  
DSP e Processadores de Aplicações são ferramentas que possibilitam que você escolha o seu processador, com base em diversos parâmetros – seja para um DSP ou para um SoC. Além disso, você pode procurar por processadores baseados em capacidades de sistemas e software, além de sistemas operacionais.
·  
Microcontrolador – essa ferramenta permite que você selecione o microcontrolador correto, utilizando 23 parâmetros. De tamanho de memória, tamanho e tipo de pinos a periféricos integrados, essa ferramenta também possibilita que você organize e reorganize os resultados. Futuramente, também permitirá que você exporte os resultados para um aquivo de Excel.


OMAP and DaVinci Software for Dummies 
A Texas Instruments está disponibilizando inteiramente grátis o livro "OMAP and DaVinci Software for Dummies ", basta você ter uma conta no MyTI e solicitar o seu.
- Disponibilidade Limitada. 

Nova comunidade TI para engenheiros



Seja bem-vindo à TI E2E (Engineer-to-Engineer) Community! Aqui você pode interagir, de maneira aberta, com seus pares, engenheiros da TI e outros especialistas para fazer perguntas, dividir conhecimentos, explorar idéias e ajudar a revolver problemas. Acesse
  https://community.ti.com/Default.aspx

Rapidinhas

Conheça a Tese de Doutorado intitulada 'Controle Robusto de Suspensão Semi-ativa para Caminhonetes, Utilizando Amortecedores Magneto-reológicos,' por Cláudio Crivellaro.   
O autor desenvolveu o atuador e o sistema de controle da suspensão do veículo, apresentando uma grande quantidade de dados experimentais, além de algumas contribuições teóricas importantes. Um ponto-chave do desenvolvimento foi a utilização de um mesmo 'hardware' para aquisição de dados e para a implementação do controlador. O hardware utilizado foi o Kit eZdsp F2812 da Spectrum Digital baseada no DSP da TI, o TMS320F2812. O software utilizado no desenvolvimento foi criado em Simulink(R) e compilado para o hardware, através do aplicativo Code Composer(R), também da TI. 
A tese estará disponível pela Internet através do site  www.teses.usp.br a partir do próximo mês, e poderá ser consultada pelo título ou pelo autor. Há uma versão impressa da Tese disponível na biblioteca da Eng. Mecânica da Poli - USP. 
A tese é de domínio público, portanto você pode solicitar uma cópia diretamente através do tel:. 11 3604-4217 ramal 6217 ou pelo e-mail
claudio.crivellaro@dana.com.

Soluções de Equipamentos Finais

Novos Diagramas de Blocos de Sistemas

Série de Videocasts eLab™ de Analógicos da TI
Essa série de videocasts oferecem aplicações do mundo real com foco nos desafios, para engenheiros de designs. São realizados por especialistas em analógicos da TI, nossos parceiros distribuidores e third parties. As duas primeiras séries já estão disponíveis: “Proper Filtering with Your Instrumentation Amplifier” e “How to Design a Power Supply for your FPGA”.

Cursos Online

A Texas Instruments recentemente disponibilizou alguns cursos on-line de microcontroladores MSP430.
São cursos introdutórios para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre esses microcontroladores RISC 16 bits. Abaixo segue o link.
http://training.ti.com/courses/CompCourseCatalog.asp?iCMID=1063

Projeto Local

Se você deseja divulgar sua aplicação, produto ou competência técnica (engenharia de projeto), envie-nos um e-mail.

DIRETAMENTE DO FORNO

Analógico de precisão

ADS8318/9

São elaboradoras para competir diretamente com os dispositivos ADI MSOP-10. São compatíveis pino-a-pino e em termos de software para melhor performance e, na maioria dos casos, oferecem custos menores.

Sistemas de aquisição de dados, controle de processo e de instrumentação,eletromedicina e redes ópticas.
Alta velocidade
A família de amplificadores rail to rail de alta velocidade single/dual/quad THS4521/2/4 apresenta o menor consumo de energia do setor, enquanto oferece a menor distorção e a alta variação dinâmica, para permitir alta precisão na conversão analógica para digital com cerca de 24 bits de Sigma Delta e 16 bits de ADCs de SAR.
Áudio e Imagem
O amplificador de potência de áudio 20W I2S com processamento de áudio on-chip avançado inclui equalização de speaker, DRC dual band e efeitos de boost 3D + bass. O speaker EQ melhora a performance de áudio, possibilitando excelente áudio a partir de speakers que não sejam ideais ou enclosures.
- HDTV, Docking Stations e áudio para consumidores finais.
Interface e Clock

O primeiro tradutor do setor de nível de tensão de 2 bits especialmente elaborado para a interface IC-USB. Com a proteção integrada ESB IEC 61000-4-2, resistores pull-down integrados e skew mensuráveis de cross-over <1ns, esse dispositivo atende às especificações do padrão IC-USB.

- Telefones celulares e PDAs.
Gerenciamente de energia
Trata-se de driver LED de 18Vin e com um switch de 3.8A, que oferece uma solução de boa relação custo benefício, integrada, compacta e confiável para aplicações LED altamente brilhantes.
Iluminação LED altamente brilhante para aplicações industriais, militares e eletromedicina
Caso não deseje mais receber este boletim informativo, clique aqui.