Março/Abril 2009 

EVENTOS


Seminário Gratuito de Lighting

Dia 21 de Maio 
Inscreva-se


FONTES
Precisa de ajuda com Problemas, Soluções ou Nova Tecnologia Analógica?
Acesse as publicações de nossos especialistas:

- Amplificadores e Lineares
- Conversores de Dados
- Interface
- Gerenciamento de Energia
- Soluções RF/IF eZigBee

LINKS
Analógicos
Conversores de dados, gerenciamento de energia e muito mais.

Aplicações
Soluções para sua aplicação Áudio, Telecom, Controle, Médicas, Segurança, e outros.

Contate a TI
Centro de Informações sobre Produtos.

Distribuidores
Distribuidores de semicondutores na América Latina.

Documentação Técnica
Notas de Aplicação, User Guides e Data Sheets.

DSP Developers Village
DSPs, Ferramentas de Desenvolvimento, Software e tudo o que você precisa para desenvolver o seu projeto.
eStore
Compre online produtos e literaturas Texas.

KnowledgeBase
Tire suas dúvidas técnicas sobre os produtos e serviços da TI.

my.TI
Sua página personalizada e newsletter semanal.

Programa Third Party
- No Brasil
- No mundo

Suporte Técnico
Online, telefone e e-mail.

TIBrasil
Treinamentos
- Treinamentos online
- Webcasts

Novidades

Conheça os novos controladores TMS320C2834x Delfino™ e suas vantangens para aplicações mais inteligentes de controle high-end
Os controladores Delfino TMS320C2834x dobram a performance de ponto flutuante em dispositivos TMS320C2000™ já existentes, além de oferecerem 516KB de memória RAM de acesso em ciclo único, saídas de modulação por largura de pulso com alta resolução (PWMs), assim como outros recursos orientados para controle. Também contam com duas novas ferramentas modulares controlCARD, projetadas para impulsionar o desenvolvimento de aplicações de controle em tempo real, como servo drives, monitoramento de linha de energia. Para mais informações, visite www.ti.com/delfinopr
.


Novos dispositivos para exploração de petróleo, equipamentos médicos e aeroespaciais
Conheça a nova família de dispositivos lógicos avançados CMOS (AC) e de circuitos integrados para gerenciamento de energia de alta confiabilidade, ideais para aplicações que são expostas, no longo prazo, à radiação e a temperaturas extremas, incluindo imagens de raio-x, sistemas de satélite e aviônicos de alta altitude. Saiba mais: www.ti.com/uc-pr.

TMS320DM365: video H.264 1080p Pixel-Perfect, sem complexidade de projeto
Agora, os projetistas não precisam mais se preocupar sobre o formato de video suportado, a largura de banda ou as limitações de capacidade de armazenamento de sistema com o novo processador de mídia digital TMS320DM365 baseado na tecnologia DaVinciTM. Saiba mais: www.ti.com/dm365pr.

Ideais para produtos de áudio como televisões de alta definição (HDTVs), estações de mídia e rádios digitais, o TAS5709 e o TAS5710 combinam 32 bits de processamento de áudio avançado com 20 watts de potência de saída stereo em um único dispositivo, suportam equalização de speaker e controle de variação dinâmica (dynamic range control, ou DRC) dual-band. Além disso, oferecem a tecnologia única da TI, que melhora a qualidade do som e a resposta de baixos. Para mais informações, acesse: www.ti.com/tas5710-pr.


Conversor analógico-digital de alta precisão oferece taxa de amostragem 60% mais rápida do que concorrentes mais próximos

O ADS1675 também oferece uma combinação única de vasta largura de banda, excelente performance ac e dc, e filtro digital  dual-path para poroporcionar maior flexibilidade aos projetistas de equipamentos automatizados de testes, eletromedicina, instrumentação científica e medição. Para mais informações, acesse: www.ti.com/ads1675-pr .




A nova série de microcontroladores MSP430FG47x, de baixíssimo consumo de energia, oferece integração on-chip da cadeia de sinal completa, reduzindo a complexidade do projeto e resultando em economias significativas de espaço e preço. São ideais para produtos na área de saúde como medidores de glicose no sangue, termômetros digitais e monitores de batimentos cardíacos e de pressão. Saiba mais: www.ti.com/430medical.

Novo conversor de dados de 250 MSPS fornece largura de banda 66%
Com a taxa de amostragem mais rápida do mercado, o ADS62P49 proporciona maior largura de banda larga, sem comprometer o alcance e a sensibilidade em sistemas de comunicação e de defesa, além de melhorar a precisão em equipamentos de testes e de medição. Para mais informações, acesse: www.ti.com/ads62p49-pr.

Baseado no core TMS320C674X o novo DSP de baixo consumo, casa a alta perfomance e ampla faixa dinamica dos DSPs ponto flutuante com a altissima perfomace dos DSPs de ponto fixo. O C6743  também integra múltiplas opções de conectividade, incluindo Ethernet MAC (EMAC) e periféricos multimedia card/secure digital (MMC/SD). Isso o torna ideal para aplicações como audioconferência, sistemas de proteção de energia, monitoramento industrial e produtos para testes e medição. Para mais informações, clique aqui

Interface gráfica do usuário completa ajuda acelerar a disponibilidade ao mercado
Ao mesmo tempo que mantém operação estável, o UCD9220 proporciona 250 picosegundos de modulação de largura de pulsos, frequência de chaveamento de 2 MHz e altas taxas de conversão DC. O controlador flexível atende às exigências de projetos em telecom, servidores, armazenamento de dados e aplicações industriais de testes e medição. Os projetistas poderão usar o Digital Power Designer, uma interface gráfica ao usuário completa, para configurar o dispositivo facilmente e acelerar a disponibilidade ao mercado. Para mais informações, acesse: www.ti.com/ucd9220-pr.

A família CDCM61004 fornece uma solução de boa relação custo/benefício e economiza até 50% a mais do espaço da placa do que as soluções atualmente disponíveis. Também melhora a performance do sistema ao alcançar jitter RMS integrado de 500 fs, o que a torna ideal para equipamentos de comunicação de dados. Para mais informações, acesse: www.ti.com/cdcm61004-pr.

Ferramenta

O primeiro de uma família de produtos, o kit de ferramentas auxilia os fabricantes a desenvolverem aplicações de ultrassom mais facilmente, com o processamento de energia melhorado das plataformas DSP C64x+ da TI, possibilitando que clínicas e médicos entreguem resultados mais rápidos e precisos para os seus pacientes. Para mais informações, visite www.ti.com/medicalimaging.

Soluções para Equipamentos Finais

Novos Diagramas em Bloco de Sistema

Rádio Digital
Set-Top Box Digital
Sinalização Digital
PDA
Controle de Subestação de Energia
Streaming de Mídia

Novas Literaturas

Guia de Áudio

Guia de Amplificadores e Conversores de Dados
Guia de Aplicações Médicas
Cartão Rápido de Referência LDO

Folheto sobre Ferramentas de Projetos Analógicos

VideoCasts

A série de vídeos "Thank an Engineer" recebeu uma série de comentários!

Com mais de 96 mil visualizações da página 125 mil visualizações de vídeo, a série "Thank an Engineer" continua a homenagear os engenheiros que ajudaram a melhorar o mundo!

- Notebooks
- Tocadores de MP3
- Aparelhos Sem Fio
- Mensagens de Texto
- Clique Aqui para assistir aos vídeos 

Sessão E-Tech

Processadores

- Novo dispositivo C674x da TI fornece precisão de ponto flutuante  e performance
   novo TMS320DM365.

- Tendências futuras em sinalização digital.

- Projetos de Referência baseados na tecnologia DaVinci™, disponíveis na Nuvation.

Áudio

- Novo Guia de Àudio 2009.


Diferenças e melhorias desde o DSP de núcleo múltiplo C6455 até o novo C6474


Cursos e Seminários


Curso de MSP430 no SENAI - Mais uma turma formada com sucesso!!!

No último dia 24 de Abril, terminou mais uma turma do curso de MSP430 Básico, abaixo segue a foto dos alunos e do ganhador da ferramenta "MSP430 Ultra-Low-Power Microcontrollers", Diego Camilo Fernandes.

Ficou com vontade de fazer o curso e ainda ter a chance de ganhar uma ferramenta "MSP430 Ultra-Low-Power Microcontrollers"?

Não perca as datas para as novas turmas

MSP430 - Básico MSP430  - Básico MSP430 - Linguagem C MSP430 - Periféricos em C
Ínicio 06/06/2009  Ínicio
02/06/2009
Ínicio
01/06/2009
Ínicio 06/06/2009
13 às 17h - Sábado 19 às 2h - de 3ª e 6ª feira. 19 às 22h - de 2ª e 4ª feira. 13 às 17h - Sábado

Faça já sua inscrição!!!

Seminário Gratuito de Lighting

A Texas Instruments estará participando com 3 palestras no Seminário de Lighting que será oferecido pela gratuitamente Avnet no próximo dia 21 de Maio.
Para maiores informações envie-nos um e-mail.

Projeto Local

Se você deseja divulgar sua aplicação, produto ou competência técnica (engenharia de projeto), envie-nos um e-mail  

DIRETAMENTE DO FORNO

Analógico de precisão

O REF5010 oferece um novo nível de performance para os produtos de referência de tensão +10V, ao combinar baixo drift  com o menor ruído, além da maior precisão do portfólio de referencias de tensão.
Aplicações industriais.

Alta Velocidade

O mais rápido amplificador FET da indústria com slew rate de 2550V/µs, que fornece largura de banda até 3 vezes maior em comparação ao da concorrência e SFDR até 25dB mais alta em altas freqüências, sendo excelente para a manutenção da integridade do sinal em aplicações com resposta em pulso. Também disponível em ganho fixo de 2V/V para aplicações de maior largura de banda e baixo ruído, como a OPA653.
Aquisição de Dados, Osciloscópio, Equipamento de Escaneamento Wafer.

Áudio e Imagem

O DRV603 permite amplitude de tensão de saída de 2 VRMS de uma fonte de 3.3V sem ruídos de pop ao ligar e desligar, ao mesmo tempo em que reduz o BOM em comparação às implementações de circuito  2 VRMS tradicionais. O circuito de proteção contra baixa tensão coloca o dispositivo em modo mudo quando o fornecimento de tensão cai abaixo do nível de operação recomendado, evitando ruídos indesejáveis de pop.
Set-Top Box, TV PDP/LCD, Blu-Ray, Home Theater

Interface e Clock

A família CDCM61004 pino a pino compatíveis é altamente integrada e, ao mesmo tempo, oferece uma solução precisa de clock com recursos únicos e fáceis de usar, que economiza até 50% em espaço e custo com potência 30% menor de consumo de energia. Proporciona performance de jitter até 2 vezes melhor em comparação com a concorrência.
Switches, Roteadores, Servidores, Equipamentos de Rede, Estações Rádio-base.
Gerenciamento de Energia
É um controlador de buck síncrono mais flexível, de alta performance e ampla faixa de tensão de entrada, com saída dupla.  O alto nível de integração das ferramentas, a topologia de controle de modo de corrente fácil de usar, e o pequeno encapsulamento oferecem performance inigualável, densidade de potência e flexibilidade de design.

Pcs Integrados, Switches, Roteadores.

O TPS2420 está disponível em um pequeno encapsulamento QFN de 16 pinos; os TPS2421-1 e TPS2421-2 vêm em encapsulamento SOIC de 8 pinos, e fornecem mais do que o dobro de corrente que os controladores hot swap existentes com FETs integrados existentes, com a mesma faixa de tensão.

Redes de Drive de Disco Rígido, Computação Embaltada, Controle de Ventiladores, Módulos de Comunicação Óptica

Caso não deseje mais receber este boletim informativo, clique aqui.