|
Eventos e Treinamentos
Texas Instruments participará do IEEE International Symposium on Power Line Communications no Rio de Janeiro, Brasil, em Março de 2010

O IEEE ISPLC é um simpósio focado em soluções e aplicações de Power Line Communications (PLC) e Smart Grid. No dia 30 de Março de 2010, às 9:40, o engenheiro Hamilton Kosaka Ignácio fará uma apresentação sobre as soluções e produtos associados a estas tecnologias.
Inscreva-se já e garanta a sua participação em http://ewh.ieee.org/conf/isplc/2010/.
Nova turma de Linguagem C no Curso de MSP430 da Texas Instruments no SENAI
Matrículas abertas! Início das aulas dia 05 de Abril de 2010
A Texas Instruments e a rede de ensino SENAI, dando continuidade à sua parceria, irão lançar mais uma turma no curso de formação profissional continuada sobre o microcontrolador MSP430 com ênfase em Programação em Linguagem C. Garanta a sua vaga agora fazendo a matrícula no site do SENAI.
Lançamentos
Texas Instruments lança uma nova arquitetura "system on a chip" multicore com desempenho 5 vezes maior para aplicações em infra-estrutura de Telecomunicações
Texas anunciou uma nova arquitetura de “system on a chip” baseada em múltiplos DSPs (processadores digitais de sinais) durante a conferência Mobile World Congress em Barcelona. A nova arquitetura integra características de processamento em ponto fixo e em ponto flutuante e é a CPU de maior desempenho já lançada pela indústria. Operando a 1,2 GHz e executando até 256 GMACS e 128 GFLOPS, o novo “system on a chip” apresenta uma performance 5 vezes superior às oferecidas pelas soluções existentes no mercado. Este lançamento permite aos projetistas trabalharem com uma plataforma comum no desenvolvimento de equipamentos para infra-estrutura de Telecomunicações como estações rádio-base, gateways de voz, vídeo e dados, etc.
Para saber mais www.ti.com/ciplatform-pr-home.
ÁREA MÉDICA
Uma nova plataforma de desenvolvimento de produtos paa Telemedicina baseada no padrão USB e certificada pela Continua Health Alliance é oferecida pela Texas e pela S3 Group

Uma nova plataforma de software e hardware que permite a conexão de equipamentos médicos pessoais via ports USB foi lançada pela Texas Instruments em parceria com a empresa S3 Group. Esta solução segue o padrão PHDC (Personal Healthcare Device Class), já definido na norma USB, e foi certificada pela Continua Health Alliance, uma organização sem fins lucrativos, cujo objetivo é estabelecer um padrão de interoperabilidade entre equipamentos pessoais de Telemedicina. Baseada nos processadores da família MSP430, a plataforma utiliza uma pilha de software para redes de área pessoal (PAN – Persoal Area Network) desenvolvida pela S3, o Embedded Agent Stack. Este lançamento permitirá aos projetistas melhorar a qualidade e acessibilidade da Telemedicina através da incorporação de portas USBs aos equipamentos médicos pessoais tais como medidores de glucose, termômetros digitais, oxímetros de pulso, monitores de pressão arterial, etc.
Saiba mais em www.ti.com/usbplatform-pr
Conversores A/D multicanais de 16 bits e 500 mil amostras por segundo
Os ADS8331 e ADS8332 são conversores analógico-digital por aproximações sucessivas (SAR) de 4 e 8 canais, respectivamente, capazes de operar em até 500 mil amostras por segundo, com precisão de 16 bits e suportando tensões de 2,7 a 5,5V. Sua conjunção de elevado número de canais e alta resolução o fazem satisfazer os requisitos de aplicações de aquisição de dados em instrumentos portáteis de medição nas áreas de instrumentação, controle e medicina. Para saber mais, acesse www.ti.com/ads8331-pr.
Gerenciador da integridade de sistema e sequenciador de 12 canais com controle de ventoinha e gerador de PWM com múltiplas fases
O UCD90124 combina sistemas de gerenciamento de potência e gerenciamento do desempenho térmico de equipamentos em um único circuito integrado, reduzindo a área de placa e facilitando o projeto do subsistema de fonte de alimentação. Este novo chip incorpora um seqüenciador de 12 canais e um gerenciador da integridade de sistema com controle de ventoinha e gerador de PWM com múltiplas fases. Este dispositivo permite a análise do sistema (margining) em toda a gama de condições especificadas (tensão máxima, tensão mínima, carga total, etc) e, também, a manutenção de um log de erros, possibilitando a diagnose completa das falhas de fonte de alimentação dos equipamentos. Acesse nosso site para saber mais.
MEDIÇÃO
Novo vídeo sobre Power Line Communications (PLC) e Instrumentação Inteligente

Um novo vídeo sobre soluções em hardware e software para PLC e instrumentação inteligente está disponível no link abaixo. Nele, Matthew Webster, engenheiro de aplicações estratégicas na área de Medidores, discorre sobre as diferentes opções que Texas oferece aos desenvolvedores de sistemas de PLC e Smart Grid. Assista aqui o vídeo.
Novo documento (White Paper) sobre Instrumentação Inteligente usando Zigbee e MSP430
Este documento descreve como desenvolver um dispositivo de Instrumentação Inteligente padrão ZigBee, baseado no MSP430F54xx como processador da aplicação e no CC2530-ZNP (ZigBee Pro Network Processor) como gerenciador da comunicação via rádio. Um tópico muito importante abordado neste White paper é o framework do software de aplicação. Este artigo considera que o leitor está familiarizado com os conceitos básicos do protocolo Zigbee. Confira em http://focus.ti.com/lit/wp/slyy022/slyy022.pdf.
Uma apresentação sobre soluções para Medidores Inteligentes
Olivier Monnier, Gerente Global de Marketing para Medidores, apresenta o vasto portfólio de soluções da Texas para medidores, incluindo dispositivos a serem usados na medição de água, gás e eletricidade. Considerando as aplicações de medição remota (AMR – Automatic Meter Reading), soluções de Power Line Communications (PLC) e Radiofreqüência também são abordadas.
Assista aqui:

Ferramentas
Novo kit de controle de motor em alta voltagem e correção do fator de potência
O TMDSHVMTRPFCKIT oferece aos engenheiros projetistas uma nova plataforma de software e hardware para o desenvolvimento de sistemas avançados de controle de moor com correção digital do fator de potência usando os microcontroladores da família Piccolo.
Para saber mais, acesse http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tmdshvmtrpfckit.html.
Literaturas
Áudio Guide 1Q 2010 - Guia de componentes para sistemas de á udio
Os componentes de áudio da Texas incluem circuitos integrados digitais e analógicos que podem ser utilizados no projeto de todos os tipos de sistemas de áudio (analógicos, digitais, profissionais, domésticos, etc). Este documento torna fácil rever o portfólio de componentes e identificar os dispositivos mais apropriados numa determinada área de aplicação, assim como extender a sua aplicação através dos diagramas de blocos apresentados. Clique aqui para saber mais.
Guia Rápido de Referência de Power Mosfet
Os componentes da linha NextFET são dispositivos MOSFET de potência concebidos de acordo com uma tecnologia inovadora que provê uma resistência de condução de valor muito baixo associada a um valor extremamente baixo de carga no gate, permitindo aos projtistas atingirem até 90% de eficiência nas fontes de alimentação. Neste guia de referência, a Texas apresenta os principais parâmetros de cada componente desta família, de forma a permitir aos engenheiros a rápida seleção daquele que melhor se aplica ao seu projeto. Saiba mais informações aqui
Guia rápido de referência de reguladores de tensão para produtos Altera Power Mosfet
Os dispositivos programáveis da Altera são amplamente utilizados nas mais diversas áreas de aplicação de equipamentos digitais. Entretanto, as fontes de alimentação para estes produtos devem ser cuidadosamente consideradas devido aos chaveamentos inerentes a este tipo de circuito. Neste guia de referência, a Texas apresenta diversas soluções para fontes de alimentação, agrupadas de acordo com os dispositivos lógicos programáveis da Altera. Confira em http://focus.ti.com/lit/sg/slyt351a/slyt351a.pdf.
Guia de Produtos com qualificação aviônica
O padrão AQEC (Aerospace Qualified Electronic Component) foi desenvolvido conjuntamente desenvolvido pela indústria aeroespacial e pela indústria de componentes para definir os requisitos mínimos dos componentes comerciais a serem utilizados em aplicações militares, aviônicas e espaciais. Estes dispositivos também podem ser utilizados em soluções médicas e em ambientes hostis nos quais confiabilidade e durabilidade são fundamentais.Neste guia de referência, a Texas apresenta seus produtos que atendem a esta norma. Saiba mais em www.ti.com/ep.
Notas de Aplicação
Carregador de bateria ácido-chumbo usando o bq2031 e o algoritmo MPPT
Este documento foi escrito para os engenheiros que desejam projetar um carregador de bateria ácido-chumbo utilizando o algoritmo MPPT (Maximum Power Point Tracking) com o CI bq2031 para otimizar a eficiência de conversão em aplicações de energia solar. Confira aqui.
TLK313x/CDCM7005 - O desempenho em operações SerDes
O circuito integrado TLK313x é um conversor serial-paralelo/paralelo-serial (SerDes) usado em comunicação em alta velocidade para compensar gargalos de entrada e saída. Entretanto, toda comunicação SerDes é afetada pelo acúmulo de jitter de clock quando várias operações de serialização/paralelização são realizadas em sequência. Para minimizar, este efeito, o CDCM7005 é usado na operação de limpeza de clock. Nesta nota de aplicação, o jitter introduzido nas operações descritas acima é analisado e medições práticas são relatadas, habilitando os projetistas a prever o desempenho destes circuitos em uma situação específica. Saiba mais.
Selecionando transistores para aplicação de inserção a quente (Hot-Swap)
Em circuitos para inserção de placas a quente (Hot-Swap), dispositivos como MOSFETs são utilizados para controlar o início da operação e possíveis correntes indesejáveis. Durante este transiente, o transistor dissipa mais potência do que em regime permanente e podem ser inadvertidamente danificados. Esta nota de aplicação descreve os critérios a serem usados na seleção de um MOSFET que atenda às exigências desta aplicação considerando todos os possíveis eventos que ocorrem numa operação de Hot Swap. Um exemplo utilizando o controlador de hot-swap TPS2490 é apresentado. Para saber mais, acesse http://focus.ti.com/lit/an/slva379/slva379.pdf.
Atualizando o firmware do bq275xx no campo ou durante a produção
Os circuitos integrados bq275xx são monitores de baterias de Li-ion cujo firmware residem numa memória Flash e pode ser atualizado. Algumas vezes, todavia, o dispositivo de monitoramento da bateria se encontra lacrado num invólucro inviolável, impossibilitando o acesso direto. Nestes casos, é necessária a intervenção do processador principal do equipamento para atualização do firmware. Esta nota de aplicação provê toda a informação necessária para a implementação de um algoritmo que envie comandos via I2C ou HDQ para atualizar o firmware ou a memória flash do CIs bq275xx. Clique para mais informações.
Como portar e executar os exemplos do SimpliciTI na placa SmartRF CCxx10
SimpliciTi é um protocolo simples para pequenas redes sem fio que demandam vida longa da bateria, baixa taxa de dados e baixa latência. Este protocolo foi concebido para que sua implementação seja realizada de forma fácil e rápida. Para ajuda, a Texas disponibiliza diversos exemplos de redes sem fio que empregam o SimpliciTI. Estes exemplos podem ser obtidos na página da Texas na Internet. Esta nota de aplicação explica como carrecar e executar estes exemplos na placa SmartRF CCxx10. Esta placa integra o ambiente de desenvolvimento de baixo custo CCxx10Mini DSK. Clique para saber mais.
Vídeos
TPS229x - Chaveamento de cargas para reduzir o consumo de energia
Quando um dos requisitos de um equipamento é o baixo consumo de energia, uma das técnicas utilizadas pelos projetistas é desligar a alimentação de um determinado subsistema quando ele não estiver sendo necessário. Para isso, dispositivos chamados chaveadores de cargas são empregados. Neste vídeo, Philippe Pichot, gerente de marketing para esta família de produtos, descreve as principais características e aplicações dos circuitos integrados TPS229xx. Assista o vídeo.
Demo de iluminação pública com LEDs

O PRF788 é um driver de corrente para LED com correção do fator de potência que foi utilizado para a realização de um demo de iluminação pública usando LEDs. Pietro Scalia, projetista da TI na Europa, apresenta este demo, incluindo informações sobre o projeto de referência, eficiência da solução, correção do fator de potência, distorção harmônica, etc. Clique aqui para assisti-lo.
Datasheet
TMS320DM365 - Chaveamento de cargas para reduzir o consumo de energia
O TMS320DM365 é um “system a chip” dedicado a aplicações multimídias. Este circuito integrado incorpora um processador ARM926 e diversos co-processadores de forma a possibilitar o projeto de aplicações sofisticadas de vídeo e áudio.Acesse aqui.
Software
SmartRF Studio, versão 6.13.0
O SmartRF Studio é um programa baseado em Windows que se destina a auxiliar a avaliação e configuração dos tranceptores de rede sem fo de baixa potência da Texas Instruments. Este programa deve ser usado conjuntamente com a placa de avaliação específica do dispositivo sendo avaliado. Esta é uma ferramenta útil para a análise do uso destes componentes na fase inicial de um projeto. Confira aqui!
MCU Selection Tool - Uma ferramenta para selecionar o microcontrolador apropriado para o seu projeto
O MCU Selection Tool é uma ferramenta interativa on line que permite aos projetistas selecionarem o microcontrolador ideal para uma aplicação específica. A partir dos requisitos de projeto, o usuário vai identificando os dispositivos mais apropriados para seu uso. Confira aqui a ferramenta.
SimpliciTI 1.1.1 suportando o CC430
SimpliciTi é um protocolo simples para pequenas redes sem fio que demandam vida longa da bateria, baixa taxa de dados e baixa latência. Este protocolo foi concebido para que sua implementação seja realizada de forma fácil e rápida. Obtenha a versão 1.1.1 deste protocolo com suporte ao transceptor CC430 no link.
ControlSUITE - Uma estrutura de software para acelerar projetos com microprocessadores

ControlSUITE para os microcontroladores da família C2000 é uma infra-estrutura (framework) de software destinada a acelerar o tempo de desenvolvimento de produtos. desde devices drivers específicos a exemplos completos de aplicações sofisticadas, o ControlSUITE provê biblicotecas e exemplos de todas as frases de desenvolvimento e avaliação de um produto. Este framework possibilita implementações de algoritmos em tempo real de forma fácil e intuitiva. Confira aqui.
Diagramas de bloco:
Coleta de Energia, novo diagrama de blocos

A colheita de energia (Energy Harvesting) é o uso da energia ambiente para prover eletricidade para equipamentos elétrico-eletrônicos de pequeno porte. A energia a ser coletada consiste em miliWatts provenientes de fontes de luz, térmicas, vibratórias ou biológicas. Um exemplo é a energia emitida pelas torres de telefonia celular que pode ser coletada, condicionada e armazenada em baterias.
Neste diagrama de blocos, Texas mostra a arquitetura básica de um coletor de energia e discute os possíveis circuitos integrados que posem ser utilizados nesta aplicação. Confira em http://focus.ti.com/docs/soluton/folders/print/517.html
Suporte ao Cliente
A Comunidade Online TI E2E
Visite a comunidade virtual da Texas e interaja com os colegas engenheiros, funcionários da Texas e outros especialistas para tirar dúvida, compartilhar o conhecimento, explorar novas idéias e ajudá-lo a resolver problemas.
Fórum TI
O grupo Texas Instruments Info para Designers e Projetistas é um fórum em português que possibilita a troca de informações técnicas sobre os produtos da TI, além de assuntos que agreguem valor para desenvolvedores e projetistas, ao desenvolverem projetos eletrônicos. Acesse e participe.
|
DIRETAMENTE DO FORNO
|
|
Gerenciamento de Energia
|
|
|
|
O TPS40303, TPS40304 e TPS40305 são controladores Buck para fontes de alimentação que aceitam entradas de 3 a 20 V, permitem uma corrente de até 20 A nos MOSFETS de saída e operam em frequências de 300 kHz, 600 Hz e 1,2 MHz, respectivamente, suportando soluções de alta densidade em relação a espaço de placa. Este dispositivos são programáveis e possuem proteção para sobre-corrente.
|
|
|
O TPD40303, TPD40304 e TPD40305 são controladores Buck duais para fontes de alimentação que aceitam entradas de 4,5 a 18 V e suportam tensões de saída de 0,8 até 9%da tensão de entrada. Estes dispositivos são totalmente integrados possibilitando soluções extremamente compactas e de elevada eficiência.
Maiores informações em http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps54290.html
|
|
Interface
|
|
|
Este circuito integrado é um filtro de EMI de 6 canais para aplicações de interface com displays LCD apresentado em um invólucro DSV muito compacto. Este disposivito reduz a emissão de interferências eletromagnéticas e fornece proteção contra ESD nas portas de dados.
Para maiores informações, acesse nosso site.
|
|
Amplificadores de Áudio
|
|
TAS5611 - Amplificador de potência Classe D de 125 W por canal para sistemas de áudio estéreo
|
O TAS5611 é um amplificador Classe D capaz de suportar 125 W de som estéreo em cargas de 4 a 5 ohms, operando a partir de uma alimentação de 32,5 V. A tecnologia de realimentação PurePath HD permite que este circuito integrado apresente um desempenho similar ao de amplificadores classe AB (THD < 0,03% a 1 W em 4 ohms) enquanto, simultaneamente, provê a eficiência energética de sistemas de classe D.
Maiores informações em nosso site.
|
|