|
News
TI participa do Consumer Electronic Show (CES) e lança carregador de bateria sem fio
A Texas Instruments participou do CES 2010 em Las Vegas e demonstrou vários produtos de alta tecnologia tais como sistemas de projetores DLP, plataformas de desenvolvimento de eBook baseado no processador OMAP, etc. Em destaque, a TI lançou um kit de desenvolvimento de carregadores de bateria sem contatos elétricos. O bqTESLA Contactless Charging Kit é um sistema de desenvolvimento para carregadores de baterias de equipamentos portáteis (telefones celulares, reprodutores de MP3, netbooks, GPS, etc) que prescinde de contato direto entre a bateria e o sistema de controle de carga. Para saber mais acesse e confira. Para ver um vídeo sobre este produto, acesse o my.TI, cadastre-se e depois clique aqui.
Mais uma turma se forma no curso de MSP430 da Texas Instruments no SENAI

A Texas Instrumens e a rede de ensino SENAI, dando continuidade à sua parceria, formaram mais uma turma no curso de formação profissional continuada sobre o microcontrolador MSP430 com ênfase em programção em linguagem C.
Algumas novidades para os cursos de MSP430 são esperadas em 2010. A primeira delas é o lançamento de um curso de nível avançado III, que formará "Experts em MSP430" e é uma boa oportunidade para quem já cursou os outros níveis e quer se aprofundar ainda mais.
A primeira turma está para começar, restam somente mais 7 vagas! Acesse o link para maiores informações e mande-nos um email manifestando o seu interesse para texas-mktg@ti.com.
Lançamentos
Placa de expansão para sistema de desenvolvimento dos processadores Stellaris
A placa de memória FLash e RAM (código DK-LM3S9B96-FS8) é uma expansão opcional para o sistema de desenvolvimento DK-LM3S9B96 dos processadores da linha Stellaris. Projetada para ser conectada diretamente a porta EPI (External Peripheral Interface) do processador LM3S9B96, esta expansão não apenas provê mais capacidade de memória, mas também se constitui numa referência sobre como conectar dispositivos de memória e periféricos aos processadores Stellaris. Clique aqui para saber mais
Módulo de controle de motores DC (com escova) e interface CAN baseada nos processadores Stellaris
Nova placa "Black Jaguar" MDL-BDC24 substitui a placa MDL-BDC, o módulo com CAN escolhido para ser o controlador de velocidade oficial da competição de robótica FIRST
O módulo de controle de motores MDL-BDC24 com CAN baseado no processador Stellaris aperfeiçoa o amplamente difundido módulo MDL-BDC, oferecendo um controle de velocidade variável para motores DC de 12 e 24 V, com consumo de até 40 A de corrente contínua, conjugado a uma porta serial RS232 que também funciona como uma bridge serial-CAN. Este novo módulo apresenta uma vasta gama de recursos, tais como interfaces para sensores, conectividade e opções de controle. O módulo inclui software otimizado, um processador Stellaris de 32 bits, dispositivos de potência e circuitos de interface de comunicação, objetivando a implementação de algoritmos sofisticados para implementação de controle de velocidade, posição ou corrente tanto em malha aberta quanto retroalimentados. Para saber mais acesse nosso site e confira.
Novos Amplificadores integrados de áudio Classe D com mais potência de saída
A Texas Instruments lançou dois novos amplificadores de áudio Classe D para uso em sistemas de entretenimento domésticos. Capazes de fornecer até 600 W de potência de saída, o TAS5630 e o TAS5631 são os amplificadores integrados de áudio com maior capacidade de potência disponíveis no mercado, mais que o dobro que seu concorrente mais próximo. Baseados numa tecnologia de retroalimentação proprietária da Texas, estes dispositivos integram a tecnologia PurePath de alta definição sonora e distorção super reduzida que foi idealizada para uso em sistemas multimídias como tocadores de DVD e AV, sistemas de Home Theater, minisystems de áudio, etc. Para saber mais, acesse www.ti.com/tas5630-pr e confira.
Sistema Integrado de aquisição de dados reduz consumo de energia, área de placa e custos em até 75%
Sistema altamente flexível simplifica o projeto de equipamentos portáteis compactos e sensíveis ao consumo de energia
O circuito integrado de aquisição de dados ADS8201, recém anunciado pela Texas, com capacidade de até 100kSPS, é um sistema completo de conversão analógica-digital que consome menos que 600 µA de corrente de alimentação a 2,2V, resultando numa redução de 75% em relação a uma implementação equivalente com múltiplos circuitos integrados. O ADS8201 provê capacidade de processamento de sinais através da integração de uma cadeia de 4 chips analógicos em 1. Este nível de integração acarreta uma grande flexibilidade de projeto e contribui para a redução de área de placa, custo e consumo de energia em aplicações portáteis nas áreas de telecomunicações, biomedicina e, também, em várias outras aplicações de sensoriamento que requeiram interfaces com transdutores e sensores. Para saber mais, acesse www.ti.com/ads8201-pr e confira.
DualColl NexFET Mosfets de potência oferecem dissipação de calor 80% maior
Mosfets com impedância térmica reduzida na parte superior do encapsulamento ajudam a dissipar o calor em conversores DC/DC de alta corrente
A família DualCool NexFET de Mosfets de potência apresenta um footprint padrão no encapsulamento e, simultaneamente, permite que o calor gerado na conversão de potência seja dissipado na parte superior do transistor através de convecção. Este encapsulamento permite que os projetistas de sistemas de potência dissipem o calor para fora da placa de circuito impresso de forma eficiente em aplicações de fontes DC/DC de alta amperagem. Os Mosfets DualCool NexFET ajudam a reduzir o tamanho dos equipamentos e provêem até 50% mais de capacidade de manuseio corrente. Saiba mais em www.ti.com/dualcool.
RECURSOS
Ferramentas
Novo EVM para o microprocessador AM3517
O módulo de avaliação (EVM) TMDXEVM3517 permite que os projetistas avaliem a funcionalidade do processador AM3517 no desenvolvimento de aplicações, através do acesso a todo o conjunto de periféricos internos deste dispositivo. Este EVM pode ser adquirido on line para a agilização do tempo de desenvolvimento. Acesse o nosso site para saber mais.
Cálculo do consumo de energia do circuito integrado multimídia digital DM6467
O "TMS320DM6467 Power Consumption Summary" detalha os componentes deste sistema de mídia digital em um chip e explica como uma planilha de cálculo de consumo de energia (a ser baixada do site da Texas) pode ajudar na obtenção e cifras precisas para o consumo de energia e análise do desempenho térmico. Baixe agora esta nota de aplicação e a planilha.
Vídeos
Processamento gráfico com o Sitara AM5317
Neste vídeo, John Gorman, gerente de marketing dos processadores AM35x, e Bin Liu, engenheiro de aplicação, explicam como o módulo de avaliação (EVM) do AM3517 pode ser utilizado para capturar vídeo e exibí-lo num cabo rotativo, superposto a uma imagem JPEG. Assista agora
Ferramenta eZDSP: Detalhes e disponibilidade
A ferramenta eZdsp USB stick é um módulo de avaliação do processador TMS320VC5505 apresentada numa pequena placa que se conecta à uma porta USB de um computador pessoal, como se fosse um pen drive. Neste vídeo, as principais características, capacidades e aplicações são explicadas, assim como adquiri-lo. Assista agora
Plataformas de Desenvolvimento Xilinx e Soluções de Consumo da TI
Neste webcast, representantes da Texas Instruments e da Xilinx discutem as ferramentas de desenvolvimento de FPGAs e o suporte a estes componentes disponível no porftólio de soluções de dispositivos analógicos de potência da Texas. Confira o vídeo aqui.
TI Fusion Digital Power™ GUI Demonstration
Fusion Digital Power Designer é a ferramenta de interface gráfica utilizada para controlar e monitorar os controladores digitais de potência da Texas, normalmente inseridos num módulo de avaliação. Esta ferramenta usa o protocolo PMbus para se comunicar com o controlador através de um barramento serial de um adaptador USB da Texas. Faça o download agora mesmo deste demo e confira.
O menor controlador de teclado I2C da indústria
O TCA8418 libera o processador de tarefa de monitorar continuamente um teclado para verificar se alguma tecla foi acionada, acarretando economia tanto em consumo de energia quanto em capacidade de processamento. Este CI suporta até 80 tecla e combinações de acionamento de três teclas simultâneas. Adicionalmente, seu encapsulamento YFP oferece uma redução de 70% em área de placa. Confira aqui
Guias e Notas de Aplicação
Guia de Soluções de dispositivos de potencia (Power Management Guide 2010)
Esta publicação é um guia completo de portfólio de produtos de gerenciamento de energia. Produtos, sugestões de projeto e tabelas de seleção de dispositivos. Faça agora o download.
Iluminação a LED controlada remotamente usando o C2510 e o CC1110
Esta nota de aplicação descreve um sistema de iluminação a LED baseado no CC2510 e TPS40211. O CC2510 é um transceiver de RF em 2,4 GHz e o TPS40211 é um regulador de voltagem "wide current mode boost controler" que, além de prover a tensão regulada, suporta 8 LEDs em série. O CC2510 implementa o controle remoto sem fio, incluindo um dimmer de 16 passos e vários modos de pisca-pisca. O CC1110 é uma versão do CC2510 em frequência abaixo de 1GHz. Confira a nota aqui.
Guia de Soluções NexFET para os processadores Intel Atom IMVP6+ e IMVP6.5
O processador Atom da Intel é muito utilizado em notebooks de baixo custo, netbooks, dispositivos móveis de acesso a Internet e em computadores embarcados para controle industrial. Nestas aplicações, a tecnologia NexFET da Texas Instruments possibilita uma redução no consumo de energia e da área de placa em comparação com os circuitos tradicionais. Os MOSFETS desta família são capazes de aumentar a eficiência na conversão de energia em 5% em relação a MOSFETs de outros fabricantes. Clique para saber mais.
Utilização do módulo I2C dos DSPs c55x
O módulo I2C dos processadores digitais de sinais TMS320VC5501, C5502, C5503, C5507, C5509 e C5509A é utilizado para conectar estes dispositivos com outros periféricos que obedeçam ao padrão inter-integrated circuit (I2C) originalmente proposto pela Philips. Este manual descreve a operação deste módulo para projetistas já familiarizados com este padrão, abordando suas características e operação, atendimento e interrupções, eventos DMA (acesso direto à memória) e registradores internos ao módulo. Baixe agora o guia
Guia de Seleção de Lógica Simples
Os CIs digitais da família de Lógica Simples da Texas Instruments implementam as funções lógicas que completam o projeto de um circuito digital mais complexo de forma a minimizar área de placa, consumo de energia e custo. Neste guia, os componentes são descritos em detalhes e tabelas de seleção são apresentadas de forma a possibilitar ao engenheiro uma escolha segura e confortável. Clique para baixar
Guia de referência do módulo DMA dos DSPs C55x
O módulo controlador de acesso direto à memória (DMA) dos DSPs permite a transferência de informações entre s memórias interna e externa, periféricos e a porta de interface com Host sem a intervenção da CPU. Este guia de referência se aplica aos processadores TMS320VC5503, C5507, C5509, C5509A e C5510, descrevendo as características e operação deste módulo controlador de DMA, incluindo como sincronizar canais, monitoração dos canais, etc. Confira aqui
Considerações sobre a transimpedância de amplificadores operacionais de alta velocidade
O projeto de detectores de alta resolução usando fotodiodos apresenta inúmeros desafios porque a banda passante, o ganho e o ruído de entrada estão inter-relacionados. Esta nota de aplicação revê as características básicas de um amplificador de transimpedância, provê um conjunto completo de equações de projeto com explicações e apresenta um método conveniente de comparação de soluções potenciais. Faça o download aqui.
Simplificando a análise de estabilidade
Esta nota de aplicação apresenta um método de verificação da estabilidade de um circuito através da relação entre a margem de fase de um “loop” AC e o “ringing” da resposta ao degrau. Clique para saber mais
Projetos de Referência
Energizando o TMS320DM365 com reguladores LDO
Este projeto de referência decreve uma solução para alimentar um processador TMS320DM365, gerando uma tensão de +5V. Este documento inclui a especificação de alimentação e lista os reguladores de tensão "low drop ou" (LDO) utilizados. Faça o donwload do PDF agora e confira.
Manual técnico da ferramenta eZdsp USB stick
A ferramenta eZdsp USB stick é um módulo de avaliação do processador TMS320VC5505 apresentada numa pequena placa que se conecta à uma porta USB de um computador pessoal, como se fosse um pen driver. Este manual de referência técnica contém uma descrição detalhada desta ferramenta, incluindo o leiaute da placa, a especificação física, diagrama esquemático e informação mecânica. Clique para baixar.
Diagramas de bloco:
Verificador de Comunicações Wireless

Power: Telecom/ Server AC/DC Power Suply

Suporte ao Cliente
A Comunidade Online TI E2E -
Visite a comunidade virtual da Texas e interaja com os colegas engenheiros, funcionários da Texas e outros especialistas para tirar dúvida, compartilhar o conhecimento, explorar novas idéias e ajudá-lo a resolver problemas.
Fórum TI
O grupo Texas Instruments Info para Designers e Projetistas é um fórum em português que possibilita a troca de informações técnicas sobre os produtos da TI, além de assuntos que agreguem valor para desenvolvedores e projetistas, ao desenvolverem projetos eletrônicos. Acesse e participe.
|
DIRETAMENTE DO FORNO |
|
Gerenciamento de Energia |
|
|
O TPS65230 incorpora um controlador de PWM, dois reguladores ajustáveis síncronos, duas chaves de potência USB e um supervisor de fonte de alimentação para implementar as principais funções de gerenciamento de energia em receptores (set-top-boxes) de satélites, modens xDSL, e modens de TV a Cabo que operam a partir de uma fonte única de 12 a 22V.
- Recursos: Datasheet |
| TPS61093 - Conversor DC/DC elevador de tensão com diodo interno e isolação entre entrada e saída |
|
O TPS61093 é conversor DC/DC elevador de tensão operando em 1,2MHZ, projetado para apresentar alta confiabilidade e contendo uma chave integrada de estado sólido de 20V, isolação entre entrada e saída e um diodo interno. Este circuito é capaz de gerar tensões de até 17V a partir de uma tensão de entrada entre 1,2 e 6 V. Quando o limite de corrente na saída é superado, a chave interna de isolação é aberta, isolando a saída da entrada, para proteger o chip e a própria tensão de entrada.
- Recursos: Datasheet, Módulo de Avaliação (EVM) |
|
Interface e Temporização |
|
|
Esta chave analógica permite que sinais com excursão entre -6 e + 6 V ou de 0 a 12V sejam transmitidos, uma característica essencial para se manipular sinais originados de amplificadores operacionais alimentados por fontes simétricas. A entrada de controle opera em nível elétrico TTL/CMOS, permitindo a conexão direta com processadores que operam com IOs de 3,3 ou 5 V.
- Recursos: Datasheet |
|
Amplificadores |
|
|
O OPA378 e o OPA2378 são amplificadores operacionais com saída e entrada “rail to rail”, elevada precisão DC e baixo ruído. Estes operacionais oferecem uma combinação inédita de baixo ruído, baixo consumo e elevado produto ganho-banda passante.
- Recursos: Datasheet |
|