|
Eventos e Treinamentos
Novo Webcast da TI sobre a Família Stellaris!
Neste Webcast você saberá como simplificar o desenvolvimento através de diversas aplicações de custo adequado, com conectividade avançada, desempenho Cortex-M3 e ferramentas e softwares líderes da indústria. Você também conhecerá as mais de 160 opções de processadores ARM Cortex-M3 que fornecem desempenho de 32 bits, amplas opções de periféricos e inúmeras interfaces seriais integradas com a família.Não perca esta oportunidade de se familiarizar com a mais nova linha da Texas Instruments! As inscrições são gratuítas e já estão abertas. Garanta a sua vaga aqui!
Novo Curso de MSP430 da Texas Instruments do SENAI
Dando continuidade a parceria entre a Texas Instruments e a rede de ensino SENAI, estão abertas as incrições para o novo curso de formação profissional continuada sobre o microcontrolador MSP430 da Texas Instruments.
A nova turma é de nível Básico, Linguagem Assembly e começa dia 02 de Agosto. As aulas acontecem e segunda, quarta e sexta-feira e vão até 1º de Setembro.
As inscrições já estão abertas, garanta a sua vaga agora mesmo!
Notícias
Matlab agora terá suporte para os microcontroladores da família C2000 Piccolo

A Mathworks (empresa que produz o Matlab, software de simulação matemática) e a Texas Instruments anunciaram um acordo de colaboração para prover suporte aos desenvolvedores de aplicações sensíveis a custo e ao consumo de energia. Os desenvolvedores que utilizam os processadores C2000 Piccolo em sistemas de controle em tempo real podem, agora, adotar uma metodologia de projetos baseada em modelos, abrangendo desde o desenvolvimento dos algoritmos até a geração dos firmware de produção. O “Target Support Package” do Matlab para os dispositivos C2000 Piccolo permite um rápido ciclo de desenvolvimento, acelerando o lançamento de novos produtos, em aplicações de controle digital de motores, sistemas de energia, iluminação, energia renovável, etc
Mais informações sobre o Piccolo em http://www.ti.com/mw-piccolo-pr-lp
Saiba mais sobre as ferramentas Mathworks em www.mathworks.com/c2000
LaunchPad: Um sistema de Desenvolvimento para o MSP430 a preço acessível

Consolidando seu compromisso de oferecer microcontroladores de 16 bits que conjuguem alto desempenho, baixo consumo de energia e custos muito reduzidos no espaço que tradicionalmente é ocupado por processadores de 8 bits, a Texas Instruments lançou o LaunchPad, um kit de desenvolvimento para a linha “Value Line” de cpus MSP430. Por R$17,63 + 5% IPI, este novo kit inclui software e hardware para que os engenheiros de desenvolvimento possam rapidamente executar novos projetos com os processadores da linha MSP430, com custo a partir de US$ 0,25 cents e com performance 10 vezes maior que um similar de 8 bits. O LaunchPad permite a prototipagem rápida e, consequentemente, os desenvolvedores podem escrever, avaliar e debugar as suas aplicações de forma conveniente e eficaz.
Mais detalhes, incluindo vários exemplos de projetos, em http://www.ti.com/launchpadwiki-pr
Lançamentos
TPS657051: 3 reguladores de voltagem em um encapsulamento de 2 x 2 mm
O TPS657051 foi concebido para ser usado em equipamentos portáteis muito sensíveis a custo e tamanho físico, tais como web câmeras ou MP3 portáteis. Contendo 2 reguladores de voltagem “step down” capazes de fornecer 400 mA ,um regulador “low drop out” capaz de fornecer 200 mA e funções adicionais de suporte , este circuito integrado ocupa uma área de 2 x 2 mm e é uma solução ideal de gerenciamento de energia para atender os requisitos de produtos portáteis.
Confira em http://www.ti.com/tps657051
NexFET Power Block: MOSFETs em configuração half-bridge com eficiência máxima e metade da área ocupada por componentes discretos
O NextFET Power Block é um arranjo de MOSFETs dispostos em half bridge que proporciona mais do 90% de eficiência a 25 A e ocupa menos do que 50% da área que seria ocupada por um arranjo equivalente de MOSFETs discretos. O CSD86350Q5D combina 2 transistores MOSFETs da linha NextFET da Texas num encapsulamento avançado que permite alta eficiência em aplicações síncronas de baixa voltagem. Tipicamente, fontes de servidores, PCs, estações radio-base, roteadores, switches, etc utilizam esta configuração.
Informações sobre este lançamento podem ser obtidas em http://www.ti.com/powerblock-pr
Controle Digital de LEDs com os processadores Piccolo
A nova ferramenta de desenvolvimento LED DC/DC Developer’s Kit inclui todo o software e hardware para que um projetista comece a experimentar e a desenvolver um sistema de iluminação a LED controlado digitalmente. Este kit é baseado num microcontrolador da linha Piccolo e na plataforma de desenvolvimento controlCARD. Uma CPU Piccolo é capaz de controlar diretamente os estágios de alimentação DC/DC e, também, 8 cadeias de LED. A placa de desenvolvimento inclusa aceita uma entrada de 12 a 48 V e condiciona este sinal até um nível de tensão conveniente. Esta tensão é fornecida a 4 estágios de driver de LEDs, cada qual capaz de alimentar 2 cadeias de LED de até 30 W. O kit inclui todo o software necessário para criar aplicações de controle de iluminação em malha aberta ou fechada, hardware, esquemas elétricos, arquivos Gerber, etc. ais Informações em
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tmdsdcdcledkit.html
Software
Biblioteca para o desenvolvimento de equipamentos de imagens médicas
A versão 2.0 do “ Medical Imaging Software Toolkit”, uma coleção atualizada e expandida de algoritmos de processamento de imagens médicas baseada nos processadores TMS320C64x, já está disponível no site da Texas. Este kit de desenvolvimento complementa o enorme portfólio da empresa de soluções analógicas e/ou microprocessadas para equipamentos de diagnóstico por imagens, tais como aparelhos de ultrasom, tomografia, etc. Esta nova versão inclui novos algoritmos que, ao serem utilizados pelos projetistas, encurtarão o ciclo de desenvolvimento de novos produtos. Saiba como baixar esta biblioteca em: www.ti.com/mistk-pr-dsp-tools
Notas de Aplicação
Guia de referência rápida para monitores de bateria com o bq78PL114 e bq76PL102
Os esforços empreendidos mundialmente monitorar e racionalizar o consumo de energia levaram à criação de novos dispositivos e algoritmos para supervisão e gerenciamento das fontes utilizadas, incluindo as baterias. Neste guia de referência rápido, a Texas Intruments discorre sobre a implementação de equipamentos monitores e protetores de baterias utilizando os CIs bq78PL114 e bq76PL102, com ênfase no hardware e interface gráfica de sistemas baseados nestes dispositivos que se conectam a um computador de supervisão.
Confira em: http://focus.ti.com/lit/an/slua556/slua556.pdf
Vídeos
Agradeça aos engenheiros: O mundo antes e depois dos dispositivos GPS
A série de vídeos Thank an Engineer mostra como era a nossa vida cotidiana sem os diversos dispositivos eletrônicos que utilizamos em comparação com o conforto e conveniência que eles nos proporcionam. Em particular, neste vídeo da série, uma divertida visualização de um casal tentando encontrar seu caminho sem e com GPS é mostrada, ilustrando como os engenheiros conseguiram fazer a nossa vida um pouco mais fácil com suas invenções.
Chaves Analógicas em sistemas de áudio

Chaves analógicas têm sido tradicionalmente utilizadas em sistemas de áudio para direcionar a propagação do sinal entre componentes. Neste vídeo, o engenheiro Prasad Dhond discorre sobre as características e aplicações das chaves analógicas em equipamentos de áudio, focando nos dispositivos mais indicados para atender os requisitos de projeto.
Literaturas
Jornal Online de Aplicações Analógicas da TI!
O TI Analog Applications Journal é uma publicação on line trimestral, contendo uma coleção de notas de aplicação criadas para facilitar a vida de engenheiros e desenvovledores de circuitos analógicos. Cada artigo foca nas formas de utilização de dispositivos de maneria a satisfazer necessidades específicas de projeto.
Leia em http://www.ti.com/aaj
Suporte ao Cliente
Dê sua opinião sobre o MSP430
A Texas Instruments quer entender os requisitos e percepções envolvidos na escolha do processador mais apropriado para o projeto de um sistema. Por favor, responda a nossa pesquisa de opinião.
A Comunidade Online TI E2E
Visite a comunidade virtual da Texas e interaja com os colegas engenheiros, funcionários da Texas e outros especialistas para tirar dúvida, compartilhar o conhecimento, explorar novas idéias e ajudá-lo a resolver problemas.
Fórum TI
O grupo Texas Instruments Info para Designers e Projetistas é um fórum em português que possibilita a troca de informações técnicas sobre os produtos da TI, além de assuntos que agreguem valor para desenvolvedores e projetistas, ao desenvolverem projetos eletrônicos. Acesse e participe.
DIRETAMENTE DO FORNO |
Gerenciamento de Energia |
| 1,5 A, USB-amigável, Carregador de Bateria Li-Ion e CI de Gerenciamento de Power Path |
O bq24072T é um carregador linear de célula única com uma sequência de start-up limitada em corrente, que possui um gerenciamento da energia path dinâmica (DPPM) para alimentar o sistema enquanto independentemente e simultaneamente carrega a bateria. O dispositivo opera desde uma porta USB ou um adaptador AC e suporta correntes de carga de até 1,5A.
Recursos: Data sheet, EVM
- Limite de entrada da corrente: 100mA ou 500mA para USB, programável pelo usuário para aplicações não USB
- Gerenciamento de energia dinâmica de voltagem de entrada que protege contra alimentação USB fraca
- Aplicações: Smartphones, PDAs, MP3 players, dispositivos handheld de baixo consumo
|
|
CI de Controle de Motor de Passo |
O DRV8824 é um dispositivo de ponte dupla configurado para controlar um único motor de passo para altos valores de micro step (até 1/32 passos). Com a sua funcionalidade de indexador integrada, este dispositivo fácil de usar permite um simples controle e direção do motor de passo além de manter níveis altíssimos de performance.
Recursos: Data Sheet
- Proteção integrada incluindo desligamento térmico, curto circuito, baixa tensão e proteção contra sobretensão
- Interface simples de 2 pinos para controle de passo/direção simplifica a conectividade com o processador principal
|
MCU MSP430™ combinado com Transceptor de rádio frequência abaixo de 1GHz para Rede sem fio |
A família CC430F513x combina o ultra baixo consumo do microcontrolador MSP430 com a alta performance do transceptor RF CC1101 sub-1GHz em dispositivos que oferecem até 20 MIPS de performance em um encapsulamento zmm x 7mm. Auxiliado por um extenso sistema de desenvolvimento, oferecendo software e hardware completos e escalonáveis, os dispositivos oferecem opções de segurança como um módulo de hardware AES integrado.
Recursos: Data sheet, ferramenta de desenvolvimento
- 8 dispositivos oferecem opções sem LCD (CC430F513x) e com LCD (CC430F61xx), bem como uma série de pin count, memória e integração analógica para satisfazer diferentes necessidades de projeto
- Aplicações: Automação residencial e e de prédios, medição inteligente, captação energia, rastreamento de ativos e aplicações médicas portáteis
|
|
|