|
Eventos e Treinamentos
Já começaram os Seminários da Série Embarcados 2010!
A Série começou em Maio com o Stellaris ARM M3 Day, um seminário de meio dia que aborda o desenvolvimento através de diversas aplicações de custo adequado, com conectividade avançada, desempenho Cortex-M3 e ferramentas e softwares líderes da indústria. Conheça as mais de 160 opções de processadores ARM Cortex-M3 que fornecem desempenho de 32 bits, amplas opções de periféricos e inúmeras interfaces seriais integradas com a família. Não perca a oportunidade de se familiarizar com a mais nova linha da Texas Instruments!
O evento ainda ocorrerá em Santa Rita do Sapucaí e Belo Horizonte. Garanta a sua vaga!
Notícias
O novo site "móvel" da Texas permite acesso em qualquer lugar e a qualquer momento
A Texas Instruments anunciou um novo site, m.ti.com, que permitirá o acesso rápido e conveniente às informações da companhia e seu produtos a partir de qualquer dispositivo de computação móvel. Ou seja, os clientes da Texas poderão acessar o seu site a qualquer hora de qualquer lugar onde haja uma conexão Internet.
O m.ti.com foi projetado especificamente para ser acessado por dispositivos móveis como telefones celulares e PDAs. Portanto, ele dispõe de uma interface com o usuário simples e sua funcionalidade foi otimizada para esta utilização.
Ao se conectar, o usuário poderá acessar informações sobre produtos, realizar pesquisas por part numbers, consultar guias de referência cruzada (cross reference) e receber datasheets via email.
Novas funcionalidades serão oferecidas durante os próximos meses. Portanto, adicione m.ti.com como favorito no seu telefone celular hoje!
OMAP 4: A visão da Texas sobre o futuro da Computação móvel
A plataforma OMAP inclui não apenas processadores, mas também um conjunto completo de software e dispositivos para gerenciamento de energia, concebidos para tornar realidade uma nova geração de equipamentos de computação móvel como smartphones e dispositivos de acesso a Internet móvel. Neste vídeo, Aver Goren, Diretor de Estratégia para a plataforma OMAP, discorre sobre o OMAP 4 e sobre como estes dispositivos estão destinados a possibilitar novos equipamentos de Computação Móvel com características inovadoras que trarão mais benefícios aos seus usuários.
Assista o vídeo para saber mais.
Lançamentos
CC8520 PurePath Wireless: transmissão sem fio de áudio com qualidade de CD
A Texas lançou o primeiro dispositivo da família PurePath Wireless, composta por circuitos integrados concebidos para implementarem a transmissão sem fios de sinais de áudio com a qualidade de CD em sistemas de som sofisticados ou portáteis (por exemplo, fones auriculares ou caixas acústicas). O CC8520 é um transceiver de áudio totalmente integrado que opera em 2,4 GHz e reduz significativamente a área de placa, o número de componentes e o custo deste. Para saber mais e adquirir ferramentas de desenvolvimento e amostras, consulte www.ti.com/cc8520-pr e www.ti.com/purepathwireless.
DMVA2 Da Vinci: o primeiro SOC de IP câmera com análise de vídeo integrada
O processador de vídeo DMVA2 da família Da Vinci eleva o patamar das câmeras IP para segurança e vigilância, pela adição da capacidade de realizar uma análise inteligente do conteúdo registrado. O resultado desta análise pode ser o número de pessoas, detecção de movimento, tentativas de interferência maliciosa ou outras informações pertinentes. A Texas também colocou à disposição de seus potenciais clientes um projeto de referência completo de uma câmera IP utilizando este processador, de forma a demonstrar a facilidade de implementação dos algoritmos de análise de vídeo. Neste projeto, é possível verificar a redução de quase um terço na lista de material e a metade da área de placa acarretada por esta solução.
Para mais informações, acesse www.ti.com/dmva2-prhome.
Processador Stellaris: a nova placa de expansão para implementação de interfaces Máquina-Máquina
Com o intuito de acelerar o desenvolvimento de sistemas de controle de acesso de baixo custo e outras aplicações que requeiram interfaces de alto desempenho com outras unidades de processamento, a Texas lançou uma nova placa de expansão, baseada em FPGAs. Para o sistema de desenvolvimento DK-LM3S9B96 processadores da família Stellaris. Esta nova placa capacita os projetistas a avaliar o desempenho de interfaces paralelas Máquina-Máquina (M2M) dos microcontroladores Stellaris, baseadas no bloco EPI (External Peripheral Interface) destes dispositivos. Este bloco interno permite o projeto de interfaces paralelas com largura de até 32 bits e velocidade de até 150 MB/s. O modo M2M da EPI foi concebido especificamente para ser usado em aplicações de controle de acesso de baixo custo nas quais uma câmera de vídeo é conectada a um microcontrolador Stellaris que provê uma comunicação Ethernet. Assim, o conteúdo de vídeo é transmitido diretamente via uma rede LAN. Clique aqui para saber mais.
Novo kit de iluminação a LED baseado nos processadores Piccolo traz características avançadas a sistemas de baixo custo
O novo kit de desenvolvimento DC/DC/LED, baseado num processador TMS320C2000 Piccolo, proporciona inteligência e precisão às aplicações de iluminação a LED controladas digitalmente em tempo real, utilizando o desempenho deste processadores de baixo custo para possibilitar o projeto de sistemas de iluminação com características diferenciadas (ajuste de cores, ”dimmerização”, comunicação pela linha de energia, detecção de falhas, etc). Além disso, o custo total do produto é diminuído pela integração dos controles dos LEDs e da fonte de alimentação num único microcontrolador. Este kit é adaptável a diversos requisitos de projetos e configurações, sendo uma solução completa de hardware e software. Mais informações em www.ti.com/dcdcledkit-pr-sw.
Solução Bluetooth com processadores MSP430

Progredindo em seus esforços para popularizar as tecnologias de conexão sem fio em equipamentos portáteis, a Texas anunciou durante a Embedded Systems Conference que uniu a sua linha de produtos Bluetooth de 7ª geração, o CC2560, a uma pilha de software cuja plataforma reside nos processadores MSP430. Dois kits de desenvolvimento para esta solução foram também anunciados: o EZ-430-RF2560 e o PAN1315. Ambos já estão disponíveis para potenciais clientes desta solução. Estes kits aceleram o tempo de desenvolvimento de produtos finais de meses para semanas, reduzindo as barreiras usualmente associadas a projetos de RF e rapidamente colocam a tecnologia Bluetooth ao alcance dos engenheiros de desenvolvimento. Clique aqui para maiores informações.
FilterPro 3.0: Uma ferramenta que simplifica o projeto de filtros ativos para amplificadores
Uma nova versão do programa FilterPro para projeto de filtros ativos foi anunciada. O FilterPro 3.0 apresenta uma nova interface com o usuário e um algoritmo mais robusto e preciso de projeto, incorporando novas características como o ajuste das tolerâncias dos componentes passivos a partir das variações nas respostas, o escalamento de resistores e capacitores, o transporte de valores numéricos para planilha Excel, etc. Esta ferramenta permite a utilização de topologias de filtros variadas.
Faça o download deste programa em www.ti.com/filterpro-pr.
Diagramas de Blocos
Reconhecimento de impressões digitais

O reconhecimento de impressões digitais é utilizado numa variedade de aplicações tais como controle de acesso, cartões de crédito inteligentes, alarmes veiculares, acesso a documentos eletrônicos, etc. Na implementação desta tecnologia, diversos algoritmos de Processamento Digital de Sinais são utilizados: filtragem, transformadas, extração de parâmetros, comparação de padrões, etc
Neste diagrama de blocos, a Texas explica o funcionamento de um sistema de reconhecimento de impressões digitais e aponta as soluções dentro de sua linha de produtos que são utilizadas em cada subsistema, abrangendo desde sensores até a interfaces externas, detalhando o processamento realizado por um DSP da linha TMS320C55xx. Visite nossa página para maiores informações.
Eletrocardiógrafo:
Os aparelhos de eletrocardiografia tornaram-se quase onipresentes em nossa vida quotidiana. Desde esportistas que querem manter controle sobre sua forma até cidadãos de idade mais avançada que almejam uma qualidade de vida melhor, quase todas as pessoas já se submeteram a algum tipo de exame cardíaco envolvendo o uso de aparelhos de ECG. Estes por sua vez, ficaram menores, mais compactos, mais baratos e portáteis.

Neste diagrama de blocos, a Texas explica o funcionamento de aparelhos eletrocardiógrafos, com ênfase nas interfaces analógico-digitais, utilizando o ADS1298. Este circuito integrado é um analog front end que implementa todas as funções necessárias a aquisição de sinais dos diversos canais de ECG utilizados na Biomedicina. Saiba mai visitando http://focus.ti.com/docs/solution/folders/print/464.hmtl.
Unidade distribuidora de energia para sistemas de telecomunicação montados em torre
Uma unidade de distribuição de energia (PDU –Power Distribution Unit) provê alimentação para até 6 amplificadores montados em torre através do conector de RF e um duplexador de polarização (bias tee). O PDU realiza a regulação de tensão para assegurar que a energia estável e de qualidade seja fornecida aos amplificadores. Ela também monitora a corrente e temperatura, realizando a detecção de falhas para cada uma das saídas e fornecendo sinais para acionamento de alarmes.
A parte principal deste diagrama de blocos reside num microcontrolador da família MSP430 que realiza as funções de controle e monitoramento da unidade. Devido às características de baixo consumo de energia destes processadores, a solução demonstrada neste diagrama de blocos é classificada como Green - ecologicamente correta.

Informações detalhadas podem ser obtidas no site: http://focus.ti.com/docs/solution/folders/print/754.html.
Guias de Referência
Guia de soluções para iluminação a LED
O LED Reference Design Cookbook foi idealizado para ser uma valiosa ferramenta para ajudar os projetistas a atender os requisitos das aplicações de iluminação com LEDs. Além de abordar o porfolio de produtos TI que podem ser usados neste tipo de projeto, o guia contém notas de aplicações e projetos de referência de diversos tipos de sistema, com explicações detalhadas e úteis.
Faça o download deste documento em http://focus.ti.com/lit/sg/slyt349a/slyt349a.pdf
eLab: Guia de ferramentas de projetos analógicos
Esta peça de literatura contém uma lista completa dos programas de projeto de circuitos analógicos colocados à disposição dos clientes pela Texas. Cada software é explicado em detalhes e sua funcionalidade e capacidade são descritas. Outros recursos como fóruns, projetos de referência, pedidos de amostra, etc também são abordados.
Confira e aproveite: http://focus.ti.com/lit/ml/sszm002b/sszm002b.pdf
Notas de aplicação
Como importar uma netlist do Spice para o TINA-TI
O programa Spice é um dos mais populares softwares de simulação de circuitos analógicos existentes. Ele tem sido usado extensamente pelos engenheiros as últimas décadas e consta do currículo de inúmeras escolas de Engenharia. O Tina-TI é uma ferramenta similar distribuída gratuitamente pela Texas derivada do Spice. Todavia, apesar de terem funções similares, os dois software diferem em relação a entrada de macromodelos de dispositivos. Um netlist criado no Spice pode não ser completamente compatível com o TINA-TI
Esta nota de aplicação explica como importar um netlist criado no Spice para o ambiente Tina-TI, criar um macromodelo criado a partir deste netlist e posicionar um símbolo correspondente num esquemático do Tina-TI. Confira aqui!
Limites do encapsulamento de reguladores de tensão
Tipicamente, os projetistas selecionam um regulador de tensão linear baseado em algumas especificações contidas no datasheet fornecido elo fabricante. As informações de limites mínimos e máximos dos parâmetros de entrada e saída determinam uma área de operação que é aceita ou não pelo projetista. Depois, este escolhe o menor encapsulamento disponível para aquele dispositivo e o utiliza.
Este procedimento, todavia, pode acarretar problemas de aquecimento de componente porque o encapsulamento escohido impõe um limite à dissipação térmica e, consequentemente, à área de operação do componente.
Esta nota de aplicação da Texas aborda este limite imposto pelo encapsulamento à área de operação dos reguladores lineares e explica como fazer a seleção de um dispositivo de forma a evitar problemas futuros.
Leia mais a respeito em http://focus.ti.com/lit/an/sbva027/sbva027.pdf
Vídeos
Acionando LEDs via uma comunicação serial segundo o padrão DMX512AS
O padrão de serial DMX512A é uma norma de comunicação digital, geralmente usada em sistemas de iluminação de espetáculos e efeitos. Neste vídeo, a Texas explica as características deste padrão e os detalhes de sua implementação em sistemas de iluminação a LED , focando nas soluções que a Texas fornece gratuitamente para seus clientes.
Projeto de sistemas de iluminação a LED com o UCC2881
O UCC28810EVM-002 é uma fonte de corrente constante não isolada projetada para ser usada em aplicações de iluminação a LED. Ela pode converter tensões alternadas (de 90 a 264 Vrms) para ma corrente de 0,9 A constante sobre uma carga de 100 W. Neste vídeo, o engenheiro Jim Aliberti discorre sobre este módulo de avaliação que pode ser usado diretamente pelos engenheiros encarregados em projetos de iluminação a LEDs.
Soluções de gerenciamento de energia para equipamentos portáteis
Este vídeo demonstra as soluções de gerenciamento de energia da Texas para equipamentos portáteis. Nele, a engenheira Aditi Banerjee expõe e detalha o imenso portfólio da Texas para aplicações em equipamentos portáteis como, por exemplo, telefones celulares, câmeras digitais, etc. Tais sistemas demandam sistemas de gerenciamento de energia sofisticados para garantir um tempo máximo de operação por bateria, uma recarga não muito demorada que preserve a vida útil das baterias, elevada eficiência, etc. Assista em http://e2e.ti.com/videos/m/power_management/167085.aspx
Suporte ao Cliente
Dê a sua opinião e ajude a patrocinar uma boa causa
Como um cliente importante, pedimos que você dedique alguns minutos para participar desta pesquisa de opinião que nos ajudará a adaptar nossas comunicações e informativos para atender melhor à suas expectativas. Como forma de retribuir à sua boa vontade e participação, a Texas doará US$ 10,00 para o International Response Fund da Cruz Vermelha Americana para cada uma das primeiras 500 respostas recebidas. Participe e ajude pessoas carentes em todo o mundo. Muito obrigado!
A Comunidade Online TI E2E
Visite a comunidade virtual da Texas e interaja com os colegas engenheiros, funcionários da Texas e outros especialistas para tirar dúvida, compartilhar o conhecimento, explorar novas idéias e ajudá-lo a resolver problemas.
Fórum TI
O grupo Texas Instruments Info para Designers e Projetistas é um fórum em português que possibilita a troca de informações técnicas sobre os produtos da TI, além de assuntos que agreguem valor para desenvolvedores e projetistas, ao desenvolverem projetos eletrônicos. Acesse e participe.
|
DIRETAMENTE DO FORNO
|
|
Gerenciamento de Energia
|
Bq24600 controlador para carregadores chaveados síncronos |
O circuito integrado bq24600 é um controlador de modo chaveado que pode carregar células de Li-Ion de 26 V com até 10A. Ele contém um controlador de PWM síncrono com as seguintes características: freqüência constante com alta precisão, pré-condicionamento da carga, desligamento automático ao final da carga e indicadores do estado da operação. As aplicações típicas deste circuito integrado incluem: netbooks, PDAs, terminais portáteis, equipamentos médicos portáteis, etc.
Mais informações em http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/bq24600.html
|
TPS53127: Regulador de tensao dual
|
O TPS53127 é um regulador de tensão dual para baixas voltagens. Este circuito integrado permite o projeto de fontes de alimentação de baixo custo para atender às demandas de fontes de alimentação de diversos equipamentos com um número mínimo de componentes externos e baixo consumo em stand by. A malha de controle destes reguladores utiliza a tecnologia D-CAP2 que provê uma resposta transiente muito rápida.
O TSP53127 possui um circuito proprietário que permite que o dispositivo se adapte a resistência em série equivalente dos capacitores de saída.
Mais informações em http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps53127.html |
| TPS54260: Regulador de tensão de 2,5A com MOSFET integrado |
O TPS554260 é um regulador de tensão que pode atender cargas de até 2,5 A com um MOSFET do tipo high side integrado. O modo de controle por corrente permite um circuito externo de compensação bastante simples, amenizando as dificuldades com seleção de componentes. A freqüência de chaveamento é ajustável até o limite de 2,5 MHz, permitindo a utilização de valores menores de capacitores e indutores. As especificações deste cicuito integrado fazem com que ele seja uma solução para fontes de alimentação de 12, 24 ou 48 V tanto industriais quanto comerciais.
Mais informações em http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps54260.html |
UCC28950: Controlador Full-Bridge com retificação síncrona ecologicamente correto |
O UCC28950 opera com desvio de fase (phase shift) para implementar controle de pontes full-bridge conjuntamente com o controle ativo de um estágio de saída retificador síncrono. Ele também provê uma elevada eficiência em circuitos de alimentação de alto desempenho, tornando-o um controlador ecologicamente correto (Green na terminologia em Inglês).
Mais informações em http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ucc28950.html
|
|