|
Treinamentos e Eventos
Começa a temporada de eventos 2011 da Texas Instruments!
O Seminário de Fontes Chaveadas 2011 já está sendo organizado. As datas já estão marcadas, reserve na sua agenda:
- Florianópolis: 22 de Março
- Porto Alegre: 23 de Março
- São Paulo: 25 de Março
Aguardem mais informações, como a agenda e o procedimento de inscrição, no site da Texas Brasil ou via e-mail marketing.
Notícias e Lançamentos
DSPs: Novos microcontroladores Piccolo em ponto flutuante fornecem desempenho optimizado e comunicação Power Line para aplicações com baixo consumo de potência
Com o intuito de diminuir a diferença entre os processadores de baixo custo Piccolo e os microcontroladores de alto desempenho e em ponto flutuante da linha Delfino, a Texas anunciou o lançamento do TMS320F2806x, um microcontrolador de baixo custo e em ponto flutuante da família Piccolo. Tirando partido dos mais de 25 anos de liderança da Texas em processamento digital de sinais, o novo integrante da família Piccolo incorpora um subsistema de processamento matemático especificamente projetado pata simplificar a programação e otimizar seu desempenho em aplicações de controle em tempo real que possam demandar conectividade integrada. Os projetist as de dispositivos de controle eficientes energeticamente e de sistemas de energia renováveis podem utilizar um único F2806x para implemtar os algoritmos de controle e, também, os protocolos de comunicação em linhas de potência (Power line communications). O F2806x foi idealizado para representar um equilíbrio entre desempenho, integração e a facilidade de uso inerente aos microcontroladores. Apresentado numa ampla gama de opções de conectividade e memória, este dispositivo é suportado pelas ferramentas de desenvolvimento da Texas e pela biblioteca de software gratuita ControlSUITE.
Para saber mais, acesse www.ti.com/f2806x-pr-pf ou assista a um vídeo contendo uma apresentação inicial do chip.
CC2530: Novo processador Zigbee com a pilha de software Zigbee PRO embutida simplifica o desenvolvimento de sistemas de conectividade wireless
A Texas Instruments, líder mundial em soluções completas e altamente integradas em conectividade wireless, lançou um novo processador para redes Zigbee a 2,4 GHz que incorpora a pilha de software Zigbee PRO. O novo CC2530ZNP constitui uma solução Zigbee simples e imediatamente aplicável, dispensando um longo período de aprendizagem e estudo da camada de rede da pilha Zigbee por parte dos projetistas. Este novo processador pode ser utilizado em equipamentos para automação predial e residencial, controle de processos industriais, sistemas de Telemedicina, etc. Confira maiores detalhes aqui.
CC2567: Conectividade ANT e Bluetooth em um único processador dual
O novo processador CC2567 da Texas é uma solução completa e integrada que possibilita a comunicação direta entre dispositivos de baixo consumo conectados segundo o padrão ANT (www.thisisant.com) e equipamentos que se conectam segundo o padrão Bluetooth, tais como PCs, Smartphones e tablets. Por sua integração e capacidade de implementar os dois padrões num único circuito integrado, o CC2567 permite uma redução de até 80% na área de circuito impresso em comparação com soluções que utilizam mais chips. Este circuito integrado também possibilita o uso simultâneo de uma única antena através da co-existência dos dois modos de operação e amplia o alcance das soluções ANT por um fator de até duas vezes. Clique aqui para mais informações.
bqTESLA: Solução para fontes de alimentação wireless com certificação Qi
Fontes de alimentação sem fio são dispositivos que permitem a transferência de energia para equipamentos móveis tais como telefones celulares, smartphones, câmeras digitais, tocadores de MP3, aparelhos de GPS, etc através de uma conexão sem fio. Estas fontes tanto podem ser usadas para acionar estes equipamentos quanto para recarregar suas baterias de forma a acentuar sua mobilidade.
Recentemente, o Wirelesss Power Consortium (www.wirelesspowerconsortium.com) estabeleceu um padrão universal de operação para que produtos e fontes de diferentes fabricantes possam funcionar conjuntamente, a chamada certificação Qi.
Para atender a demanda por este tipo de solução, a Texas lançou o bqTesla, um kit de desenvolvimento para fontes sem fio certificado segundo o padrão Qi, acelerando o projeto deste tipo de sistema através de uma solução plug and play que dispensa a escrita de software adicional. O bqTESLA inclui um transmissor para um único canal, um receptor de carga direta e os dispositivos magnéticos necessários.
Mais informações em www.ti.com/bqTESLA100LP-pr
TPS4618: A família SWIFT inclui o menor e mais eficiente conversor DC/DC step-down de 6A
A Texas Instruments ampliou a sua família SWIFT de circuitos integrados para gerenciamento de potência com a introdução de um novo conversor de 6 A que é o menor e mais eficiente conversor step-down já apresentado pela indústria. O TPS4618 é um chaveador síncrono monolítico com dois FETS de 12 mO, provê 95% de eficiência e apresenta baixa corrente de operação para projetos de fontes point-of-load de 2,95 a 6 V, Estas fontes são tipicamente utilizadas em sistemas de DSPs e FPGAs para telecomunicações, instrumentação ou biomedicina.
Para mais detalhes, visite www.ti.com/tps54618-pr
UCC24610: Solução ecológica para controlar retificadores de fontes de alimentação
O UCC24610 é um controlador e driver para MOSFETS de canal N utilizados em retificadores de baixa voltagem síncronos posicionados do lado secundário. Por melhorar a eficiência da fonte em até 5% e reduzir a perda de potência no primário e fontes AC/DC de 5 V, este controlador pode ser considerado uma solução ecológica correta (Green). Mais informações em www.ti.com/UCC24610-pr
OMAP4440: Processador estabelece novo patamar de desempenho para computação móvel
O processador de aplicações OMAP4440 incorpora aperfeiçoamentos que incrementam o seu desempenho bem além do apresentado pelo OMAP4430, incluindo um aumento de 1,25 na sua capacidade de processamento gráfico, uma diminuição de 30% no tempo de carregamento de uma página da Internet, uma duplicação na performance na exibição de vídeos 1080p e velocidade de até 1,5 GHz por CPU ARM Cortex A9 MPCore.

Esta vantagem notável em desempenho, junto com outros aperfeiçoamentos, reafirmam a capacidade da plataforma OMAP 4 em potencializar o desenvolvimento de novas características dos smartphones e tablets mais avançados, incluindo vídeo de alta definição em 3 D, videoconferência a 1080p e detecção de gestos.
Para conhecer mais deste processador, visite www.ti.com/omap4440
TMS320C55x e TMS320C64x+: Módulos de processamento de voz da Telogy são disponibilizados gratuitamente
Ampliando a sua extensa plataforma de algoritmos para processamento de voz, a Texas anunciou a oferta de um conjunto de módulos para processsamento de voz e fax, necessários à criação de soluções de transcodificadores e gateways para sistemas de voz sobre IP. Baseados na plataforma Telogy pertencente a Texas, o Voice Library Versão 1.0 (VoLIB) e o Fax Library Versão 1.0 (FAXLIB) estão disponíveis pela primeira vez em código objeto para os DSPs de baixo consumo TMS320C55x e os DSPs de alto desempenho TMS320C64x+. Combinados com a tecnologia de DSP da TI, o VoLIB e o FAXLIB reduzem o tempo de desenvolvimento de produtos e provêem um ambiente aberto para OEMs diferenciarem seus sistemas com módulos específicos.
Para baixar estes módulos gratuitamente visite www.ti.com/volibprtf
Iluminação a LED: Novo kit Multi-DC/DC Color LED provê flexibilidade no projeto de sistemas com vários tipos diferentes de LEDs
A Texas reuniu num único kit todo o hardware e software necessários para iniciar rapidamente o projeto de um sistema de iluminação a LED e lançou o Multi-DC/DC Color LED, baseado em DSP da família TMS320C2000. O Novo kit inclui estágios de potência DC/DC para controlar 2 cadeias de LEDs RGB e 2 de LEDs brancos ou até 8 cadeias de LEDs brancos. A topologia dos estágios DC/DC foi concebida para uso em aplicações que requeiram uma variedade de tipos e quantidades de LEDs de forma a suportar várias cores e intensidades diferentes, como em iluminação automotiva ou mesmo em salas de espetáculo. O kit é caracterizado por ter baixo custo e complexidade, por causa do emprego do microcontrolador C2000 Piccolo que executa todas as funções dos estágios de potência e ainda reserve capacidade de processamento para as outras funções como mistura de cores, controle da intensidade por PWM, monitoramento e compensação de temperatura, compensação da iluminação natural, e proteção contra falhas.
Para obter mais informações, acesse a nossa página.
Ferramentas
DA8x Aureus nSDK: Novo kit simplifica o desenvolvimento de sistemas de áudio em rede
Contribuindo para facilitar o desenvolvimento de produtos de áudio conectados em rede, tais como rádio via Internet e receptores de áudio e vídeo, a Texas Instruments lançou o kit de desenvolvimento nSDK que permite que os projetistas rapidamente integrem subsistemas de áudio e vídeo via streaming a partir de redes de computadores em produtos baseados na plataforma DA8x Aureus de processadores de áudio baseada em CPUs ARM.
O nSDK inclui um extenso pacote de serviços de música on-line pré-integrados, decodificadores de streaming áudio e implementações de padrões de interoperabilidade de redes. Adicionalmente, suporte a sistemas operacionais e drivers de periféricos são oferecidos de forma a acelerar o tempo de desenvolvimento de produtos.
O ponto inicial de desenvolvimento é uma biblioteca de blocos em software que podem ser imediatamente usados num projeto. Entretanto, o nSDK também é flexível para que os projetistass possam construir seus próprios blocos.
Verifique aqui as características do nSDK e confira mais informações sobre a família DA8x Aureus em www.ti.com/aureusaudio
Grace: Uma ferramenta gráfica de configuração para o MSP430
Grace é uma ferramenta gráfica acessória ao Code Composer Studio que gera automaticamente o código de configuração de periféricos diretamente para o projeto do usuário. Com esta ferramenta, os projetistas podem, de uma forma visual, habilitar, desabilitar e configurar os vários módulos periféricos internos ao MSP430 de acordo com a aplicação sendo desenvolvida. Este aplicativo ainda está na versão Beta, porém a Texas já o disponibilizou em sua página para que os desenvolvedores o utilizem.
Para conhecer melhor esta ferramenta, acesse nosso site. Se preferir, você pode assistir a um vídeo sobre ela aqui.
Diagrama de blocos
Inversores de energia solar

O inversor de energia solar é um componente vital nos sistemas de energia solar. Sua função é transformar a saída variável DC de uma célula fotovoltaica em uma corrente puramente senoidal AC de 50 ou 60 Hz que possa ser aplicada diretamente à rede de distribuição ou a uma rede elétrica local. Tipicamente, funções de comunicação são agregadas ao inversor para que os usuários possam monitorar o sistema, configurá-lo remotamente, atualizar seu firmware, etc.
O componente fundamental do inversor é um microcontrolador operando em tempo real. Este controlador executa os algoritmos matemáticos necessários para transformar a tensão DC gerada pelo módulo solar em uma onda senoidal na freqüência correta. Portanto, o processador é programado para executar as malhas de controle requeridas para a implementação das funções de gerenciamento de energia, tais como conversões DC/DC e DC/AC. Por suas características de apresentar a capacidade de processamento inerente a um DSP, possuir um conjunto de periféricos adequados a aplicações de controle e ser facilmente programado como um microcontrolador, os processadores da família C2000 são excelentes soluções para uso em inversores de energia solar.
Neste diagrama de blocos, a Texas explica o funcionamento e a interligação dos diversos subsistemas que compõem o inversor de energia solar, com ênfase nas soluções existentes no portfólio da empresa para cada um dos blocos.
Veja mais em http://focus.ti.com/docs/solution/folders/print/760.html
Vídeos
Como utilizar o kit de controle de motores DC com escovas e motores de passo
O DRV8412-C2-KIT é um módulo de avaliação que inclui todos os componentes de software e hardware necessários para controlar dois motores DC convencionais (com escova) ou um motor de passo.
Baseado no driver DRV8412 e no microcontrolador C2000 Piccolo F28035, este kit foi concebido para facilitar a tarefa daqueles que iniciam um projeto de controle de motor, Neste vídeo, Chris Clearman, engenheiro de marketing para produtos da família C2000, explica como instalar este kit e imediatamente utilizá-lo. Abrangendo desde a abertura da caixa até o uso da interface gráfica com o usuário, Chris discorre sobre as características deste kit e o processo de desenvolvimento de uma aplicação real. Este video é um recurso importantíssimo para acelerar a curva de aprendizado em projetos de controle de motores. Para visualizar o vídeo, clique aqui.
Bq27520: Monitor de bateria para equipamentos móveis
O bq27520 é um monitor de baterias de Li-Ion que se conecta a um microcontrolador e é utilizado para continuamente informar sobre o estado das baterias de equipamentos portáteis. Requerendo um mínimo de processamento do microcontrolador e oocupando uma área de placa reduzida, este componente é uma solução ideal para equipamentos como notebooks, tocadores de MP3, coletores de dados, etc,. A engenheira Aditi Banerjee apresenta neste video um resumo das principais características deste componente e ilustra como aplicá-lo em uma situação real. Assista aqui o vídeo.
Literatura
Unidade de gerenciamento de energia para processadores embarcados
A família TPS65K é constituída por unidades de gerenciamento de potência (PMUs – Power management Units) e oferece soluções completas para uma gama extensa de aplicações baseadas em processadores. PMUs integram diversos conversores DC/DC de alta eficiência e reguladores LDO utilizados para alimentar os diversos subsistemas de um equipamento microprocessado: CPU, drivers de IO, memória, etc. A integração de outras funções como carregadores de baterias, unidade de gerenciamento de iluminação, conversores AD, controladores de telas touch-screen, codec de áudio, PHYs USB, etc pode reduzir o consumo de energia e estender a vida útil das baterias.
Nesta brochura, a Texas apresenta as principais características de seus PMUs e os requisitos de cada família de processadores de seu portfólio de forma a possibilitar aos desenvolvedores a escolha correta de PMU para sua aplicação específica.
Leia ou faça download em http://focus.ti.com/lit/sg/slvt158e/slvt158e.pdf
Soluções de gerenciamento de energia para Processadores MCUs em tempo real C2000™ de 32 bits
Por causa de sua arquitetura de 32 bits, seus periféricos avançados e a integração de subsistemas analógicos, os microcontroladores da família C2000 oferecem uma combinação ímpar de desempenho e capacidade de implementar algoritmos de controle em uma gama variada de aplicações. Seus periféricos avançados incluem um conversor AD interno de 12,5 milhões de amostras por segundos, PWMs de alta resolução, unidades de captura de eventos externos, etc.
As aplicações típicas dos dispositivos desta família de MCUs podem exigir requisitos às vezes conflitantes como corrente mínima em repouso, baixo custo ou redução do espaço ocupado. Para atender a estas demandas, a Texas oferece diversos produtos utilizados para suportar os processadores da família C2000.
Nesta publicação, a Texas apresenta os principais produtos de gerenciamento de energia que podem ser utilizados para suportar a família C2000 de forma a possibilitar aos desenvolvedores o projeto correto de uma fonte de alimentação para sua aplicação específica.
Leia ou faça download em http://focus.tij.co.jp/jp/lit/sg/slyt384/slyt384.pdf
Jornal de Aplicações Analógicas da TI
O mais recente exemplar do Analog Applications Journal, 4Q 2010, está disponível na web. Neste número, vários artigos sobre a aplicação dos chips analógicos da Texas são apresentados de maneira a orientar os projetistas em situações específicas, sugerindo novas idéias e discutindo em profundidade as soluções apresentadas nas áreas de amplificadores, aquisição de dados, gerenciamento de energia e circuitos de interface.
Leia ou faça download em http://focus.ti.com/lit/an/slyt388/slyt388.pdf
Suporte ao Cliente
Novo eLua v0.8
ELua (Embedded Lua) é um projeto que visa oferecer uma implementação completa da linguagem Lua para o mundo embedded, usando suas facilidades de expansão para adicionar caracteristicas específicas para o desenvolvimento eficiente e portável em microcontroladores.
Uma grande (e crescente) variedade de arquiteturas já é suportada (ver Status), incluindo ARM, suas variantes Cortex, AVR32 (e uma versão i386 feita como prova de conceito, o boot mais rápido que você verá e direto em Lua no seu PC. Instruções específicas de como usar eLua nos Cortex-M3 da Texas podem ser encontradas em:
O grupo Texas Instruments Info para Designers e Projetistas é um fórum em português que possibilita a troca de informações técnicas sobre os produtos da TI, além de assuntos que agreguem valor para desenvolvedores e projetistas, ao desenvolverem projetos eletrônicos. Acesse e participe
| DIRETAMENTE DO FORNO |
| Conversores |
ADS58C28: Conversor AD de 11 bits e 200 milhões de amostras por segundo com SNRBoost |
|
O ADS58C28 é um duplo conversor analógico-digital de 11 bits de resolução operando a taxas que atingem 200 milhões de amostras por segundo. Este dispositivo utiliza técnicas inovadoras de projeto para apresentar um elevado desempenho dinâmico e, ao mesmo tempo, consumir uma potência muito baixa a 1,6 V de alimentação. A arquitetura do ADS58C28 é bastante adequada para aplicações de telecomunicações multiportadoras e ocupando uma ampla faixa de espectro.
|
| Amplificadores |
O OPA140 (um amplificador por chip), o OPA2140 (dois amplificadores por chip) e o OPA4140 (quatro amplificadores por chip) são dispositivos de baixo consumo de potência com entrada a JFET, caracterizados por baixa corrente de polarização na entrada. A excursão rail-to-rail do sinal de saída e a faixa de tensão de entrada que inclui V- permitem que os projetistas lucrem com a característica de baixo ruído dos operacionais com entrada a JFET e, ao mesmo tempo, possam conectar este amplificador aos conversores AD e DA modernos que utilizam uma única fonte de alimentação.
Confira: datasheet, diagrama de blocos |
|