|
Treinamentos e Eventos
Hands on de MSP430 em Minas Gerais
A Texas Instruments em parceria com a Tech Training, convida você a participar de mais um treinamento Hands On de MSP430, utilizando a placa MSP-XP30G2 Launch Pad, agora em Belo Horizonte e Santa Rita do Sapucaí! Sao 20 vagas em para cada cidade. O curso é totalmente prático e tem duração de 4 horas, ao final você leva uma placa MSP-EXP30G2 Launch Pad. Mais informações, aqui.
1ª Conferência Virtual de Automação Industrial (em inglês)
As prioridades da área de Automação Industrial, atualmente, consistem em conservar energia, otimizar a eficiência, aumentar a produtividade e assegurar a qualidade/confiabilidade dos sistemas. Nesta conferência virtual, patrocinada pela Texas, estas prioridades serão abordadas conjuntamente com as soluções oferecidas pela empresa em sua diversidade de produtos, ferramentas e algoritmos. Protocolos industriais de comunicação, tecnologia de controle de motores, módulos de I/Os para PLCs, interfaces humano-máquina e sensores industriais são alguns dos aspectos abordados. Saiba mais http://www.iccmedia-vcon.com/conference/ti-industrial
Notícias
Texas Instruments fecha acordo para a aquisição da National Semiconductor
A Texas Instruments Incorporated e a National Semiconductor anunciam a assinatura de um acordo definitivo pelo qual a TI adquire a National a um custo de US$ 25 por ação, totalizando uma transação a vista de cerca de US$ 6,5 bilhões. A aquisição une dois líderes em semicondutores analógicos, cada um com pontos fortes únicos, com o objetivo de fornecer produtos que melhorem o desempenho e a eficiência na conversão de sinais do mundo real para os sistemas eletrônicos. Os conselhos de administração de ambas as companhias aprovaram por unanimidade a transação. Saiba mais assistindo ao vídeo no qual Rich Templeton, CEO da Texas, comenta a aquisição.
Lançamentos
TMS320F2806x: Os processadores Piccolo em ponto-flutuante chegaram
A nova família de microprocessadores Piccolo com aritmética em ponto flutuante, TMS320F280x, da Texas, provê um desempenho otimizado e a capacidade de implementação de sistemas de comunicação em linhas de energia (PLC – Power Line Communications). Os mais de 15 dispositivos desta família de microprocessadores para controle em tempo real executam aritmética em ponto flutuante, apresentam uma unidade de execução do algoritmo de Viterbi (VCU), possuem periféricos concebidos para aplicações de controle e são compatíveis com a biblioteca de rotinas de controle de motores da família C2000. Saiba mais.
A família de processadores C2000 se destaca por permitir um compromisso entre desempenho elevado e custo baixo aos desenvolvedores de sistemas de controle em tempo real. Os processadores desta família foram o objeto de comentário no blog do engenheiro Sergio Prado, no qual ele destaca o baixo custo e flexibilidade das ferramentas de desenvolvimento destes processadores.
Leia em http://www.sergioprado.org/2011/02/08/kit-piccolo-controlstick-da-texas-nstruments/
SM320F28335-HT: Novos processadores Delfino para uso em temperaturas extremas
A Texas Instruments anunciou o primeiro microcontrolador da indústria para uso em temperaturas extremas, de -55 ºC a 210ºC. Ultrapassando o limite usual de 150º C para produtos semicondutores de alta temperatura, o SM320F28335-HT, microcontrolador de 32 bits da família Delfino, apresenta elevada confiabilidade, alto desempenho e a capacidade de realizar medidas em tempo real e implementar algoritmos sofisticados de controle em ambientes agressivos e quentes tais como perfuratrizes industriais, turbinas de jatos comerciais, fornos, controle de motores, aplicações militares e instrumentos médicos/cirúrgicos que requeiram esterilização. Confira em www.ti.com/SM320F28335-HT-pr
MSP430G2xx2: Novos processadores da linha Value Line Fase 2 já estão em produção
Os processadores MSP430 Value Line são dispositivos de baixíssimo custo, concebidos para oferecer o desempenho de CPUs de 16 bits a preço compatível com o dos microcontroladores de 8 bits. Recentemente, a Texas lançou 64 novas MCUs da fase 2 de lançamento dos dispositivos Value Line, os MSP430G2xx2, oferecendo novas opções de memória e características pata atender uma variedade de aplicações sensíveis a custo nas áreas industrial, consumo, etc.
A Texas também oferece uma ferramenta de desenvolvimento de baixíssimo custo, MSP430 Launchpad (MSP-EXP430G2), que pode ser utilizada para a criação de produtos com estas novas MCUs.
Para mais informações sobre os processadores value Line clique aqui.
Comece o desenvolvimento imediatamente com o Launchpad, aqui.
TPS61199: Driver de LED branco para backligthing de monitores LCD
Este circuito int egrado foi desenvolvido para a utilização em painéis LCD de tamanho médio, até 24”, e incorpora características flexíveis de proteção como bloqueio por sobre tensão ajustável e bloqueio ajustável por curto em LED. O dispositivo inclui um controlador de boost em modo de corrente e 8 drenos de corrente para acionar cadeias de até 8 LEDs com vários deles em série.
Mais informações aqui
Plataforma OMAP™ 5 da Texas Instruments transforma o conceito de mobilidade
- Nova plataforma OMAP 5 cria experiências móveis tão inovadoras quanto os avanços transformadores de Henry Ford no setor automotivo
- Computação móvel, 3D estereoscópico, reconhecimento de gestos e fotografia computacional, intensificadas pela plataforma de aplicações líder em sua classe
- Processamento de núcleo múltiplo sofisticado, incluindo processadores ARM® Cortex™-A15 MPCore™

A Texas Instruments (TI) (NYSE: TXN) anunciou hoje a nova geração da sua renomada família OMAP™: a plataforma para aplicações móveis OMAP 5, posicionada para transformar o modo como dispositivos móveis, como smartphones, tablets e outros são usados, tornando-os ainda mais importantes para o nosso dia a dia. Mais informações sobre a plataforma OMAP 5 podem ser encontradas aqui: www.ti.com/wbu_omap5_pr_lp.
OPA320/OPA2320: Amplificadores operacionais de precisão para interface com sensores
Os circuitos integrados OPA320 (single) e OPA2320 (dual) representam uma nova geração de amplificadores operacionais CMOS de precisão, operando a baixa voltagem (1,8V), que foram idealizados para apresentarem baixo ruído (7nV/√Hz), elevado produto ganho-banda passante (20 MHz) e baixa corrente quiescente (1,45 mA). Estes amplificadores são ideais para uso em aplicações de interface com sensores óticos e químicos, controladores lógicos programáveis, controle de motores, equipamentos portáteis de teste e medidas, etc.
Para obter mais informações, www.ti.com/opa2320-pr
ADS1298R: Front end analógico para equipamentos de ECG com medida da impedância de respiração
O ADS1298R é o primeiro front end analógico para ECG já lançado pela indústria que incorpora a medida da impedância de respiração. Estes dispositivos de 24 bits simplificam a detecção da respiração em equipamentos portáteis de eletrocardiografia através da integração de mais de 40 componentes, reduzindo o número de dispositivos e área de placa. Sendo extremamente eficientes em consumo de potência, estes circuitos integrados utilizam até 95% menos energia do que seus equivalentes discretos. O ADS1298R está disponível em versões para 8, 6 ou 4 derivações.
Para conhecer melhor esta novidade, visite http://newscenter.ti.com/media/p/5063.aspx
Literatura
TI spins motors: Guia de soluções em controle de motores
A Texas é líder global do mercado de controle de motores que usa o seu enorme portfolio de circuitos integrados analógicos e microprocessadores para oferecer uma gama rica, variada e avançada de soluções de drivers e algoritmos. Neste guia, a TI orienta os projetistas de sistemas de controle de motores na utilização de seus dispositivos analógicos e microprocessados, suas soluções de drivers, os algoritmos disponibilizados e suas ferramentas de desenvolvimento para suportar o projeto de sistemas eficientes, confiáveis e de custo adequado. O objetivo é possibilitar a seleção do produto certo com o desempenho certo para o controle de tipo de motor requerido (motores de indução AC, DC com escova,DC sem escova, de passo, com magneto permanente, etc.).
Jornal de Aplicações Analógicas– 1Q 2011
O mais recente exemplar do Analog Applications Journal, 1Q2011, está disponível na web. Neste número, vários artigos sobre a aplicação dos chips analógicos da Texas são apresentados de maneira a orientar os projetistas em situações específicas. Em particular, artigos sobre modelos Ibis para conversores analógicos, o padrão de carregamento de baterias sem fio (Wireless Power Standard), proteção de barramento I2C, etc. são publicados neste exemplar. Leia ou faça download em www.ti.com/aaj
Guias de seleção para MSP430, processadores Stellaris e processadores ARM
 Qualquer que seja a aplicação, os desenvolvedores de sistemas microprocessados podem encontrar a solução adequada no vastíssimo portfólio de processadores da Texas. Seja qual for os requisitos de capacidade de processamento, custo projetado, área de placa, consumo de energia, etc., há sempre uma solução Texas que é a ideal para um determinado projeto. Determinada a prestar o melhor suporte para seus produtos, a Texas publicou, recentemente, três guias de seleção de produtos para orientar os desenvolvedores a identificar esta solução ideal dentro da vasta gama de processadores disponíveis. Os guias de seleção dos processadores MSP430, Stellaris e com tecnologia ARM permitem a rápida identificação das características de cada processador, uma comparação entre eles e o entendimento de suas ferramentas de desenvolvimento. O objetivo destes guias é permitir o inicio imediato de um ciclo de projeto a partir da seleção e do o conhecimento do processador a ser usado.
Leia ou faça o download desta literatura clicando aqui
Guia de seleção de produtos para Áudio
Os consumidores atuais demandam o melhor em áudio, exigindo uma qualidade cristalina em qualquer situação. A Texas oferece o melhor da tecnologia para atender a estas demandas, tornando disponíveis produtos digitais, analógicos e mistos altamente integrados e de alto desempenho para vir de encontro à exigência de prover uma qualidade sonora superior a custos compatíveis.
Este guia de produtos para áudio torna fácil a tarefa de analisar as opções de áudio da Texas. Nele, cada função do processamento de áudio é assinalada com sugestão de possíveis dispositivos para a aplicação particular. Estas soluções são caracterizadas por grande flexibilidade, desempenho elevado, longevidade e custo competitivo.
Soluções para gerenciamento de energia para os processadores MSP430, Stellaris e baseados em ARM- Cortex M3
Por causa de sua arquitetura, seus periféricos avançados e a integração de subsistemas analógicos, os processadores da Texas oferecem uma combinação ímpar de desempenho e capacidade de implementar algoritmos de controle em uma gama variada de aplicações. Seus periféricos avançados incluem conversores AD internos de alta velocidade, PWMs de alta resolução, unidades de captura de eventos externos, etc.
As aplicações típicas dos dispositivos MCUs podem exigir requisitos às vezes conflitantes como corrente mínima em repouso, baixo custo ou redução do espaço ocupado. Para atender a estas demandas, a Texas oferece diversos produtos utilizados para suportar os seus processadores, notadamente na parte de gerenciamento de energia.
Recentemente, a Texas publicou 3 guias de soluções nos quais apresenta os principais produtos de gerenciamento de energia que podem ser utilizados para suportar or produtos das famílias C2000, Stellaris ARM-Cortex M3 e MSP430, de forma a possibilitar aos desenvolvedores o projeto correto de uma fonte de alimentação para sua aplicação específica.
Diagrama de blocos
Gerenciamento de baterias

As baterias se tornaram um elemento vital na vida dos consumidores no éculo XXI. A ubiqüidade dos dispositivos portáteis (telefones celulares, tocadores de MP3, GPS, etc.) tornou mandatório o uso de baterias e sistemas de gerenciamento do seu funcionamento. Estes sistemas devem incluir as funções de carga, supervisão e proteção. Infelizmente, a diversidade dos tipos de células, configurações e modos de funcionamento fazem com que o projeto dos sistemas de gerenciamento seja mais complexo do que imaginamos.
Neste diagrama de blocos, a Texas explica o funcionamento e a interligação dos diversos subsistemas que compõem o gerenciamento de bateria, com ênfase nas soluções existentes no portfólio da empresa para cada um dos blocos.
Saiba mais aqui.
Vídeos
Power Tips com Robert Kollman: Cuidados com correntes circulando em indutores acoplados
Indutores acoplados são normalmente usados em conversores de tensão que necessitam elevar ou abaixar a tensão de saída. Todavia, este acoplamento pode acarretar o aparecimento de tensões e correntes indesejadas, prejudicando o funcionamento do projeto. Neste vídeo, Robert Kollman discorre sobre a origem, efeitos e cuidados a serem tomados em relação a correntes originadas pelo acoplamento de indutores. Assista o vídeo aqui.
Make switch to TI microcontrollers: Como iniciar um projeto com os processadores MSP430, Stellaris ou C2000
As dúvidas iniciais de um projetista ao começar um projeto são analisadas por Adrian Fernandez, engenheiro de aplicação para microcontroladores neste vídeo. Abrangendo a seleção do microcontrolador, obtenção de literatura e escolha da ferramenta de desenvolvimento, Adrian aponta como encontrar as respostas para estas questões de forma fácil e conveniente.
Clique aqui para conferir o vídeo.
AM3517: Oficina on line sobre ferramentas de desenvolvimento para projetos em Linux
 O Am3517 é um processador da família Sitara que pode ser usado em projetos de sistemas Linux. Neste vídeo, os dispositivos Sitara que suportam Linux são descritos assim como as ferramentas de desenvolvimento em hardware e software disponíveis para facilitar o desenvolvimento destes sistemas.
Clique aqui para assistir o vídeo.
MSP430/bq76PL536: Gerenciamento de múltiplas células de baterias Li-Íon
 Neste vídeo, o eng. Daniel Torres discorre sobre como implementar um sistema de gerenciamento de uma bateria composta por múltiplas células Li-Íon usando o MSP430 e o bq76L536. O sistema é implementado através de placas de avaliação destes componentes e pode ser empilhado para monitorar 192 células sem que haja necessidade de dispositivos de isolação adicionais. O projeto contempla funções de proteção e, ainda, a comunicação via porta USB ou porta serial com um host. Confira aqui.
Notas de aplicação
Medida da taxa de respiração através da impedância pulmonar
Este documento discute o uso da impedância pulmonar para a medida da taxa de respiração. A geração de uma corrente AC de alta-frequência é descrita e as questões relativas ao atraso do sinal modulado e os tempos de transição finitos das portadoras são analisadas. Este relatório também discute a implementação de um sistema de medida da taxa de respiração com o circuito integrado ADS1298R.
Para ler esta nota de aplicação, acesse http://focus.ti.com/lit/an/sbaa181/sbaa181.pdf
Perguntas frequentes (FAQ) sobre os hubs USB 1.0/2.0 da Texas
Este documento lista as perguntas mais freqüentes sobre o uso e aplicação dos circuitos integrados Texas utilizados em hubs USB 1.0/2.0
Ferramentas
Ferramenta de programação visual acelera o processo de desenvolvimento de produtos com os processadores Piccolo TMS320F2806x em ponto flutuante
Com o objetivo de simplificar o processo de programação e acelerar o ciclo de desenvolvimento de produtos, a Texas Instruments e sua parceira, Visual Solutions, anunciaram a disponibilidade de uma nova ferramenta visual, a VisSim/Embedded Controls Developer v 8.0 (VisSim) que provê suporte completo para os dispositivos da nova família C C2000 Piccolo em ponto flutuante. Este software possibilita o desenvolvimento rápido de produtos, ,utilizando estes processadores, e suporta de forma visual a criação de algoritmos, simulação bit a bit, inicialização do processador e a geração do código em linguagem C para produção. Uma versão completa do VisSim v8.0 está disponível para as plataformas de hardware da Texas F28969 controlStick e F28069 Experimenter´s Kit com licença gratuita limitada a 60 dias. Concomitantemente, o F28069 está ofertado por US$ 11 (preço FOB nos Estados Unidos) temporariamente para incentivar os projetistas na avaliação desta solução.
Para mais informações www.ti.com/vissim-piccolo-lp-pr
Nova plataforma de avaliação mini-robô para microcontroladores Stellaris ARM® Cortex™-M3 da Texas Instruments oferece mais ferramentas e opções de software para facilitar a avaliação e o desenvolvimento
O mini-robô é a nova plataforma adicionada ao portfólio de processamento integrado da Texas Instruments, oferecendo aos desenvolvedores a flexibilidade de seleção de uma grande variedade de
ferramentas de software (IDE) para que possam acessar integralmente os recursos do MCU Stellaris Cortex-M3 no ambiente de sua escolha. A nova versão da EVALBOT Stellaris vem pré-configurada com uma aplicação
StellarisWare®, e os kits agora incluem mais exemplos de projetos em código-fonte (C), incluindo uma demonstração que permite aos desenvolvedores por em prática com maiorfacilidade. O kit possui expansões que possibilitam a adição de módulos de avaliação (LPW) sem fio da Texas Instruments. Com o kit EVALBOT, os desenvolvedores podem avaliar o microcontrolador Stellaris em aplicações de tempo real.Este kit possui perfiéricos para conectividade como Ethernet 10/100 MAC/PHY, USB On-The-Go, CAN e controle de movimento integradasao processador.
Para mais informações, acesse www.ti.com/evalbot-2-pr-tf ou, para uma visão geral em vídeo, acesse http://www.ti.com/evalbot-2-pr-v.
DRV8412-C2-KIT: Driver para controle de motor integrado com um processador Piccolo
Este kit de desenvolvimento inclui todos os itens necessários ao controle simultâneo de dois motores DC com escova ou um único motor de passo: um acionado DRV8412, uma placa controlCARD contendo um microcontrolador Piccolo F28035 da família C2000, literatura técnica, uma interface gráfica, software aplicativo, um ambiente de desenvolvimento de programas e motores. Esta solução altamente integrada para controle de motores acelera o ciclo de projeto de equipamentos baseados em motores com escovas ou em motores de passo, demandando até 6 A contínuos ou 12 A de pico em até 50 V. As aplicações típicas incluem bombas para equipamentos biomédicos, iluminação cenográfica, máquinas de manufatura têxtil, robôs industriais, etc.
Conheça este lançamento acessando: http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/drv8412-c2-kit.html
O grupo Texas Instruments Info para Designers e Projetistas é um fórum em português que possibilita a troca de informações técnicas sobre os produtos da TI, além de assuntos que agreguem valor para desenvolvedores e projetistas, ao desenvolverem projetos eletrônicos. Acesse e participe
| DIRETAMENTE DO FORNO |
| Conversores |
ADS58C28: Conversor AD de 11 bits e 200 milhões de amostras por segundo com SNRBoost |
|
O ADS58C28 é um duplo conversor analógico-digital de 11 bits de resolução operando a taxas que atingem 200 milhões de amostras por segundo. Este dispositivo utiliza técnicas inovadoras de projeto para apresentar um elevado desempenho dinâmico e, ao mesmo tempo, consumir uma potência muito baixa a 1,6 V de alimentação. A arquitetura do ADS58C28 é bastante adequada para aplicações de telecomunicações multiportadoras e ocupando uma ampla faixa de espectro.
|
| Amplificadores |
O OPA140 (um amplificador por chip), o OPA2140 (dois amplificadores por chip) e o OPA4140 (quatro amplificadores por chip) são dispositivos de baixo consumo de potência com entrada a JFET, caracterizados por baixa corrente de polarização na entrada. A excursão rail-to-rail do sinal de saída e a faixa de tensão de entrada que inclui V- permitem que os projetistas lucrem com a característica de baixo ruído dos operacionais com entrada a JFET e, ao mesmo tempo, possam conectar este amplificador aos conversores AD e DA modernos que utilizam uma única fonte de alimentação.
Confira: datasheet, diagrama de blocos |
|