Processadores de Baixo Consumo
|
 |
Novos Processadores de baixo consumo, pontos fixo/flutuante já disponíveis
Baseada na nova arquitetura de DSPs TMS320C674x de pontos fixo/flutuante da Texas, os novos DSPs TMS320C6747 e C6745 e processadores de aplicações OMAP-L137 reunem as vantagens inerentes ao ponto flutuante com uma combinação de conectividade de periféricos de baixo consumo e baixo custo até agora só disponíveis em dispositivos de ponto fixo. |
|
Baixo consumo e alta precisão com DSPs TMS320C674x
- DSPs com pontos fixo/flutuante de menor consumo da indústria
- Alta precisão e ampla faixa dinâmica disponível através da CPU C674x que originalmente suporta aritmética de ponto flutuante de 32-bits em precisão simples e 64-bits em precisão dupla
|
- Portabilidade para aplicações tradicionalmente ligadas por fio através de baixo consumo e rico número de periféricos para conectividade.
- Reduz o custo de sistemas mediante alta integração e preços inferiores iniciando em menos de $11 @ 100u quantidades
- Até vinte vezes menos consumo em standby e 1/3 do consumo de energia de dispositivos existentes de ponto flutuante
- Pino-a-pino compatível com a família de processadores OMAP-L1x
- Roteamento simplificado com avançados periféricos
- Flexibilidade em sistema de operação com núcleos em tempo real com Linux ou DSP/BIOS
- Pino-a-pino compatível com a seleção TMS320C674x
- Consumo de potência na faixa de 6 mW em modo ocioso até 435 mW de plena potência em modo ativo
- Menores, produtos ergonômicos com encapsulamento 13x13mm
Desempenho comparável ao de Laptops em níveis de consumo como de portáteis com o OMAP35x
- O novo circuito integrado superescalar de 600Mhz Cortex-A8 oferece 4 vezes o desempenho comparado com dispositivos ARM9 de 300MHz
- Variedades de combinações do núcleo Cortex-A8 disponíveis:
- Periféricos ricos em Multimídia
- Dispositivo gráfico compatível com Open GL ES 2.0
- Aceleradores de vídeo
- Núcleo DSP TMS320C64x+TM
- DSP industrial com ponto fixo de menor consumo
- Ampla memória integrada e coprocessador otimizado para FFT para rapidez, custo e desempenho energético
- Interface amigável e mais opções em conectividade com extensivo suporte de periféricos
- Metade do consumo de potência dos DSPs TMS320C55x existentes
- A plataforma MSP430 de processadores mistos de sinal de ultra-baixo-consumo, 16-bits, RISC, da TI promove a última solução em equipamentos para medição alimentados por bateria
- Novo MSP430x5xx - Introduzindo a nova família baseada em memória Flash com características de baixo consumo de energia, até 25 MIPS com 1,8 até 3,6V iniciando operacão em 12 MIPS. Novas características incluem uma inovação no Módulo de Gerênciamento de Energia para otimizar o consumo, um controlador do regulador de tensão interno, e duas vezes mais memória que os dispositivos anteriores.
|
Recursos Técnicos
OMAP-L1x
TMS320C674x
TMS320C550x
|