Interface

Cross Reference

Notas de Aplicação

Treinamento

Ferramentas e Software

Diagramas de blocos

Webench®

Soluções de IC de Interface e Conectividade

A Texas Instruments oferece soluções de IC de interface que abrangem dos padrões do setor CAN, LVDS, RS-485, RS-232 ao padrões 1394 (Firewire), USB, PCI Cardbus e muito mais. Nossa Ferramenta de Seleção de Interface poderá ajudá-lo a entender qual IC de interface melhor se ajusta às suas necessidades de conectividade.

Árvore de Produtos / Pesquisa por Parâmetros

Pesquisa Rápida

Ferramenta de Seleção de Interface

Ferramenta de Seleção de Interface
Responda a poucas perguntas para restringir sua pesquisa às soluções de que você necessita.


Encontre um dispositivo de conversão de nível de voltagem

 
Direção  
   
 
ISO1050

  • TPD2E009: Rede de proteção ESD de dois canais para interfaces de dados de alta velocidade
  • TCA9555: Expandor remoto de I/O SMBus e I2C de 16 bits com registradores de interrupção de configuração e saída
  • ISO1050: Transceptores CAN isolados de 5 V
  • TWL1200: Transceptor SDIO, UART e de nível de voltagem de áudio
  • SN65LVCP418: Repetidor de 4,25 Gbps de 8 canais
  • TSB81BA3E: Transceptor Arbiter de cabo de três portas P1394b IEEE
  • XIO2213B: Controlador de host OHCI x1 PCIe para 1394b