Gerenciamento de Energia

Cross Reference

Notas de Aplicação

Treinamento

Ferramentas e Software

Diagramas de blocos

Projetos de Referência

Webench®

As soluções de IC de Gerenciamento de energia da Texas Instruments abrangem de ICs padrão a plug-ins de alto desempenho, fontes de alimentação, alimentação digital, MOSFETs e módulos de alimentação integrada. De fontes de alimentação AC/DC e DC/DC, reguladores lineares e reguladores DC/DC chaveados não isolados a PMIC e soluções de energia e exibição, as soluções de IC de Gerenciamento de Energia da Texas Instruments podem ajudá-lo a concluir o seu projeto.

Árvore de Produtos / Pesquisa por Parâmetros

Power Quick Search

*Campos obrigatórios

Entrada

*Vin nominal

(V)

 

Saída 1

Vout

(V)

Iout

(A)


Ver critérios adicionais


Soluções de Gerenciamento de Força para o Processador de sua Escolha

Escolher tipo de processador

Escolher família de processadores


bq25504

  • TPS61097-33: Conversor de Boost de 0,9Vin e 3,3Vout com Chave de Derivação - Corrente de Desligamento de 5nA, SOT-23
  • TPS2552: Chave de distribuição de energia de corrente limitada, corrente constante, baixa ativa e ajustável
  • TPS2420: Hot Swap de limite de falha dupla de 0-5A FET integrado de 3-20V com monitoramento de corrente de carga
  • TPS61175: Conversor de boots de alta voltagem de 3-A com frequência de chaveamento programável e início suave
  • TPS62110: Conversor redutor ajustável Vin de 1,5 A e 17 V em QFN-16
  • TPS61500: Driver do LED de alto brilho com chave de força integrado de 3-A, 40-V
  • BQ24072: Os carregadores de bateria linear de 1,5 A da TI maximizam o adaptador CA e a energia de entrada USB

Novo Diário de Aplicações Analógicas já disponível!

Neste mês, os artigos do Diário de Aplicações Analógicas sobre conversores de dados e gerenciamento de força estão voltados para as maneiras como os dispositivos podem ser utilizados para atender aos requisitos de projetos específicos.

Guia de Computador Notebook 2008

Baixe o Guia de Computador Notebook 2008 da TI, que apresenta uma linha completa de produtos modernos idealizados para vencer os desafios exclusivos do seu projeto de notebook. O guia inclui novos componentes, tabelas de parâmetros e diagramas de bloco relacionados ao notebook.