Analógicos de Alto Desempenho - Your Way

Soluções RF/IF e ZigBee®

Cross Reference

Notas de Aplicação

Treinamento

Ferramentas e Software

Diagramas de Blocos

ZigBee®

Webench®

A TI oferece soluções sem fio de Baixa consumo para aplicações de Faixa ISM, ZigBee e diversas outras de curto alcance, dentro das faixas de freqüência de 315/433/868/915 MHz e 2,4 GHz. A linha de produtos da TI inclui transceptores de RF, transmissores e receptores de RF, e CI's com leitor RFID.

Árvore de Produtos / Pesquisa por Parâmetros

Pesquisa Rápida

Responda a poucas perguntas para restringir sua pesquisa às soluções de que você necessita.

ver tudo

Novos Produtos RF e Zigbee®

  • CC2591: Extensor de alcance para transceptores de RF de Baixa consumo de 2,4-GHz, transmissores e produtos de sistemas baseados em chip
  • CC2480A1: Primeiro processador de rede Z-Accel ZigBee que simplifica o projeto de sistemas e reduz o tempo de lançamento no mercado
  • CC2520: Transceptor de RF Zigbee/IEEE 802.15.4 de 2,4 GHz
  • CC1110F32: Sistema baseado em chip (SoC) genuíno com Transceptor de RF de Baixa consumo
  • CC2510F32: Transceptor de Rádio de 2,4 GHz, 8051 MCU, memória Flash de 32 kB e interface USB de alta velocidade
  • CC1101: Transceptor de RF Sub-1GHz de Baixa consumo
  • CC2431: Solução de sistema baseado em chip para local principal em redes com sensor sem fio ZigBee/IEEE 802.15.4

Third Party

Rede para Desenvolvedores de Soluções de RF de Baixa Consumo

Precisa de ajuda com amostras, serviços de engenharia ou ferramentas de desenvolvimento? Procure a ferramenta Rede para Desenvolvedores de Soluções de RF de Baixa Consumo para encontrar o parceiro adequado para ajudá-lo!

Sites em destaque

A linha de produtos da TI inclui transmissores de RF, transceptores, sistemas baseados em chip e software para aplicações industriais e de consumo em soluções proprietárias e ZigBee.

Sistemas de Aplicações Industriais    Aplicações Eletrônicas de Consumo    Soluções Zigbee®

ver tudo

Webench® Suporte a Projetos

Novos Softwares

  • SimpliciTI™ - SimpliciTI™ é um simples protocolo de rede RF de Baixa consumo destinado a pequenas redes RF (<100) RF networks
  • Z-Stack - Parte do Protocolo ZigBee®, compatível com a especificação do ZigBee® 2006

Treinamento e Eventos

Notas de Aplicação Mais Populares

Itens mais pesquisados na base de conhecimento sobre soluções RF/IF

Destaques

Videocasts

Feeds RSS

RSS-XML  O que é RSS?
CC2480

Nova versão disponível agora!

Fácil de usar – Baixa consumo – Sistema de Baixa custo. Versão 1.0.5 disponível agora!

Suporte Z-Stack 2.1.0 para ZigBee PRO e Energia Inteligente

Agora o Z-Stack 2.1.0 oferece suporte para ZigBee-2007, ZigBee e ZigBee PRO. Também oferece suporte aos perfis de Energia Inteligente (AMI) e Automação Doméstica.

Outros Recursos RF/IF: