Analógicos de Alto Desempenho - Your Way

Soluções Lineares Padrão

Referência Cruzada

Notas de Aplicação

eLAB Analógico™

Todos os Diagramas de Blocos da TI

As soluções lineares padrão abrangem desde amplificadores operacionais, reguladores LDO e drivers para periféricos a RS-232, RS-485, I&#178C, conversão de voltagem e muito mais.

Árvore de Produtos / Pesquisa por Parâmetros

Guia Rápido de Soluções Lógicas e Lineares Padrão

Obtenha informações mais recentes sobre os produtos destinados a uma série de áreas de aplicações específicas, como Medicina, Telefones, Telecomunicações e Eletrodomésticos, sem tomar muito do seu valioso tempo.

ver tudo

Novos Produtos Lineares Padrão

  • TXB0101: Conversor de Voltagem Bidirecional de 1 Bit com Sensor de Direção Automático e Proteção contra ESD de +/-15-kV
  • TCA6408: Expansor de E/S SMBus e I2C de 8 Bits e Baixa Voltagem com Saída de Interrupção, Restauração e Registro de Configuração
  • TL972: Amplificador Operacional de Ruído Altamente Baixo e Saída Trilho a Trilho
  • TL2575-ADJ: Regulador Redutor de Voltagem Chaveado Simples de 1 A
  • TL2575HV-ADJ: Regulador Redutor de Voltagem Chaveado de 1 A para Alta Voltagem
  • TLV7211: Comparador CMOS Único com Entrada Trilho a Trilho e Saída Push-Pull
  • TLV7211A: Comparador CMOS Único com Entrada Trilho a Trilho e Saída Push-Pull