Analógicos de Alto Desempenho - Your Way

CI's de Controle e Sensores de Temperatura

Referência Cruzada

Notas de Aplicação

Ferramentas e Software

eLAB Analógico™

Os sensores de temperatura abrangem CI's de sensores de temperatura analógicos e digitais com operação de baixa energia. Os CI's de Controle de Energia são alternativas de alto desempenho para a alimentação discreta de MOSFETs.

ver tudo

Guias de Seleção e Solução

ver tudo

Recursos de Engenharia

Kit de Demonstração do Sensor de Temperatura Digital

Avalie sem esforços o Sensor de Temperatura com Saída Digital TMP100. Veja a funcionalidade do TMP100 no nível de registro.
Saiba mais

  • Notícias – Os MCUs MSP430F47X4 reduzem a contagem dos componentes para uma medição multifásica e única
ver tudo

Novos Produtos IC de Controle e Sensores de Temperatura

  • AMC6821: Monitoramento de Temperatura e Controle de Ventilação
  • TMP102: Sensor de Temperatura Digital de Baixa Energia
  • TMP300: Chave de Temperatura Programável por Resistor de 1,8 V e Sensor de Temperatura com Saída Analógica
  • TMP421: Sensor de Temperatura Local e Remoto de ±1°C