眼见为实

业内尺寸最小的 16 位 ADC

新的 ADS1115 系列是业内尺寸最小的 16 位 ADC,它采用大小仅为 2.0 x 1.5 x 0.4mm 的超小型无引线 QFN 封装。ADS1115 系列在节省空间方面拥有无可比拟的优势,并且提供了可升级集成的产品系列选项。专为实现精密、高功效且简便的实施而设计,ADS1115 系列能够以高达 860SPS 的可编程数据数率执行转换,电流消耗仅为 150µA(典型值),工作电压低至 2V。该系列还包含 12 位器件,旨在实现更高的灵活性。

这就是高性能模拟 >> 您的成功之道

ADS1115 方框图

放大 放大

主要特性
  • QFN (RUG) 封装:2.0 x 1.5 x 0.4mm
  • 数据数率:8 – 860SPS
  • 电源电流:150µA(典型值)
  • 电源电压:2.0V – 5.5V
  • 片上集成:
    • 振荡器和低漂移基准
    • PGA (x2/3, x1, x2, x4, x8, x16)(仅限 ADS1115 和 ADS1114 系列)
    • 比较器(仅限 ADS1115 和 ADS1114)
    • 4 通道输入 MUX(仅限 ADS1115)
  • 偏移电压:100µV
  • 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
主要优势
  • 封装尺寸比最接近的竞争产品要小 70%,从而减小了系统尺寸
  • 可升级集成的产品系列选项和减少的组件数
  • 14 倍的采样速率支持严苛的测量要求
  • 集成的可编程比较器简化了系统监控
  • 可以升级嵌入式 ADC 的性能
主要应用
  • 电池监视
  • 便携式仪表
  • 工业过程控制
  • 医疗仪表
  • 智能发送器
  • 消费品

ADS1115 芯片
电子新闻简报


共享并保持了解
使用下面的按钮以通过电子邮件发送此页、添加到您的书签或转到您喜爱的社会书签站点。移动鼠标查看所有选项。