指南
接口选择指南
(.pdf 2.28MB)
下载
|
完美结合
首款集成隔离式 CAN 收发器
ISO1050 是业界首款将 TI 的创新 CAN 和隔离技术相结合的器件,它将所需的组件数量从多达 3 个减至 1 个,从而简化工业自动化、电机控制和医疗设备中的电路板设计。与其它常见隔离式 CAN 解决方案相比,环路时间减少 34%,使设计人员能够灵活地采用更长的网络线缆;与隔离式光学耦合器解决方案相比,系统级功耗降低 38%。在要求最小间隙的高压应用中,6.1 毫米宽体封装将电路板面积减小 30%。
这就是高性能模拟 >> 您的成功之道
|
ISO1050 方框图

放大
|
其它特性和优势
- 超低电磁辐射 (EME) 可实现敏感模拟应用,例如工业传感器
- TI 隔离器中的电容技术提供高达 4000V 的电隔离,预期的使用寿命超过 25 年
- 满足 ISO 11898 标准的要求
- 满足 DeviceNet 和 CAN 定时要求
- 从 –55°C 至 105°C 的宽温度范围能够适应各种工业应用
|
电子新闻简报
共享并保持了解
使用下面的按钮以通过电子邮件发送此页、添加到您的书签或转到您喜爱的社会书签站点。移动鼠标查看所有选项。

|
|
|