不要让您的处理器或 DSP 处于无监督状态!
德州仪器 (TI) 推出了超过 200 款电压监控器和定序 IC。请访问 www.ti.com.cn/svs 了解完整系列的监控器和序列发生器。这些 TI 器件主要用在 DSP 和处理器电源应用中,以确保系统流畅、无故障地运行。
这就是高性能模拟>>您的成功之道
|
 |
|
特色监控器和序列发生器
| 器件型号 |
轨 |
阈值选择 (V) |
特性 |
封装 |
| TPS386000 新! |
4 |
可调节 |
可编程延迟、看门狗定时器和低静态电流 |
QFN-20 |
| UCD90120 新! |
12 |
GUI 可配置
|
具有电源容限和完整非易失性错误记录的系统安全监视器 |
VQFN-64 |
TPS3808 新: 采用 SON 封装的可调节版本 | 1 |
0.9、1.2、1.5、1.8、2.5 3.0、3.3、5.0、可调节 |
带有手动复位功能的低静态电流可编程延迟监控器 |
SOT-23, SON |
| TPS3818G25 新! |
1 |
2.5 |
具有极高延迟时间准确度的监控器 |
SON |
| TPS3836 |
1 |
1.8、2.5、3.0、3.3 |
纳瓦级功率监控电路 |
SOT-23 |
| TPS3813 |
1 |
2.5、3.0、3.3、5.0 |
具有可编程看门狗窗口的监控器 |
SOT-23 |
| TPS3307 |
3 |
1.8、2.5、3.3、5.0、可调节 |
带有时间延迟和手动复位功能的三路监控器 |
MSOP-8, SO-8 |
| UCD9081 新! |
8 |
GUI 可配置 |
电源序列发生器和监控器 |
QFN |
| TPS3613 |
1 |
可调节 |
电池备份监控器 |
MSOP-8 |
|
|
| |
|
主要特性:
- 提高系统可靠性
- 借助最高准确度和最低静态电流监控关键电压
- 轻松对多个电压轨进行定序
- 确保适时为系统加电和断电
- 为系统提供安全的监控功能
- 适合最新的处理器系列
- 定价极具竞争优势
主要应用:
- 电信开关
- 服务器
- 网络设备
- 计算机
- 测试设备
- 工业应用
- DSP/微处理器应用
- 便携式/电池产品
- 任何要求电源电压监控或定序的应用
您可能对以下内容感兴趣:
|
|
|
电源管理指南(.pdf, 4.83 MB) 下载
监控器、复位 IC和序列发生器指南(.pdf, 425 KB)
Download
应用手册
- TMS320DM355 DSP 电源参考设计 PR742( A)
(.pdf, 200KB) 2008 年 8 月 下载
- 具有 UCD9080 的扩展系统监控功能( A)
(.pdf, 214KB) 2007 年 11 月 下载
|