数据表、样片和 EVM

订购样片和 EVM
TPS54620 样片 EVM
下载数据表 
TPS54620
TPS54620 (下载中文版本)

用户指南

产品文件夹

参考设计

指南

SWIFT™ 快速参考 SWIFT™
快速参考

(.pdf .575 MB)
下载
电源管理指南 电源管理指南
(.pdf 4.83 MB)
下载
嵌入式处理指南 嵌入式处理指南
(.pdf 2.75 MB)
下载

6-A、17-V SWIFT™ DC/DC 转换器

简单易用的负载点设计

TPS54620 是业内尺寸最小的单芯片 6A 17V 降压转换器,它具有集成 FET。这款效率高达 95% 的器件的尺寸比当今多芯片转换器的尺寸小 60%,从而造就空间 小于 195 mm2 的完整 6A 电源解决方案 -- 仅为邮票大小的四分之一。该款 1.6MHz 单片 DC/DC 转换器支持 4.5V 至 17V 的输入电压,这使它能够管理空间有限的 5V 和 12V 负载点设计。

这就是高性能模拟 >> 您的成功之道™

特性和优势:
  • 14 引脚、3.5 x 3.5mm QFN 封装
  • 工作频率为 200kHz 至 1.6MHz ,可与外部时钟同步
  • 高效 26-/19-mΩ Rds(on) 集成 MOSFETs
  • 过温条件下电压基准准确度为 ±1%
  • 保护和性能:电源状态良好指示、启动引脚和跟踪引脚,用于进行定序
  • 简单易用的可下载的 SwitcherPro™ 设计工具

TPS54620 效率图

enlarge 放大

TPS54620 方框图

enlarge 放大
新型同步降压 DC/DC 转换器
器件 输出电流 输入电压(V) 输出电压(V) 频率 (kHz) 封装
TPS54160 1.5-A 3.5 至 60 0.8 至 57 300-2500 3x4.9mm 10-HMSOP
TPS54325 3-A 4.5 至 18 0.76 至 5.5 700 5x6.4mm 14-HTSSOP
TPS54418 4-A 2.95 至 6 0.8 至 5 200-2000 3x3mm 16-QFN
TPS54620 6-A 4.5 至 17 0.8 至 15 200-1600 3.5x3.5mm 14-QFN

TI 的完整 SWIFT™ 系列宽范围、低范围和中等范围输入电压 DC/DC 转换器

SWIFT
点击查看视频详细内容:


在线社区


电子新闻简报


共享并保持了解
使用下面的按钮以通过电子邮件发送此页、添加到您的书签或转到您喜爱的社会书签站点。 移动鼠标查看所有选项。