应用
|
TPS63020:小型、高效 4A 开关升压/降压
延长电池使用寿命TPS63020 是用于便携式电子产品的尺寸最小且性能最高的 4A 降压/升压转换器。此器件可以在 1.8V 至 5.5V 的输入范围内实现大电流和高效率,其放电可降到 2.5V,并且具有出众的轻载效率。 该 2.4MHz 转换器采用小型 3mm x 4mm x 1mm SON 封装,可实现尺寸小于 100mm2 的 DC/DC 转转器解决方案 – 比竞争解决方案要小 60%。 特性和优势
辅助电池充电管理 IC
|
您必须启用 JavaScript 和 Flash 才能观看此内容。
应用手册
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||