| 嵌入式处理 |
| MSP430FE42x2 |
用于 0.1 级单相电量计的成本优化的超低功耗微处理器;高达 32K 的闪存;128 段 LCD |
| MSP430FE42xA |
用于具有防篡改功能的 0.1 级单相电量计的成本优化的超低功耗微处理器;高达 32K 的闪存;128 段 LCD |
| MSP430F47x3 |
用于具有防篡改功能的 0.1 级单相电量计的超低功耗微处理器;高达 60K 的闪存;160 段 LCD |
| MSP430F47x4 |
用于 0.1 级双相电量计的超低功耗微处理器;高达 60K 的闪存;160 段 LCD |
| MSP430F471xx |
用于具有防篡改功能的 0.1 级三相电量计的超低功耗微处理器;高达 120K 的闪存;160 段 LCD |
| MSP430FW42x |
用于具有扫描接口的流量计的超低功耗微处理器;高达 64K 闪存;96 段 LCD |
| MSP430F44x1 |
用于燃气表的成本优化的超低功耗微处理器;60KB 闪存;160 段 LCD |
| MSP430F461x1 |
用于燃气表的超低功耗微处理器;120KB 闪存;160 段 LCD |
| LM3S1x21 |
用于计量的 ARM® Cortex™-M3 应用处理器;100 引脚 LQFP,具有多个串行连接、加密保护和引脚至引脚兼容的发展蓝图,从 256KB 至 2MB 的闪存 |
| LM3S1x26 |
用于计量的 ARM® Cortex™-M3 应用处理器;64 引脚 LQFP,具有多个串行连接、加密保护和引脚至引脚兼容的发展蓝图,从 256KB 至 2MB 的闪存 |
| 电源 |
| UCC28600 |
AC/DC 开关电源:准谐振反向控制器,经过优化可实现高效率 |
| TPS54231 |
DC/DC 开关电源:具有集成 FET 的 28V、2A 同步降压稳压器 |
| TPS6303x |
DC/DC 降压/升压稳压器:0.8A 低 Iq,效率高达 96% |
| TPS782xx |
DC/DC 线性稳压器:超低 0.5uA Iq,150mA,低噪声 LDO |
| TPS715xx |
DC/DC 线性稳压器:24V,超低 Iq,经过成本优化 |