TI 的 ARM 产品系列

Stellaris® Cortex-M3™ 微处理器 (MCU)、ARM9™ 系列中的 Sitara 器件和基于 Cortex-A8 处理器的微处理器 (MPU)。基于 ARM9 系列的达芬奇视频处理器和采用 Cortex-A8 处理器的 OMAP 器件。适用于德州仪器 (TI) 的开发工具、软件等产品。

ARM® Cortex™-A8、Cortex™-M3 和 ARM9™ 系列内核

具有高级通信功能的 32 位
ARM® MCU
用于安全关键型应用的 32 位 MCU 32 位 ARM® MPU
高达 100MHz 高达 250 DMIPS/160MHz 超值系列高达 500MHz
高性能系列高达 1GHz
64KB 至 256KB 闪存、USB、ENET、MAC+PHY、CAN、ADC、PWM、SPI 2MB 闪存和 160MB RAM FPU、ECC、计时器/PWM 协处理器。12 位 ADC、CAN、EMIF、LIN、SPI、Flexray 高速缓存、RAM、ROM USB2.0、OTG、CAN、PCIe、EMAC、LLDDR1、DDR2、PRU、SATA、1.8V/3.V IO
连接、安全、运动控制、HMI、工业自动化 运输、电机控制,经认证适用于安全关键型 (SIL3) 系统 工业自动化、测试和测量、服务点、便携式数据终端
1.05 至 8.00 美元 7.00 至 18.00 美元 5.00 至 25.00 美元

TI 的 ARM 产品系列TI 的嵌入式处理产品系列包括各种 ARM 处理器 MCU 和 DSP。最新产品包括高性能 Sitara™ ARM Cortex A-8、ARM9 微处理器以及成熟的 Stellaris® 微处理器系列的附件。借助业内最广泛的 ARM 产品系列以及 TI 的专业技术,开发人员可以信心十足地推动设计革新。TI 的 ARM 解决方案利用并增强了 ARM Cortex-A8、Cortex-M3 和 ARM9 内核的可升级性、性能和效率,使客户能够在各个行业中实现包括工业自动化、测试和测量、医疗仪表、HVAC、远程监控、运动控制和销售点设备等在内的各种应用。

通过提供广泛的嵌入式 ARM 器件系列(跨越若干代指令集兼容的 ARM 架构),TI 使开发人员能够升级性能、利用大量外设和降低系统成本,并为提升差异化功能和未来灵活性预留充足空间。


社区: Sitara ARM Cortex-A8 和 ARM9
的微处理器视频

您必须启用 JavaScript 和 Flash 才能观看此内容。

相关视频