AM35x jsou mikroprocesory ARM na bázi jádra Cortex™-A8 pro průmyslové aplikace. Tato zařízení nabízejí více pouzder, teplotní rozsah pro průmyslové prostředí, integraci periferních zařízení a špičkový výkon i grafické schopnosti při spotřebě energie menší než jeden watt. Systémová integrace umožňuje vývojářům snižovat systémové náklady s více periferními zařízeními na čipu, včetně řadiče CAN a Ethernet MAC (EMAC). S modulárním evaluačním modulem AM35x, který zahrnuje linuxovou softwarovou vývojovou sadu, je možný rychlý vývoj produktů. Podpora Windows® Embedded CE je plánována na 4. čtvrtletí 2009 a podpora dalších operačních systémů a systémů RTOS je plánována na 1. čtvrtletí 2010. Prohlédněte si celé portfolio řady Sitara.. |