Kdo neviděl, neuvěří

Nejmenší 16bitové ADC na trhu

Nová řada ADS1115 tvoří nejmenší 16bitové ADC na trhu, vyznačující se velmi malým bezolovnatým pouzdrem QFN s rozměry pouze 2,0 x 1,5 x 0,4 mm. Řada ADS1115 dosahuje nepřekonatelných úspor místa potřebného pro systém a navíc nabízí různé možnosti zajišťující škálovatelnou integraci. Řada ADS1115 je určena pro přesné, výkonově efektivní a jednoduše implementovatelné aplikace. Provádí převody při programovatelných rychlostech přenosu dat až po 860 SPS, přičemž spotřebuje jen 150 µA (typická hodnota) při provozním napětí 2 V. Pružnost celé řady zvyšují také 12bitové verze, které jsou její součástí.

To jsou výrobky řady High Performance Analog > Your Way™

Blokové schéma ADS1115

zvětšit Zvětšit

Klíčové funkce
  • Pouzdro QFN (RUG): 2,0 x 1,5 x 0,4 mm
  • Rychlost přenosu dat: 8 – 860 SPS
  • Napájecí proud: 150 µA (typický)
  • Napájecí napětí: 2,0 – 5,5 V
  • Integrované na čipu:
    • Oscilátor a režim low-drift
    • PGA (x2/3, x1, x2, x4, x8, x16) (pouze ADS1115 a ADS1114)
    • Komparátor (pouze ADS1115 a ADS1114)
    • 4kanálový vstupní MUX (pouze ADS1115)
  • Zbytkové napětí: 100 µV
  • Rozšířený teplotní rozsah: –40 °C až +125 °C
Základní přednosti
  • O 70 % menší rozměry pouzdra než nejmenší konkurenční převodníky snižují velikost celého systému
  • Různé možnosti výběru zajišťující škálovatelnou integraci a snížený počet komponent
  • 14x rychlejší vzorkovací frekvence podporuje stále rostoucí požadavky na měření
  • Integrovaný programovatelný komparátor zjednodušuje monitorování systému
  • Zvýšení výkonu vestavných analogově-digitálních převodníků
Základní aplikace
  • Monitorování baterií
  • Přenosné přístroje
  • Řízení průmyslových procesů
  • Zdravotnické přístroje
  • Inteligentní převodníky
  • Spotřební zboží

Čip ADS1115
Elektronický bulletin


Sdílejte a zůstaňte informovaní
Pomocí tlačítka níže můžete tuto stránku odeslat e-mailem, přidat mezi oblíbené položky nebo na ni upozornit v oblíbené sociální síti. Přejetím myší zobrazíte všechny možnosti.