Vzorek, EVM a datový list 

Objednat vzorek & EVM 
ISO1050 Vzorek EVM
Stáhnout Datový list 
ISO1050

Složka produktu

výběrem & řešením

Průvodce výběrem rozhraní Průvodce výběrem rozhraní
(.pdf 2,28 MB)
Stáhnout

Doplňkové produkty TI

Proudová izolace Mikrořadiče

Perfektní spojení

První integrovaný izolovaný CAN přijímač

Zařízení ISO1050 od společnosti Texas Instruments je prvním výrobkem svého druhu, které kombinuje CAN a izolační technologie s cílem snížit počet povinných součástí ze tří na jednu a zjednodušit návrh desek pro průmyslovou automatizaci, řízení motorů a zdravotnická zařízení. Doba síťové odezvy snížena o 34 %, takže návrháři mohou používat delší síťové kabely než u jiných běžných izolovaných řešení CAN. Spotřeba energie na úrovni celého systému je nižší o 38 % v porovnání s izolovanými řešeními používajícími optické vazební členy. U vysokonapěťových aplikací, kde je kladen důraz na minimální rozměry, snižuje balík s šířkou těla jen 6,1 mm velikost zabraného místa na desce o 30 %.

To jsou výrobky řady High Performance Analog >> Your Way™

Blokové schéma ISO1050

zvětšit Zvětšit

Další funkce a výhody
  • Velmi nízké elektromagnetické vyzařování (EME) dovoluje nasazení v citlivých analogových aplikacích, například průmyslových senzorech
  • Kapacitní technologie v izolátorech TI nabízí galvanické oddělení až do napětí 4 000 V a předpokládanou životnost více než 25 let
  • Splňuje požadavky standardu ISO 11898
  • Splňuje požadavky na časování standardů DeviceNet a CAN
  • Široké rozmezí teplot od -55 °C do 105 °C vyhovuje nejrůznějším průmyslovým aplikacím

Čip ISO1050
Elektronický bulletin


Sdílet vědomosti a zůstat informován
Pomocí tlačítka níže můžete tuto stránku odeslat e-mailem, přidat mezi oblíbené položky nebo na ni upozornit v oblíbené sociální síti. Přejetím myší zobrazíte všechny možnosti.