>
První jednočipový digitální snímač teploty IR MEMS na světě
Umožňuje bezkontaktní měření teploty přenosnými zařízeními a ve spotřební elektronice.
Pasivní infračervený snímač teploty TMP006 byl vyvinut s využitím odborných znalostí technologie MEMS společnosti TI. Je také prvním z nové třídy snímačů ve velmi malém pouzdře s nízkým příkonem a nízkou cenou. Jeho o 90 % nižší spotřeba a proti existujícím technologiím o více než 95 % menší rozměry činí bezkontaktní měření teploty možným ve zcela nových oblastech trhu i aplikací.
Klíčové funkce a výhody
- Kompletní jednočipové řešení včetně integrovaného termočlánku MEMS, úpravou signálu, převodníku ADC a místní teplotní reference
- První termočlánek určený pro přenosná zařízení využívá velmi tenký profil (max. 0,625)
- Obvody s nízkým příkonem prodlužují výdrž bateriemi napájených zařízení
| Popis | Rozsah měření | Napájení | Pouzdro | Technický list | Vzorky | Vývojová sada |
|
TMP006 |
|
|
|
1,6 x 1,6 mm WCSP (profil 0,625 mm) | ![]() Stáhnout |
![]() Objednat |
![]() Objednat |
Funkční blokové schéma snímače TMP006 Zvětšit |
Princip funkce snímače TMP006![]() Zvětšit |
Приложения
Consumer Electronics: Improves performance and safety. Enables new user applications.
- Tablets
- Смартфоны
- Notebooks
Energy/ Industrial/ Communications: Enables smaller and lower power products.
- Thermostats/ HVAC
- NDIR: CO2 gas detection
- Счетчики
- Food & Medical safety
- Power supplies & power amplifiers
Videa

Objednejte si vyhodnocovací modul
TMP006 EVM
Technologie využívající infračervené záření a měření teploty
Technický list
TMP006 Datasheet
(sbos518.pdf)
Stáhnout
Průvodce
Signal Chain Guide
(sylb174a.pdf)
Stáhnout
Další zdroje





TMP006