>

Průvodce výběrem a řešením

Převod DC/DC Převod DC/DC
(slvt157.pdf 0,22 MB)
Stáhnout


Průvodce řízení napájení 2010 Průvodce řízení napájení 2010
(slvt145.pdf 7,4 MB)
Stáhnout


Referenční příručka pro návrh LED aplikací Referenční příručka pro návrh LED aplikací
(slyt349.pdf 2,94 MB)
Stáhnout

TPS63020: Malý, účinný 4 A
spínaný buck-boost

TPS63020: Malý, účinný 4 A spínaný buck-boost - TI.com

Prodlužte životnost baterie

TPS63020 je nejmenší a nejvýkonnější 4A spínaný buck boost měnič pro přenosnou elektroniku. Umožňuje velký výstupní proud při vysoké účinnosti v širokém rozsahu vstupního napětí od 1,8 V do 5,5 V a má zároveň vynikající účinnost při malé zátěži.

Měnič pracující na frekvenci 2,4 MHz je dodáván v malém pouzdře SON s rozměry 3 mm x 4 mm x 1 mm a s jeho využitím lze sestavit kompletní řešení DC/DC měniče na ploše menší než 100 mm2 – o 60% méně než u konkurenčních řešení..

Funkce a výhody

  • Velký výstupní proud při dosažení až 96% účinnosti
  • Dynamické omezení vstupního proudu chrání integrovaný obvod i systém
  • Úsporný režim udržuje vysokou účinnost při malé zátěži
  • Podpora stávajících a nových lithiových článků nebo dvou- a tříčlánkových alkalických, NiCd nebo NiMH akumulátorových baterií
Obvody Přepínač
Proud
Vin (V) Vout (V) Frekvence (kHz) Pouzdro Vzorky EVM
Buck-boost převodníky
TPS63020 4 A 1,8 až 5,5 1,2 až 5,5 2400 3 x 4 x 1 mm 14-QFN Objednat vzorky Objednat EVM
TPS63010 2,2 A 2 až 5,5 1,2 až 5,5 2400 2,14 x 1,93
x 0,625 mm 20-WCSP
Objednat vzorky Objednat EVM
TPS63000 1,8 A 1,8 až 5,5 1,2 až 5,5 1500 3 x 3 x 1 mm 10-QFN Objednat vzorky Objednat EVM
TPS63030 1 A 1,8 až 5,5 1,2 až 5,5 2400 2,5 x 2,5 x 0,8 mm
10-QFN
Objednat vzorky Objednat EVM
Boost měnič s nízkým vstupním napětím a vysokým výstupním proudem
TPS61030 4 A 1,8 až 5,5 1,8 až 5,5 600 4 x 4 x 1 mm 16-QFN Objednat vzorky Objednat EVM
Obvody Iout (max) Vin (V) Vout (V) Frekvence (kHz) Pouzdro Vzorky EVM
Buck měniče s nízkým vstupním napětím a vysokým výstupním proudem
TPS62065 2 A 3 až 6 0,8 až 6 3000 2 x 2 x 0,8 mm 8-QFN Objednat vzorky Objednat EVM
TPS54318 3 A 2,95 až 6 0,8 až 6 500 3 x 3 x 0,8 mm 16-QFN Objednat vzorky Objednat EVM
TPS54418 4 A 2,95 až 6 0,8 až 6 500 3 x 3 x 0,8 mm 16-QFN Objednat vzorky Objednat EVM


Účinnost TPS63020 při 3,3 Vout Blokové schéma TPS63021


zvětšit Zvětšit


zvětšit Zvětšit

Integrované obvody pro správu nabíjení baterií

Obvody Počet řad článků Iout Vin (Max) Topologie řízení Pouzdro Vzorky EVM
bq24156 1 1,5 A 20 Režim přepnutí:
3000 kHz
2,1 x 2 mm 20-WCSP
bq24155 1 1,25 A 20 Režim přepnutí:
3000 kHz
5 x 6,4 mm 14-VQFN Objednat vzorky
bq24073 1 1,5 A 28 Lineární 3 x 3 mm
16-QFN
Objednat vzorky Objednat EVM
K zobrazení tohoto obsahu musí být povolen JavaScript.

Aplikační poznámky

Návrhový software SwitcherPro™

Návrhový software SwitcherPro™