>

Regulátor napětí IC s nízkým úbytkem napětí (LDO) a velmi nízkým šumem

Komplexní řešení pro analogové aplikace vyžadující
přesné napájení

Regulátor LDO TPS7A30, ve spojení s regulátorem LDO TPS7A49 pro kladná napětí, poskytuje návrhářům komplexní řešení pro analogové aplikace vyžadující přesné napájení. Regulátory LDO se vyznačují mimořádně vysokým potlačením změny napájecího napětí (PSRR) a nízkým výstupním šumem pouhých 16 µV RMS. Regulátor LDO TPS7A30 poskytuje proud –200 mA, zatímco LDO TPS7A49 řídí proud 150 mA. TPS7A30 LDO generuje -200mA, zatímco TPS7A49 LDO poskytne 150mA

Obvody VIN (V) IOUT (mA) VDO (mV) IQ (µA) Technický list
TPS7A30 –3 až –36 –200 216 55 Stáhnout PDF Stáhnout
TPS7A49 +3 až +36 150 241 55 Stáhnout PDF Stáhnout

Klíčové funkce

  • 1.5% jmenovitá přesnost
  • Stabilní s keramickým výstupním kondenzátorem 2.2 µF
  • Nízký šum/vysoké PSRR
    • Nízký výstupní šum pouhých 16 µV RMS
    • PSRR 72 dB při 1 kHz a 55 dB při 10 kHz až 700 kHz

Základní přednosti

  • Lepší přesnost pro VCO, PLL a ADC
  • Menší rozměry a nižší cena v porovnání s tantalovým provedením
  • Vylepšený dynamický rozsah v RF aplikacích, filtrech a zpracování DC/DC špiček.
Bezplatné vzorky
výběrem a řešením
  • Průvodce řízení napájení 2010Průvodce řízení napájení 2010
    (slvt145.pdf 7,4 MB)
    Stáhnout
Zdroje


Regulátor napětí IC s nízkým úbytkem napětí (LDO) a velmi nízkým šumem určený pro analogové aplikace vyžadující přesné napájení a aplikace citlivé na šum – TPS7A30

TPS7A30 / TPS7A49 Vyhodnocovací moduly





Zpět na začátek