Inteligentní měření
Široké portfolio společnosti TI přináší inteligentní řešení pro měření

Komplexní portfolio měřicích nástrojů společnosti TI zahrnuje zařízení určená pro měření elektřiny, vody a plynu a stejně tak zařízení vybavená rozhraním pro komunikaci po napájecí síti (PLC) a radiofrekvenčními technologiemi (RF), vhodná pro automatické odečty (AMR), které zákazníkům umožňují navrhnout „inteligentní“ řešení pro měření.

Jako součást inteligentního řešení mohou dříve nezávislé systémy, např. měřicí přístroje, domácí termostaty a velká zařízení, komunikovat bezdrátově nebo prostřednictvím stávající napájecí sítě, čímž spotřebitelům pomáhají ve výběru na základě více dostupných informací.
Další informaceDalší informace Inteligentní řešení pro měření Inteligentní měření do inteligentní domácnosti
Společnost TI nabízí nejucelenější sadu řešení pro inteligentní měření počínaje vysoce optimalizovanými vestavěnými procesory specifických aplikací, přes radiofrekvenční systémy s nízkým výkonem, správu napájení až po RFID.

Inteligentní energetická řešení v rámci TI
Vestavné procesory Napájení Radiofrekvenční systém s nízkým výkonem
  
Průmyslové aplikace:
 
Rychlejší doba dodání na trh
  • celosvětově používané know-how v oblasti měření a produktů,
  • komplexní koncová řešení systému v čipu (SoC),
  • inovace a odbornost napříč širokým portfoliem pokrývající všechny hlavní funkce měřicích přístrojů.
Flexibilita
  • kompletní portfolio hardwaru, softwaru a systémů v čipu připravených dle požadavků na funkčnost,
  • řešení pro budoucnost,
  • aktualizovatelný programovatelný systém Flash podporující rozvíjející se celosvětové standardy,
  • k dispozici jsou standardy IEC, ANSI, ZigBee, Wireless,
    M-Bus, PLC,
  • škálovatelné řady řešení umožňující optimalizaci systémových požadavků.
   Inteligentní řešení
  • optimalizovaný elektroměr SoC (MSP430FE4xx),
  • systém v čipu s optimalizovanou nízkou spotřeba při vysílání,
    (CC2520 + CC2591 rozšiřovač pokrytí, ZigBee, CC1101 ISM),
  • flexibilní procesory komunikace po napájecí síti (TMS320F28xx),
  • zabezpečené předplacené RFID,
  • komunikační moduly GSM/GPRS,
  • doplňující rozhraní a správa napájení,
  • cenově přístupná integrace a množstevní výroba,
  • bezdrátový standard M-Bus.


Digitální signálové procesory DSP pro video monitorování na měření
Společnost TI poskytuje více digitálních mediálních procesorů optimalizovaných pro řadu aplikací video dozoru včetně IP síťových kamer a rekordérů DVR. Tyto procesory přinášejí vyšší kvalitu, širší pole zobrazení snímků ve vysokém rozlišení a nižší náklady za elektronické materiály a zároveň snižují dobu vývoje.
Digitální signálové procesory DSP pro aplikace video monitorování

Převod bezkontaktní radiofrekvenční technologie
Inteligentní měřicí přístroje s bezpečným předplatným
Bezkontaktní radiofrekvenční (RF) čipové technologie – integrované v inteligentních měřicích přístrojích a platebních kartách či kuponech spotřebitelů – mění inteligentní měřicí přístroje na bezpečná předplacená zařízení. Předplacené inteligentní měřicí přístroje s funkcí RF umožňují nástrojům přístup k širší klientele, přičemž snižují nebezpečí neplatičů a nabízejí spotřebitelům nový, rychlý a pohodlný způsob regulace a platbu za služby. Další informaceDalší informace
TI-RFID™ pro předplacené systémy


Novinky
Více o nových mikrokontrolérech CC430 s RF pro bezdrátový standard M-Bus. Další informaceDalší informace

Oznamujeme uvedení nového mikrokontroléru (MCU) řady MSP430FE42x2 systému v čipu pro cenově efektivnější, energeticky výhodnější řešení měření pomocí e-metru. Další informaceDalší informace

Společnosti Radiocrafts a Sensinode uvedly bezdrátovou bránu standardu M-Bus určenou pro AMI (automatickou měřicí infrastrukturu) a WSN (bezdrátovou síť snímačů). Další informaceDalší informace

Společnost Sensinode uvádí technologii standardu Metering Bus s nízkovýkonovými RF vysílači společnosti TI.
Další informaceDalší informace

Mikrořadiče MSP430F47x4 společnosti TI snižují počet součástí pro jednofázové a vícefázové měření. Další informaceDalší informace

Automatizované systémy správy měření společnosti Incotex zlepšují využití energie a přesnost užitím technologie řídicích jednotek TI. Další informaceDalší informace

Systémy RFID společnosti Texas Instruments otevírají nové oblasti trhu s bezkontaktním uzavřeným systémem s bezpečným čipem a modulem standardu ISO/IEC 14443: Více aplikací a vrstevnaté zabezpečení navržené do vysokorychlostní platformy s nízkým výkonem. Další informaceDalší informace

Vysokofrekvenční vícestandardové integrované obvody čteček RFID společnosti Texas Instruments zvyšují flexibilitu provedení, zvyšují výkon čtečky a zmenšují rozměry integrovaného obvodu. Další informaceDalší informace

Řešení inteligentních měřicích přístrojů


Blokové schéma inteligentních měřicích přístrojů Více o inteligentních měřicích přístrojích:
Řešení AMR/AMI od
Texas InstrumentsDalší informace

Inteligentní měření – zdroje


Pro výběr správného mikrořadiče použijte jednoduchý a interaktivní nástroj pro výběr MCU společnosti TI.
Nástroj pro výběr MCUDalší informace

Mikrořadiče MSP430 s velmi nízkým výkonem jsou navrženy výslovně pro požadavky aplikací nástrojů měření.
Další informaceDalší informace

Mikrořadiče Piccolo™ poskytují ovládání v reálném čase pro lepší využití energie, což je vhodné pro aplikace s vysokými nároky na výdaje.
Další informaceDalší informace

Řešení řízení spotřeby integrovaných obvodů sahá od standardních integrovaných obvodů až po vysoce výkonné zásuvné moduly a integrované napájecí moduly.
Více o jednotkách LDO navržených pro MSP430Další informace

Pomocí interaktivního výkonného nástroje pro rychlé vyhledávání společnosti TI si vyberte
správnou součást.
Výkonný nástroj pro rychlé vyhledáváníDalší informace

Nízkovýkonové RF protokoly
SimpliciTI
ZigBee/Z-Stack

Nízkovýkonové RF systémy a integrované obvody jsou nabízeny pro cenově příznivá nízkovýkonná bezdrátová řešení pro pásmo ISM, ZigBee a různé aplikace s krátkým dosahem ve frekvenčním pásmu 315/433/868/915 MHz a 2,4 GHz.
Další informaceDalší informace

ZigBee Smart Energy nabízí společnostem bezpečný nástroj snadno ovladatelných bezdrátových domácích sítí (HAN) pro správu energie. Smart Energy umožňuje nástrojům a jejich zákazníkům přímo komunikovat s termostaty a jinými inteligentními spotřebiči.
Další informaceDalší informace

Systémy AMI měří, sbírají a analyzují využití energie z pokročilých zařízení, jakými jsou elektroměry, plynoměry a vodoměry, pomocí rozličných komunikačních médií na základě požadavku nebo na základě předem definovaného plánu.
Další informaceDalší informace

Více o vysokofrekvenčním integrovaném obvodu čtečky RFIDTRF796x společnosti TI.
Další informaceDalší informace

Iniciativy inteligentního měření
po celém světě
.
Další informaceDalší informace

Poznámky k použití

Videa systémů RF s nízkým výkonem

Podívejte se na systémy RF s nízkým výkonem společnosti TI v provozu na těchto videích systémů RF s nízkým výkonem na stránkách Komunity E2E TI (Beta)
Sdílejte a zůstaňte informovaní
Pomocí tlačítka níže pošlete tuto stránku e-mailem, přidejte si ji do záložek nebo ji vyvěste do záložek své oblíbené sociální sítě. Všechny možnosti zobrazíte přejetím myši přes tlačítko.