Vzorky a nákup


Společnost Texas Instruments svým zákazníkům nabízí možnost objednání desky pro testování (EVM) , software a vzorky polovodičů pro účely výzkumu, výroby prototypů a testování. Snažíme se tak svým zákazníkům pomáhat při rychlejším uvádění jejich výrobků na trh a spolu děláme náš svět inteligentnějším, zdravějším, bezpečnějším, zelenějším a zábavnějším místem pro život. Objednejte si integrovaný obvod nebo nástroje pro vývoj aplikací ještě dnes.

Bezplatné vzorky

Rychlá a bezplatná dodávka produktů společnosti Texas Instruments.

Objednat vzorky




Zjistit ceny a dostupnost

Vyhledat všechny konkrétní údaje, např. ceny, stav zásob, dodací lhůtu a dostupnost u distributorů ve složce zvoleného produktu.

Máte k dispozici označení hledaného prvku?

Máte k dispozici označení více hledaných prvků?

Aplikace Seznam materiálu vám pomůže získat příslušné informace pro několik produktů.

  Znáte rodinu produktů?

Znáte svou aplikaci?

Kontaktujte prodejního zástupce společnosti Texas Instruments ve své oblasti:

Zobrazit všechny distributory pro:

Nápověda


Další možnosti

Nové bezplatné vzorky

ADS1115

ADS1115 - Kdo neviděl, neuvěří

Nejmenší 16bitové ADC na trhu


ISO 1050

ISO1050

Nejnižší spotřeba,
nulová odchylka

TPS54620

TPS54620

Nejmenší DC/DC 6 A, 17 V SWIFT™

Nejoblíbenější bezplatné vzorky

CC1101: Nízkopříkonový VF vysílač-přijímač v pásmu pod 1 GHz

BQ32000DR: Sériové hodiny reálného času (RTC)

TPS54620RGYR: Vstup 4,5 V až 17 V, 6 A synchronní snižovací převodník SWIFT™

MSP430F5438IPZR: 16bitový mikrokontrolér s velmi nízkou spotřebou, 256 kB paměť Flash, 16 kB RAM, 12bitový ADC, 4 USCI, 32bitová hardwarová násobička