>

Digitální signálové procesory a mikroprocesory ARM

Platformy

Komunita a podpora návrhů

Začínáme

Nástroj pro výběr

Procesory DSP+ARM® Integra™

 


Nová generace DSP+ARM® Integra™ C6A816x nabízí v oboru nejvyšší výkon digitálního signálového procesoru s frekvencí 1,5 GHz a významnou cenovou úsporou.

Integra Image Nová generace DSP+ARM® Integra™ C6A816x nabízí v oboru nejvyšší výkon digitálního signálového procesoru s frekvencí 1,5 GHz a významnou cenovou úsporou.

K hlavním vlastnostem C6A816x patří:

  • Digitální signálový procesor s jedním 1,5 GHz jádrem s plovoucí a pevnou čárkou umožňuje přesné a rychlé zpracování signálu
  • Digitální signálový procesor a 1,5GHz ARM® Cortex™-A8 na jednom čipu, pomáhá snížit spotřebu energie systému, zlepšit výkon a snížit prostorovou náročnost a výrobní cenu desky
  • Integrace širokopásmových periferií přidává plynulé připojení k síti a současně šetří prostor a náklady
  • Kontroléry pro více displejů a 3D grafické jádro s podporou až tří displejů a složitých grafických rozhraní
  • Klíčové periferie: dvoukanálová sběrnice PCIExpress (PCIe), dva porty USB 2.0, HDMI TX, dvě externí 32bitová rozhraní pro paměti DDR2/DDR3 s frekvencí až 1,6 GHz, rozhraní SATA až pro dva externí disky, dvě rozhraní 10/100/1000 MB/s Ethernet MAC (EMAC) podporující standard Gigabit Media Independent Interface (GMII) a dvoukanálový vstup-výstup pro video

Zdroje C6A816x Integra DSP+ARM

Podpora a školení

Najděte všechny informační zdroje a aktuální příležitosti pro školení a aktivity komunity, týkající se nových procesorů Integra.

Další produkty skupiny Integra

Prohlédněte si kompletní portfolio aplikačních procesorů Integra. Další informace

Další zdroje informací