>

Digitální signálové procesory a mikroprocesory ARM

Platformy

Komunita a podpora návrhů

Začínáme

Nástroj pro výběr

Vysoce výkonné vícejádrové digitální signálové procesory C6000

 

Vysoce výkonné vícejádrové digitální signálové procesory TMS320C6472 pracují na frekvenci až 4,2 GHz při spotřebě energie nižší až o 40 % a 2/3 ceně.

TMS320C6472Verze se třemi různými rychlostmi umožňují výrobcům vyvinout produkty náročné na rychlost zpracování, které vyžadují maximální energetickou účinnost pro takové aplikace, jakými je například špičková výpočetní technika, klíčová zařízení, zkušební a měřicí přístroje, lékařské zobrazovací systémy a špičkové zpracování obrazu a videa. Klíčové funkce a výhody procesoru C6472:

  • Obsahuje šest vysokorychlostních jader C64x+™ DSP, pracujících na frekvenci 500 MHz, 625 MHz a 700 MHz; zajištěna je zpětná kompatibilita s ostatními digitálními signálovými procesory C64x.
  • Nabízí nejlepší energetickou účinnost v oboru v kategorii frekvence 3 GHz při 0,15 mW/MIPS.
  • Vícejádrový digitální signálový procesor s nejvyšším výkonem až 4,2 GHz/33600 MMACS a 4,8 MB paměti L1/L2 RAM na čipu.
  • 768 kB sdílené programové a datové paměti L2 a kontrolér sdílené paměti
  • Široká škála periferií včetně gigabitového Ethernetu, SRIO, DDR2, TSIP, HPI, Utopia, I2C, GPIO a dalších.

Začněte již dnes.

product-folder Více informací o produktu | pdf Stáhnout technický list | sample Objednat nástroj

Další informace

Další informace k C6472

Další informační zdroje k digitálním signálovým procesorům s vysokým výkonem C6000


Bloková schémata systému C6472