>

Digitální signálové procesory a mikroprocesory ARM

Vybrat platformu

Vybrat produkt

Najít software a nástroje

Získat podporu

Začněte

Vybrat produkt

Podle typu procesoru
ARM | DSP | DSP+ARM | Vícejádrové DSP

Podle aplikace

Podle operačního systému

Podle kodeku

 

Vybrat řadu zařízení

Hledáte...

Mikroprocesory ARM

 

Digitální signálové procesory (DSP)

32-bitové mikroprocesory ARM® DSP & DSP + ARM®   Vícejádrové procesory DSP   DSP s velmi nízkou spotřebou
375 MHz v hodnotě 600 MHz / Výk. Řada do 1,5 GHz Digitální signálové procesory pro výpočty s pevnou i plovoucí desetinnou čárkou, grafickým akcelerátorem na frekvencích 300 MHz až 1,5 GHz Vícejádrové procesory s frekvencí až 10 GHz, výpočty v pevné/plovoucí des. čárce, akcelerátory Frekvence až 300 MHz, výpočty v 16-bitové pevné des. čárce, akcelerátory FFT (rychlé Fourierovy transformace)
Podpora vyrovnávacích pamětí, RAM, ROM, LPDDR, DDR2/DDR3, sběrnic GEMAC, PCIe+PHY, SATA+PHY, CAN, USB+PHY, PRU Vyrovn. paměť, RAM, ROM, mDDR, DDR2/DDR3, USB 2.0 OTG, GEMAC, SATA, SPI, UPP, PRU, PCIe2.0, McBSP, McASP Vyrovn. paměť, RAM, ROM, RapidIO, PCIe, 10/100MAC, Hyperlink, DDR2/3 Až 320 kB RAM, až 256 kB ROM, USB 2.0, ADC, SPI, McBSP, I2C, LCD, integrované regulátory
Průmyslová automatizace, přenosné datové terminály, jednodeskové výpočetní systémy Video, audio, hlasové, bezpečnostní, konferenční, testovací a měřicí aplikace Telekomunikace, zdravotnictví, kriticky důležitá zařízení, základnové stanice Přenosné audio/hlasové aplikace, biometrická zařízení pro snímání otisků prstů, přenosná zdravotnická zařízení
5,00 až
50,00 USD
5,00 až
200,00 USD
40,00 až
200,00 USD
2,99 až
10,00 USD

Najít software a nástroje

Vyhledejte software a nástroje pro své zařízení: 

 

Získat podporu

Vyhledat odpovědi ve fórech


Komunita Open Source


Školení a události

Prohledat Wiki o vestavných procesorech pro pomoc při návrhu


Začínáme


Technické dokumenty


 

Další zdroje

Nedávno zobrazené produkty


Vícejádrový


Nyní k dispozici