Analogové systémy s vysokým výkonem - váš směr

Správa napájení

Další reference

Aplikační poznámky

Školení

Nástroje a software

Bloková schémata

Referenční návrhy

Analog eLAB™

Řešení napájecích integrovaných obvodů společnosti Texas Instruments sahá od standardních integrovaných obvodů až po vysoce výkonné zásuvné moduly a integrované napájecí moduly. Od AC/DC a DC/DC napájecích zdrojů, lineárních regulátorů a DC/DC neizolovaných spínaných regulátorů až po PMIC a napájení displejů vám při realizaci vašeho projektu pomůže výběr napájecích obvodů společnosti Texas Instruments.

Nabídka produktů / Parametrické hledání

Rychlé rozšířené vyhledávání

*Vyžaduje se

Vstup

*Jmenovité Vin

(V)

 

Výstup 1

Vout

(V)

Iout

(A)


Zobrazit další kritéria


Řešení napájení pro procesor dle vašeho výběru

Vybrat typ procesoru

Vybrat řadu procesorů


Návrhové, simulační a výběrové nástroje

Zprávy

  • V dubnu hlasovaly stovky čtenářů SemiApps.com v soutěži Greenest SemiApps 2008 a jako nejekologičtější produkt vybrali UCC28070 společnosti Texas Instruments.
  • Produkt bq27500 společnosti Texas Instruments byl nedávno zařazen do seznamu EDN Nejžhavějších 100 produktů roku 2007. Integrovaný obvod měřiče náboje baterií System-Side Impedance Track™ vybraný redaktory, měří přesné vybíjecí účinky, stáří a teplotu na životnost baterie.

Důležité webové stránky

Nejoblíbenější poznámky k aplikaci

Technické zdroje

Videoklipy

Kanály RSS

Power Mgt Guide

  • TPS2552: Nastavitelný rozvodový přepínač s omezením proudu, aktivní při nízké úrovni, s konstantním proudem
  • TPS2420: Přepínač pro přepínání za chodu 3-20 V s integrovaným FET 0-5 A, duální poruchový práh s monitorováním výstupního proudu
  • TPS61175: Vysokonapěťový zesilovací převodník 3 A s měkkým startem a nastavitelnou spínací frekvencí
  • TPS62110: Nastavitelný 1,5 A, 17 V (Vin) snižovací převodník v QFN-16
  • TPS61500: Budicí člen LED s vysokým jasem a integrovaným 3 A, 40 V výkonovým spínačem
  • BQ24072: TI 1,5 A lineální nabíjecí obvod s provozem z AC adaptéru a USB
  • TPS54160: 60 V DC/DC převodník SWIFT™ s technologií Eco-mode™ je zaměřen na zvýšenou účinnost při nízkém zatížení

Nyní je k dispozici nový Deník analogových aplikací!

Články v Deníku analogových aplikací z tohoto měsíce - zabývá se převodníky dat a řízením spotřeby - zaměřuje se na způsoby, kterými lze zařízení používat a řešit tak specifické konstrukční požadavky.

Nyní lze stáhnout software SwitcherPro™ Desktop

Návrhový software SwitcherPro™ je nyní k dispozici jako samostatná aplikace. Stáhněte si aplikaci do počítače a budete moci ukládat návrhy a pracovat plně offline podle svých možností. Stáhněte kliknutím na odkaz „více“.