Analogové systémy s vysokým výkonem – váš směr

RF/IF a ZigBee® Řešení

Další reference

Aplikační poznámky

Školení

Nástroje a software

Bloková schémata

ZigBee®

Analog eLAB™

Společnost Texas Instruments nabízí cenově výhodná bezdrátová řešení s nízkým výkonem pro pásmo ISM, ZigBee a jiné aplikace s krátkým dosahem pro frekvenční pásma 315/433/868/915 MHz a 2,4 GHz. Nabídka společnosti Texas Instruments zahrnuje integrované obvody pro vysokofrekvenční transceivery, vysokofrekvenční vysílače, přijímače a čtečky RFID.

  • CC2590: Analogové rozhraní k 2,4 GHz VF zařízením s nízkým výkonem společnosti Texas Instruments
  • TRF370317: Nový modulátor 4 GHz s fázovým rozdílem 90° nabízí špičkový výkon s více nosnými vlnami
  • CC2591: Zvýšení pokrytí pro 2,4 GHz VF transceivery s nízkým výkonem, vysílače a produkty SoC
  • CC2520: Vysokofrekvenční transceiver druhé generace 2,4 GHz ZigBee/IEEE 802.15.4
  • CC2480A1: První síťový procesor Z-Accel ZigBee, který zjednodušuje konstrukci a zkracuje dobu uvedení na trh
  • CC1110F32: Skutečný SoC (System-on-Chip) s vysokofrekvenčním transceiverem s nízkým výkonem
  • CC2510F32: Vysokofrekvenční transceiver 2,4 GHz, 8051 MCU, s pamětí Flash 32 kB a rozhraním USB typu Full-Speed

Produkty třetích stran

Síť vývoje vysokofrekvenčních systémů s nízkým výkonem

Potřebujete pomoc s moduly, technickými službami a vývojovými nástroji? Projděte si síť vývoje vysokofrekvenčních systémů s nízkým výkonem a najděte vhodného partnera!

CC2591

Nyní je k dispozici verze 1.1.0!

Síťový protokol SimpliciTI – stažení zdarma

Vše potřebné v JEDNOM čipu

MCU + VF transceiver + Flash + USB + AES + Software
Společnost Texas Instruments dodává rozsáhlý sortiment integrovaných vysokofrekvenčních systémů v čipu (SoC) s nízkým výkonem, které lze použít jako kompletní mikrokontrolér i jako VF transceiver.

Komunita vysokofrekvenčních zařízení s nízkým výkonem


CC430

Další zdroje VF/MF: