Die Prozessoren der Baureihe AM35x sind auf Cortex™-A8 basierende ARM-Mikroprozessoren für industrielle Anwendungen. Diese Prozessoren bieten viele unterschiedliche Gehäuseoptionen, optionale Unterstützung des industriellen Temperaturbereichs, Integration von Peripheriegeräten und überlegene Leistungsfähigkeit und Grafikfunktionen bei einer Leistungsaufnahme von unter einem Watt. Die Systemintegration ermöglicht es den Entwicklern, die Systemkosten durch eine Vielzahl von auf dem Chip untergebrachten Peripheriegeräten zu reduzieren, wie z. B. durch CAN-Controller und Ethernet-MACs (EMAC). Das modulare AM35x-Evaluierungsmodul, das auch ein Software-Entwicklungskit für Linux mit einschließt, beschleunigt die Produktentwicklung. Unterstützung von Windows® Embedded CE ist für das 4. Quartal 2009 geplant und Unterstützung für weitere Betriebssysteme sowie RTOS ist für das 1. Quartal 2010 geplant. Die komplette Produktpalette der Sitara-Familie anzeigen. |