Low-Power-Single-, -Dual- und -Quad-Hochgeschwindigkeits-A/D Wandler
11- bis 16-Bit-Auflösung, bis 250 MSPS, kleiner Formfaktor, breiter Anwendungsbereich
Die TI-Produktfamilien ADS4000 und ADS6000 liefern leistungsstarke Ein- und Mehrkanal-A/D-Wandler-Lösungen mit 11- bis 16-Bit-Auflösung und äußerst geringem Stromverbrauch. Mit der dynamischen Stromverbrauchsskalierung ermöglicht die Baureihe ADS4000 bei 14-Bit Auflösung und einer Leistungsaufnahme von nur 275 mW eine Geschwindigkeit von 250 MSPS und bei 215 mW eine Geschwindigkeit von 160 MSPS. Die Baureihe ADS6000 bietet das beste Dynamikverhalten bei Low-Power-A/D-Wandlern: Signal/Rausch-Verhältnis (SNR) bis zu 70 dB bei einem verzerrungsfreien Dynamikbereich (SFDR) von 81 dBc und einer ZF von 250 MHz. Mit sehr großem Dynamikbereich für Eingangsfrequenzen vom Basisband bis über 200 MHz hinaus zeichnet sich die Produktreihe ADS4000/ADS6000 durch eine Balance zwischen Packungsdichte, dynamischer Leistung und Leistungsaufnahme für eine Reihe von Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit hoher Bandbreite aus.
Zur Anzeige dieser Inhalte müssen JavaScript und Flash aktiviert sein.
Anwendungen:
Kommunikationsinfrastruktur:
Remote Radio Head
Software-definiertes Radio
MIMO und Diversity-Empfänger
DPD-Rückkopplung
Testgeräte für die Kommunikationstechnik
Satellitenmodems
Radar und hochauflösende Bildgebung
Manpack-Funkgeräte (Militär)
Tragbare Prüfvorrichtungen
Datenerfassung
High-Definition-Video
Merkmale:
ADS4000: Einkanal-Wandler mit und ohne Puffer für 160 bis 250 MSPS
ADS6000: Produktreihe verfügbar in Ein-, Zwei- und Vier-Kanal-Varianten mit 11-, 12- und 14-Bit-Auflösung sowie Geschwindigkeiten von 40 bis 250 MSPS
Leistungsaufnahme: 215 bis 375 mW pro Kanal beim ADS4000 und 260 bis 785 mW pro Kanal beim ADS6000
Hohe Bandbreite
Temperaturbereich für industrielle Anwendungen: -40 °C bis +85 °C