Hochauflösender ADS5263 ADC
für medizinische Bildgebung
Hochintegrierter 16-Bit Vierkanal-A/D-Wandler (ADC) mit einer hohen Abtastfrequenz von bis zu 100 MSPS für High-End-Bildgebungssysteme.
Wichtigste Leistungsmerkmale und Vorteile
- 16-Bit-Auflösung mit einer Abtastfrequenz von bis zu 100 MSPS für höchste Leistung
- SNR von 84,6 dBFS bei 10 MHz für beste Bildqualität
- Niedriger Stromverbrauch von 380 mW/Kanal bei kompakten medizinischen Bildgebungssystemen
- Grafikauflösung mit 14-Bit und 16-Bit für den Wechsel zwischen Low-Power und schnellem, hochauflösendem Betrieb
- Vier Kanäle in einem 9 mm x 9 mm QFN-Gehäuse mit 50% Platzeinsparung
- Ein nicht magnetisches Gehäuse ermöglicht die Verwendung in starken Magnetfeldern, wie bei Kernspintomographie (MRI) und anderen hochauflösenden Anwendungen
Video zum ADS5263 - dem kompaktesten ADC für medizinische Bildgebung
TI-Lösungen für die medizinische Bildgebung
Klicken Sie auf die Pfeile, um weitere Lösungen anzuzeigen
- Kernspintomographie
Vergrößern | Interaktives Diagramm anzeigen
-
Ultraschallsysteme
Vergrößern | Interaktives Diagramm anzeigen
-
Ultraschallsysteme: Tragbar
Vergrößern | Interaktives Diagramm anzeigen
-
CT-Scanner
Vergrößern | Interaktives Diagramm anzeigen
-
Röntgen: Medizinisch/Zahnärztlich
Vergrößern | Interaktives Diagramm anzeigen
Blockschaltbilder für medizinische Bildgebungssysteme
Weitere optimierte Analogprodukte für Medizintechnik
Der ADS5263 ist das neueste Produkt aus dem Angebot der TI-Familie hochoptimierter Analogprodukte für die Medizintechnik, dazu gehören:
AFEs für High-End-Ultraschallsysteme
Ultraschallsender
TX810: 8-Kanal, programmierbarer T/R-Umschalter für Ultraschall
AFEs für tragbare bis Mittelklassesegment-Ultraschallgeräte
AFEs für EKG/EEG und weitere Patientenüberwachungsanwendungen
ADS1x9xR: Analoges Frontend für EKG/EEG
Erfahren Sie mehr über TI in der Medizin
Alle Komponenten des umfassenden TI-Produktportfolios an Lösungen für die Medizintechnik, einschließlich Embedded Processing-, Analog-, Power Management- und Drahtlostechnologie-Lösungen, ermöglichen es Herstellern innovativer medizinischer Geräte, diese schneller auf den Markt zu bringen.
Datenblatt/Datenblatt/EVMs
- Datenblatt herunterladen
- Kostenlose Muster bestellen
- Evaluierungsmodul bestellen
- Seite zu Produktdetails anzeigen
Leitfäden
Leitfaden für medizinische bildgebende Systeme
Download
Weitere Ressourcen
- Startseite Medizintechnik
- Seite zu medizinischer Bildverarbeitung
- Medizinische eNews
- TI E2E-Community
Pressemitteilungen
- Texas Instruments introduces first quad-channel 16-bit, 100 MSPS ADC for faster, smaller medical imaging equipment
- TI erweitert die analoge Frontend-Familie für EKG/EEG mit On-Chip-Beatmungsmessung, dies vereinfacht die Konstruktion tragbarer Systeme zur Patientenüberwachung
- Texas Instruments macht die Blutflussgeschwindigkeit auf Ultraschallbilder, durch die leistungsstärksten Analog-Frontends der Branche, deutlich
- Das Texas Instruments-Toolkit für medizinische Bildgebungssoftware bietet neue Bildverarbeitungsalgorithmen, eine kürzere Entwicklungszeit von OEMs bei C64x+ DSPs
- Weitere Pressemitteilungen zu Medizintechnik