Das branchenweit erste analoge Wiege- und Körper-Analyse Frontend (AFE) von TI
TI stellt das branchenweit erste vollständig integrierte Analog-Frontend für die Gewichtsmessung und Messung der Körperanalyse (Body Composition Measurement, BCM) vor. Beim AFE4300 handelt es sich um eine benutzerfreundliche Frontend-Präzisionslösung mit geringem Stromverbrauch, die Ingenieuren das Entwickeln von Waagen mit Körperanalyses-Messgeräten, Analysegeräten für die bioelektrische Impedanz sowie Impedanzmessgeräten ermöglicht, um ihre Produkte schneller vermarkten zu können, als dies durch Implementierung vorhandener, komplexerer Mehrchip-Lösungen möglich ist.
Das AFE4300 integriert zwei separate Signalketten, wobei die eine auf die Gewichtsmessung und die andere auf die Körper-Analyse-Geräten ausgerichtet ist. Dabei wird dazwischen ein Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 16 Bit und 860 SPS per Multiplex eingefügt. Die drei BCM-Kanäle des Geräts ermöglichen eine segmentweise bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) zwischen den Extremitäten, womit ein vollständiges Bild der Körper-Analyse-Geräten eines Körpers ermöglicht wird.
Merkmale und Vorteile:
- Einfache Verwendung für schnellere Marktreife: Das AFE4300 vereint zwei separate Signalketten-Frontends für Gewichts- und Körperzusammensetzungsmessungen in einem einzigen Gerät, sodass wenig bis keine interne Expertise dazu nötig ist, Gewichtsmessungsanwendungen schnell Massezusammensetzungsmessungen hinzufügen zu können.
- Hochpräzise: Die Tetrapolarmessungen des AFE4300 beseitigen durch Elektrodenimpedanz verursachte Ungenauigkeiten. Zudem ermöglichen die drei BCM-Kanäle des Geräts segmentweise bioelektrische Impedanzanalysen (BIA) zur Messung über den gesamten Körper hinweg, einschließlich Hand zu Hand, Fuß zu Fuß oder sogar Hand zu Fuß, womit die Messgenauigkeit insgesamt gesteigert wird. Das Gerät bietet darüber hinaus eine Möglichkeit zur präzisen Bestimmung extrazellulären Wassers (ECW) und intrazellulären Wassers (ICW) mithilfe der Bioimpedanz-Spektroskopie (BIS).
- Geringer Stromverbrauch: Das AFE4300 verbraucht weniger als 1 mA, wobei es über eine Stromquelle mit 2 bis 3,6 V betrieben werden kann, und bietet so eine lange Laufzeit.
| AFE4300 | |
| Auflösung (in Bit) | 16 |
| # Eingangskanäle | 2 |
| PGA-Verstärkung (Typ) (V/V) | 1, 2, 3, 4 |
| Abtastfrequenz (Max.) (kSPS) | 0,86 |
| Schnittstellen | Serielle SPI |
| Referenzmodus | Int , Ext |
| Offset-Fehler (Typ) (uV) | 0,25 |
| Offset-Fehler-Drift (Typ) (uV/C) | 80 |
| Verstärkungsfehler (Typ) (%) | 5 |
| Analoge Spannung AV/DD (Min.) (V) | 2 |
| Analoge Spannung AV/DD (Max.) (V) | 3,6 |
| Architektur | Delta sigma |
| Bewertung | Katalog |
Video
Spezielle Tools und Software
- IBIS-Modell für AFE4300PN (Simulationsmodelle)
- Leistungs-Demokit für das analoge Wiege-/Körper-Analyse Frontend (AFE) AFE4300 (Evaluierungsmodule und -platinen)
Datenblatt
AFE4110 Datenblatt
(afe4300.pdf)
Herunterladen
Guides
Medical Applications Guide
(PDF, 10,48 MB)
Herunterladen
Consumer Medical Applications Guide
(PDF, 2,58 MB)
Herunterladen
Anwendungen
- Waagen mit Körper-Analyse-Geräten
- Masseimpedanz-Analysgeräte
- Impedanzmessgeräte