AFE5807 und AFE5808 – Analoge Hochleistungs-Frontends für Ultraschallanwendungen
- Beste Rauschleistung ihrer Klasse für erstklassige Bildqualität und höchste Diagnosegenauigkeit
- Kontinuierliche Wellen (CW-Modus) zur Anzeige der Blutflussgeschwindigkeit in mittelgroßen bis großen Spektraldoppler-Sonographiesystemen
- Niedriger Stromverbrauch und 25 Prozent kleiner; Vorteile: einfacheres Design, geringerer Platzbedarf und mehr Kanäle
| Ultraschall-Blockschaltbild | AFE5807/8 Blockschaltbild | |
![]() Ultraschall-Blockschaltbild |
![]() Vergrößern |
Wichtigste Leistungsmerkmale der Ultraschall-AFEs AFE5807 und AFE5808
| AFE5807 | AFE5808 | |
| Kanäle | 8 | |
| Integration | LNA+VCA+LPF+A/D-Wandler+CW-Modus | |
| Strom bei 40 MSPS | 88 mW/Kanal | 136 mW/Kanal |
| Rauschen | 1,1 nV/rtHz | 0,75 nV/rtHz |
| 14-Bit-A/D-Wandler, SNR | 74 dBFS | 77 dBFS |
| Gehäuse | 135-Pin-BGA (15 mm x 9 mm) | |
| Muster | Bestellen |
Bestellen |
| Datenblatt | Download |
Download |
Zusätzliche Leistungsmerkmale der Ultraschall-AFEs AFE5807 und AFE5808
- AFE5807 und AFE5808 verfügen über acht Kanäle mit
- einem rauscharmen Verstärker
- einer spannungsgesteuerten Dämpfung
- einem programmierbaren Verstärker
- einem Tiefpassfilter dritter Ordnung
- einem 12- und 14-Bit-A/D-Wandler (analog auf digital) mit LVDS-Ausgang
- Integrierter CW-Doppler-Mixer und Summierverstärker für eine komplette CW-Lösung zur Erzeugung von Strahlen
- AFE5807 ist eine stromsparende Lösung mit 88 mW/Kanal, 1,1nV/rtHz, 40 MSPS und 12-Bit-Abtastung
- AFE5808 ist eine Hochleistungslösung mit einer optimierten Rauschleistung von 0,75 nV/rtHz, 140 mW/Kanal, 65 MSPS und einem 14-Bit-A/D-Wandler (analog auf digital) mit einem Signal-/Rausch-Verhältnis von 77 dBFS
AFE5807 und AFE5808 sind die leistungsfähigsten Geräte in der beliebten AFE58xx-Familie vollständig integrierter analoger Frontends (AFEs) für Ultraschallanwendungen von TI.
Die AFE58xx-Familie umfasst die tragbaren Ultraschallsysteme AFE5801 und AFE5851 sowie die tragbaren und mittelgroßen Ultraschallsysteme AFE5805 und AFE5804. Alle Geräte werden auf der Übertragungsseite von dem T/R-Umschalter TX810 von TI abgerundet und sind Bestandteil einer umfassenden Produktpalette von Embedded-Prozessoren sowie analogen und Power Management-Lösungen, damit Hersteller innovative Ultraschallsysteme schneller auf den Markt bringen können.
Ein vollständiges Blockschaltbild eines Ultraschallsystems mit Gerätedetails und Überlegungen zum Design anzeigen.
Datenblatt
AFE5807
Geringer Stromverbrauch
AFE5808
Hohe Leistung
Ratgeber
Leitfaden für medizinische bildgebende Systeme
(slyb155a.pdf 5,70 MB)
Download
Weitere Ressourcen
- Anwendungsspezifische Produkte für Ultraschall
- TI-Website für die medizinische Bildgebung
- TI medizinische eNews







Bestellen
Download
Produktdetails
Muster